(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,920円 ~ 6,520円
税込価格
5,412円 ~ 7,172円

【特長】・全方向使用可能のため、取付自由自在です。・本体材質は、SCM415で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表



BCF (全方向用)

[ ! ]BCFは上下方向及び横方向でもご使用可能です。

[ M ]材質[ S ]表面処理
①メインボール②カバー③本体サブボール②カバー③本体
SUJ2A6061SCM415SUJ2アルマイト(酸化被膜)無電解ニッケルメッキ


規格表

型式
BCF120

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DD1dHhh1P取付方向ゴミ
排出穴
耐荷重
N(kgf)
¥基準単価
TypeNo.
BCF50563019.052615544全方向588(60)4,920
120664225.403623.56.5541,470(150)6,520

型番リスト

型番
耐荷重(N)
外径(φ)
ボール径(φ)
取付高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
588
56
19.05
26
10

1個

4,920( 5,412円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1470
66
25.4
36
10

1個

6,520( 7,172円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・全方向使用可能のため、取付自由自在です。・本体材質は、SCM415です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜89〜5051〜
値引率基本単価4%7%
出荷日通常お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
 

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

上下左右問わず、全方向に使用可能!

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
いろんな向きでボールローラを使いたい
お悩み解決!
解決1:
上向きはもちろん、下向きや全方向なども使用可能なため、自由に配置ができる!

全方向に使用可能なボールローラの使用動画

ボールローラ切削品は上向きだけではなく、下向き、横向き等360度あらゆる方向からご利用いただけます。

それでは実際の使用動画をご覧ください。

関連商品

ボールローラ切削品:関連画像

ボールローラー
圧入・挿入・接着タイプ

現行ラインナップに小型サイズを追加しました!

ボールローラ切削品:関連画像

ボールローラー
六角ボルトタイプ

幅を取らず、ガイドができる商品です。

ボールローラ切削品:関連画像

ボールローラ
セットスクリュータイプ

ピッチが短く、ワークのがたつきを抑える商品です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

    ボールローラ プレス品オールステンレス

    ボールローラ プレス品オールステンレス

      プレインベア PV-Fシリーズ 切削品フランジタイプ

      プレインベア PV-Fシリーズ 切削品フランジタイプ

        ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ

        ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ

          プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

          プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

            ボールベアー IA-R型(重量用)

            ボールベアー IA-R型(重量用)

              フリーベア 8L-SL4-type

              フリーベア 8L-SL4-type

                ボールベアー US-S型(ステンレス)

                ボールベアー US-S型(ステンレス)

                  プレインベア HDシリーズ

                  プレインベア HDシリーズ

                    プレインベア PV-Hシリーズ(ゴミ排出穴付)プレス成形品・切削品

                    プレインベア PV-Hシリーズ(ゴミ排出穴付)プレス成形品・切削品

                      ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

                      ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

                        ボールベアー IM-J型(スチール)

                        ボールベアー IM-J型(スチール)

                          ボールベアー IS型

                          ボールベアー IS型

                            メーカー ミスミ ミスミ エイテック ミスミ エイテック 井口機工製作所 フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 エイテック エイテック ミスミ 井口機工製作所 井口機工製作所
                            通常価格 4,920円 2,010円 5,297円 230円 5,297円 5,389円 542円 1,234円 360円 658円 3,030円 630円 1,687円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - - - - RoHS対応(10物質) - -
                            特性・用途 該当なし 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 - - - - - - - - 該当なし - -
                            種類 標準 標準 標準 標準 スプリング付 標準 ゴミ排出 標準 - ゴミ排出 ゴミ排出 標準 標準
                            形状 フランジ取付タイプ フランジ取付タイプ フランジ - フランジ フランジ フランジ フランジ - - ワンタッチ フランジ -
                            本体材質 SCM415 SUS304 - - スチール アルミ スチール ステンレス ステンレス - SUM23 スチール スチール

                            ボールローラ切削品 フランジ取付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました