(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールローラ切削品 おねじタイプ

ボールローラ切削品 おねじタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,010円 ~ 2,930円
税込価格
1,111円 ~ 3,223円

【特長】・全方向使用可能のため、取付自由自在です。・本体材質は、SCM415で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


BCBE(全方向用) 
BCBE10BCBE50
BCBE20BCBE120

[ ! ]BCBEは上下方向及び横方向でもご使用可能です。
[ ! ]BCBE120のねじ部はマイナス溝なしとなります。

[ M ]材質[ S ]表面処理
①メインボール②カバー③本体④ねじ部サブボール②カバー③本体
SUJ2SUM23SCM415SCM415SUJ2電気ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ


規格表

型式
BCBE10

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DD1dBh1h2F1M(並目)取付方向ゴミ
排出穴
耐荷重
N(kgf)
¥基準単価
TypeNo.
BCBE1015139.5253.515122.5M6全方向147(15)1,430
20242115.8754.520.54343(35)1,010
50302719.05626205M8588(60)2,380
120423625.408366.5M101,470(150)2,930

型番リスト

型番
耐荷重(N)
外径(φ)
ボール径(φ)
耐荷重範囲(N)
ねじの呼び M(mm)
取付高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
147
15
9.525
100.1~500.0
M6
15
10

1個

1,430( 1,573円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

343
24
15.875
100.1~500.0
M6
20.5
10

1個

1,010( 1,111円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

588
30
19.05
500.1~5000
M8
26
10

1個

2,380( 2,618円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1470
42
25.4
500.1~5000
M10
36
10

1個

2,930( 3,223円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・全方向使用可能のため、取付自由自在です。・本体材質は、SCM415です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜89〜5051〜
値引率基本単価4%6%
出荷日通常お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
 

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

上下左右問わず、全方向に使用可能!

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
いろんな向きでボールローラを使いたい
お悩み解決!
解決1:
上向きはもちろん、下向きや全方向なども使用可能なため、自由に配置ができる!

全方向に使用可能なボールローラの使用動画

ボールローラ切削品は上向きだけではなく、下向き、横向き等360度あらゆる方向からご利用いただけます。

それでは実際の使用動画をご覧ください。

関連商品

ボールローラ切削品:関連画像

ボールローラー
圧入・挿入・接着タイプ

現行ラインナップに小型サイズを追加しました!

ボールローラ切削品:関連画像

ボールローラー
六角ボルトタイプ

幅を取らず、ガイドができる商品です。

ボールローラ切削品:関連画像

ボールローラ
セットスクリュータイプ

ピッチが短く、ワークのがたつきを抑える商品です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールローラ切削品 おねじタイプ

ボールローラ切削品 おねじタイプ

    ボールローラ 丸ボルトタイプ

    ボールローラ 丸ボルトタイプ

      ボール キャスター K-142

      ボール キャスター K-142

        ボールローラ エアロックタイプ

        ボールローラ エアロックタイプ

          ボールキャスター K-1143

          ボールキャスター K-1143

            フリーベア D-type(ボルトタイプ)

            フリーベア D-type(ボルトタイプ)

              ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ

              ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ

                ボールベアー S型

                ボールベアー S型

                  クリーンルーム対応プレインベア PVPRシリーズ

                  クリーンルーム対応プレインベア PVPRシリーズ

                    フリーベア HSタイプ

                    フリーベア HSタイプ

                      プレインベア PV-Bシリーズ 切削品ボルトタイプ

                      プレインベア PV-Bシリーズ 切削品ボルトタイプ

                        プランジャー機能付ボールローラ 圧入タイプ/おねじタイプ

                        プランジャー機能付ボールローラ 圧入タイプ/おねじタイプ

                          フリーベア Bタイプ

                          フリーベア Bタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ タキゲン製造 ミスミ タキゲン製造 フリーベアコーポレーション ミスミ 井口機工製作所 エイテック フリーベアコーポレーション エイテック ミスミ フリーベアコーポレーション
                            通常価格 1,010円 1,020円 355円 12,500円 5,275円 2,162円 980円 1,787円 9,793円 7,645円 1,138円 1,540円 608円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) - - - - RoHS対応(10物質) -
                            特性・用途 該当なし 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 - 非磁性 - - 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 - - - - 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 -
                            種類 標準 標準 - クリーンルーム対応 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 スプリング付 標準
                            形状 おねじタイプ 丸ボルトタイプ - その他 - 丸形おねじ - 円筒 丸形おねじ 円筒 丸形おねじ - 丸形おねじ
                            本体材質 SCM415 SUS304 - POM ステンレス鋼板 - SUS304 スチール - - - SUS304 スチール

                            ボールローラ切削品 おねじタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            治具を支える部位に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/19
                            実車重量がかかる部位に使用したので、予め重量がわかっており、カタログの耐荷重から部品を選定しました。ローラー部もスムーズで問題ありませんでした。ネジ部に標準ピッチ、細目ピッチなどの選択肢があると更に良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具を支える部位に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/19
                            実車重量がかかる部位に使用したので、予め重量がわかっており、カタログの耐荷重から部品を選定しました。ローラー部もスムーズで問題ありませんでした。ネジ部に標準ピッチ、細目ピッチなどの選択肢があると更に良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/12/06
                            治具としてはベース部分にこの商品を取り付け、製品の高さを調整できるようにしたり、左右方向に手で動かせるようにしています。初めての試みでしたがうまくいきました。ただボルト部分の逃し寸法がなく組み立て時に追加工が必要でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            特注品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/03
                            顧客より設計を含めて製作している特注品に使用しています。特注品の中で径の大きな回転体にこの商品を何か所か使い支持するのに使用しています。ミスミの商品ページですと仕様がわかりやすくて助かります。特に問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の段取り改善
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/19
                            溶接治具の段取改善に使用。全方向使用できるので設計し易いです。値段も手ごろで良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました