(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クーラントホースキット

クーラントホースキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,076円
税込単価
3,384円

【特長】・クーラントホースのキットです。【材質】・樹脂です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クーラントホース
  • スプレー形状:
    スポット
  • 材質:
    樹脂
  • アジャストホース形状:
    スタンダードタイプ
  • ホース色:
    青色
  • コネクタ形状:
    おねじバルブ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

V-CLK2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ホース内径(φ)
リンク数(個)
ノズル径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-CLK2

2(6.3)
20
1.6
10

1個

3,076( 3,384円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・クーラントホースのキットです。【材質】・樹脂です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

V-CLK2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クーラントホースキットの型番V-CLK2のページです。
型番V-CLK2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クーラントホースキット

クーラントホースキット

    クーラントホース用専用取付工具

    クーラントホース用専用取付工具

      クーラントホース コネクタ単体 / ホース単体 / ノズル単体

      クーラントホース コネクタ単体 / ホース単体 / ノズル単体

        アジャストホース ノズル単体

        アジャストホース ノズル単体

          マグネットスタンド 噴水ユニット付アーム長さ480MM

          マグネットスタンド 噴水ユニット付アーム長さ480MM

            アジャストホース コネクタ単体

            アジャストホース コネクタ単体

              アジャストホース 取付工具

              アジャストホース 取付工具

                アジャストホース ホース単体

                アジャストホース ホース単体

                  アジャストホース

                  アジャストホース

                    無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ

                    無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ

                      一方向絞り弁

                      一方向絞り弁

                        トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38

                        トルクヒンジ GFA-C05/GFK-N38

                          トルクヒンジVL/VR

                          トルクヒンジVL/VR

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ECE(イー・シー・イー) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 油研工業 SUS SUS
                            通常価格 3,076円 5,720円 530円 470円 20,974円 470円 5,720円 580円 - 1,760円 18,899円 4,397円 4,681円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クーラントホース 関連部品 クーラントホース アジャストホース アジャストホース アジャストホース 関連部品 アジャストホース アジャストホース - - - -
                            スプレー形状 スポット - スポット - スポット - - - - - - - -
                            材質 樹脂 アルミニウム 樹脂 ポリアセタール ポリアセタール アルミニウム ポリアセタール ポリアセタール - - - -
                            アジャストホース形状 スタンダードタイプ - - - - - - - - - - - -
                            ホース色 青色 - - - - - - - - - - - -

                            クーラントホースキットのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            エアーブロー
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/14
                            R1/4サイズ、全長350mm、ノズル穴径1.5mm、コック付きで問題なく使用できそうです

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーブロー
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/14
                            R1/4サイズ、全長350mm、ノズル穴径1.5mm、コック付きで問題なく使用できそうです

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーブロー
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/21
                            間欠エアーブローで使用
                            そのままの長さだとブローの瞬間、動いてしまうができるだけ短かくしてら安定した。
                            向きの調整が楽になったのはもちろん
                            長さや先端も変えられるので一つで色々対応できた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アジャストホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました