(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V-CLC2-1
クーラントホース コネクタ単体 / ホース単体 / ノズル単体 アジャストホース

クーラントホース コネクタ単体 / ホース単体 / ノズル単体 V-CLC2-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
530円
税込単価
583円

【特長】・クーラントホースのコネクタ単体 / ホース単体 / ノズル単体です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

V-CLC2-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

V-CLC2-1 の仕様・寸法情報

型番
アジャストホースパーツ
ねじ呼び径 1
ホース内径(φ)
リンク数(個)
ホース色
コネクタ形状
ノズル形状・No
対応ホース呼び径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-CLC2-1

コネクタ単体
1(R1/8)
2(6.3)
-
-
おねじ
-
2
10

1個

530( 583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・クーラントホースのコネクタ単体 / ホース単体 / ノズル単体です。【材質】・樹脂です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

V-CLC2-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クーラントホース コネクタ単体 / ホース単体 / ノズル単体の型番V-CLC2-1のページです。
型番V-CLC2-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クーラントホース コネクタ単体 / ホース単体 / ノズル単体

クーラントホース コネクタ単体 / ホース単体 / ノズル単体

    アジャストホース ホース単体

    アジャストホース ホース単体

      クーラントホース用専用取付工具

      クーラントホース用専用取付工具

        アジャストホース ノズル単体

        アジャストホース ノズル単体

          アジャストホース

          アジャストホース

            アジャストホース コネクタ単体

            アジャストホース コネクタ単体

              クーラントホースキット

              クーラントホースキット

                アジャストホース 取付工具

                アジャストホース 取付工具

                  マグネットスタンド 噴水ユニット付アーム長さ480MM

                  マグネットスタンド 噴水ユニット付アーム長さ480MM

                    電極保持器 BF-□(R)/BS-1T

                    電極保持器 BF-□(R)/BS-1T

                      Y形ストレーナ SY-5シリーズ

                      Y形ストレーナ SY-5シリーズ

                        スパークプラグソケット(12角タイプ)

                        スパークプラグソケット(12角タイプ)

                          帯鉄カッター 替刃

                          帯鉄カッター 替刃

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ECE(イー・シー・イー) オムロン ヨシタケ KOKEN 山下工業研究所 ヒット
                            通常価格 530円 580円 5,720円 470円 - 470円 3,076円 5,720円 20,974円 1,630円 2,984円 3,154円 8,950円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 クーラントホース アジャストホース 関連部品 アジャストホース アジャストホース アジャストホース クーラントホース 関連部品 アジャストホース - - - -
                            スプレー形状 スポット - - - - - スポット - スポット - - - -
                            材質 樹脂 ポリアセタール アルミニウム ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール 樹脂 アルミニウム - - - -

                            クーラントホース コネクタ単体 / ホース単体 / ノズル単体のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            産業自動設備内のエアブロー
                            評価 4.0満足度:4.02016/06/13
                            同規格商品「アジャストホース」のバリュー品になります。
                            名称が「クーラントホース」となっており、用途が別物では?
                            と勘違いしていましたが、「アジャストホース」「クーラントホース」ともに接続可能で、また見た目等も見分けがつきませんでした。
                            名称が紛らわしかったので★4とさせて頂きましたが、
                            同形状のもので「アジャストホース」or「クーラントホース」で迷ったら、コスト的に間違いなくこちらの「クーラントホース」を選択したほうが良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備
                            評価 3.0満足度:3.02022/07/06
                            この商品は自社の設備の一部として使用しています。エアーで水を切るという仕組みの部分で採用しているものになります。使用感としては特に不満はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            改造パーツの連結
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/28
                            汎用的に利用していますが、部品が不足した時に探したらすぐ確認出来ました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/01
                            切り屑をエアブローで飛ばすために使用。
                            ぶつかって壊れやすいため機械の方は壊れなくて良いです。
                            予備で多めに持つようにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーブロー
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/30
                            エアーブローの強さや範囲などの調整の為購入
                            安いので調整用として複数用意しやすい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            V-CLC2-2
                            V-CLC4-3
                            V-CLC4-4
                            V-CLH2-10
                            V-CLN2-A1
                            V-CLN2-A2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?アジャストホースパーツ ねじ呼び径 1 ホース内径
                            (φ)
                            リンク数
                            (個)
                            ホース色 コネクタ形状 ノズル形状・No 対応ホース呼び径

                            530円

                            ( 583円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10コネクタ単体2(R1/4)2(6.3)--おねじ-2

                            605円

                            ( 666円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10コネクタ単体3(R3/8)4(12.7)--おねじ-4

                            550円

                            ( 605円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10コネクタ単体4(R1/2)4(12.7)--おねじ-4

                            580円

                            ( 638円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ホース単体-2(6.3)10青色---

                            530円

                            ( 583円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ノズル単体-2(6.3)---A12

                            583円

                            ( 641円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ノズル単体-2(6.3)---A22

                            アジャストホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました