(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MBFE10A
ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色) ボールバルブレバーハンドル(アオ)

ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色) MBFE10A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
1,252円
税込単価
1,377円

【本体形状】ストレート【本体材質】C3771BE【使用流体】水/空気/油/ガス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MBFE10A の仕様・寸法情報

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
高さ(mm)
ハンドル径(φ)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBFE10A

3/8
3/8
37
70
10A

1個

1,252( 1,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】C3771BE【使用流体】水/空気/油/ガス【ボールシート材質】ふっ素樹脂

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色):関連画像

MBFE10Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色)の型番MBFE10Aのページです。
型番MBFE10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色)

ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色)

    ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:緑色)

    ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:緑色)

      ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:赤色)

      ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:赤色)

        アダプターボールバルブ

        アダプターボールバルブ

          PCボール弁III型

          PCボール弁III型

            鋳鉄製 コック用ハンドル

            鋳鉄製 コック用ハンドル

              100型 ハンドルコック(青銅)

              100型 ハンドルコック(青銅)

                ジョイントシリーズ ボールバルブ

                ジョイントシリーズ ボールバルブ

                  ボールバルブ フランジボールバルブ

                  ボールバルブ フランジボールバルブ

                    Rc3/4"" ボールバルブ(真鍮製)

                    Rc3/4"" ボールバルブ(真鍮製)

                      ダブルロックバルブ WB28型 平行おねじ ドライバー式 黄銅製

                      ダブルロックバルブ WB28型 平行おねじ ドライバー式 黄銅製

                        F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー レバーハンドル

                        F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー レバーハンドル

                          エースボール RV(黄銅製) 8000シリーズ (アングル型) BC ワンタッチ接続型

                          エースボール RV(黄銅製) 8000シリーズ (アングル型) BC ワンタッチ接続型

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ オンダ製作所 日邦バルブ 東亜バルブ工業 東亜バルブ工業 栗田製作所 ミスミ エスコ オンダ製作所 オンダ製作所 アソー
                            通常価格 1,252円 2,767円 2,390円 2,158円 4,840円 1,438円 2,983円 2,566円 8,090円 2,135円 3,539円 2,121円 3,087円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目~   4日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - - - - RoHS非対応 - - - -
                            特性・用途 該当なし 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 耐熱性 - - - - - 耐食性・耐薬品 / 耐熱性 - - - -
                            本体形状 ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレートタイプ - ストレート ストレート アングル
                            本体材質 C3771BE SCS14A(SUS316) SCS13A(SUS304) C3604BD C3771 Ni-Crメッキ 鋳鉄 青銅 - SCS13A - C3771BE C3771BE C3771BE
                            詳細材質 C3771BE SCS14A SCS13A - - - - - SCS13A - - - -

                            ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 8件のレビュー

                            高評価レビュー

                            エアー用バルブとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/01
                            某有名メーカーと比較してもなんら問題なく使用でき、とにかく安い。コストパフォーマンスに優れている。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水配管のホース接続部のバルブとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/25
                            他の方も書かれていたが、仕様や寸法図を見てスタンダードと書いてあってもフルボアに近い?と思って発注してみたところやはりフルボアでした。
                            大抵フルボアだと価格が上がってしまいますが、スタンダードの価格でフルボアが入手できるのはお得かもしれません。
                            レバーが動かないとのレビューもありましたが、確かに最初の一回目は固着しているのではないかと思うくらい硬かったです。
                            一度動いてしまうか、実際に流体を通せば気にならなくなりますが、最初は驚くかもしれません。
                            またスタンダートのつもりで手に取るとフルボアのためボールが入っていないように見えるかもしれませんね。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            使えませんでした
                            評価 1.0満足度:1.02018/11/05
                            レバーを回そうとしても、全くレバーが回りませんでした。
                            よくよく見てみるとボールバルブなのに、ボールが入っておらず、バルブの機能を果たさない何のために使用するものなのか分からない製品です。
                            名称にあるように、ただのケース?

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー用バルブとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/01
                            某有名メーカーと比較してもなんら問題なく使用でき、とにかく安い。コストパフォーマンスに優れている。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備のエア配管の入切に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/28
                            この手のものにしてはとても安価です。
                            納入も早かったのでとてもありがたいです。
                            普通に使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            新規に導入した生産設備装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/03
                            新規に導入した生産設備装置に使用しています。装置の水源側にこのレバーハンドルの青色を取り付けています。有名ブランド品に比べレバー操作が固いことが気になりますが、何回か操作して馴染みが出ると気になりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MBFE15A
                            MBFE20A
                            MBFE25A
                            MBFE32A
                            MBFE40A
                            MBFE50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 高さ
                            (mm)
                            ハンドル径
                            (φ)
                            呼び径

                            1,267円

                            ( 1,394円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/21/2408015A

                            1,351円

                            ( 1,486円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/43/4438020A

                            2,214円

                            ( 2,435円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            115011025A

                            4,423円

                            ( 4,865円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/45511032A

                            4,496円

                            ( 4,946円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1 1/21 1/26515040A

                            6,287円

                            ( 6,916円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            227215050A

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました