(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ABGN-300L
ロングノズルエアーダスターガン エアーダスターガン

ロングノズルエアーダスターガン ABGN-300L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,548円
税込単価
1,703円

【特長】・標準的なロングノズルエアーダスターガンです。【材質】ナイロン6です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

ABGN-300L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ABGN-300L の仕様・寸法情報

外形図

■ロングノズルエアーダスターガン
[ M ]材質 エアーガン本体:ナイロン6

規格表

型式呼び長さ
ABGN300L
型式呼び長さLL1ノズル径取付ねじサイズ常用圧力使用温度
外径内径ノズル継手
ABGN100L110215φ7φ3.2M11×P1.25Rc(PT)1/4×1912kgf/cm20~70℃
300L310415
[ ! ]排出量はホース内径5mm、圧縮空気圧力5kgf/cm2時の測定値です。
[ ! ]継手はエアーガン本体に取付けて納入致します。

型番リスト

型番
ノズル形状
ノズル呼び長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABGN-300L

ロングアングル
300L

1個

1,548( 1,703円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・標準的なロングノズルエアーダスターガンです。【材質】ナイロン6です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

ABGN-300Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロングノズルエアーダスターガンの型番ABGN-300Lのページです。
型番ABGN-300Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングノズルエアーダスターガン

ロングノズルエアーダスターガン

    ターボエアーダスター

    ターボエアーダスター

      エアーブロワガン

      エアーブロワガン

        エアーダスターガン-コンパクトタイプ-

        エアーダスターガン-コンパクトタイプ-

          エアーダスターガン-ノズルタイプ-

          エアーダスターガン-ノズルタイプ-

            エアーダスターガン用ノズル

            エアーダスターガン用ノズル

              エンジンクリーナー

              エンジンクリーナー

                ネオパイプホルダー

                ネオパイプホルダー

                  ジョプラスターIIプラスチックエアーダスター用 ニップル

                  ジョプラスターIIプラスチックエアーダスター用 ニップル

                    スタンダードタイプダスターガン

                    スタンダードタイプダスターガン

                      エアツールシリーズ スパウトガン SP200

                      エアツールシリーズ スパウトガン SP200

                        エアコイルホース フィッティング付

                        エアコイルホース フィッティング付

                          エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダー

                          エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダー

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ WTBワタベコーポレーション ジョプラックス 近畿製作所(エアダスターガン) 栗田製作所 WTBワタベコーポレーション 栗田製作所
                            通常価格 1,229円 1,860円 1,020円 998円 2,068円 581円 3,257円 3,280円 145円 5,397円 6,228円 4,628円 5,118円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 ノズル エアブローガン本体ノズル付 関連部品 ニップル エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 関連部品 関連部品
                            特長 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 フレキシブル 標準 - 標準
                            エア供給口の接続種類 ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 おねじ めねじ - - おねじ めねじ - -
                            ノズルの接続口種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ - - おねじ おねじ - -
                            本体材質 ナイロン6 アルミ ナイロン6 ナイロン6 ナイロン6 - - - - - アルミダイカスト - -

                            ロングノズルエアーダスターガンのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            社内用
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/26
                            エアーガンやコンプレッサーなどの整備やフィルター清掃のために使用しています。筐体がナイロン製のため剛性が期待しにくいので、金属製で、強度や剛性のあるものを販売してもらえると嬉しいです。機能性には不満はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            掃除用
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/06
                            掃除用にに購入しました。初めて購入しましたが、値段も安く軽いので使い勝手が良いと思います。軽い分耐久性が心配です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ABGN-100L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ノズル形状 ノズル呼び長さ

                            1,229円

                            ( 1,352円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アングル100L

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました