(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーダスターガン-ノズルタイプ-

エアーダスターガン-ノズルタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,068円
税込単価
2,275円

【特長】・エアーダスターガンのノズルタイプです。【材質】・ナイロン6です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

ABGN-200S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

■エアーダスターガン

ABGN-200S

ABGN-200L

[ M ]材質 エアーガン本体:ナイロン6

規格表

型式呼び長さ
ABGN200L
型式呼び長さLL1ノズル径取付ねじサイズ常用圧力使用温度吐出量
外径内径ノズル継手
ABGN200S210315φ7φ3.2M11×P1.25Rc(PT)1/4×1912kgf/cm20~70℃230ℓ/min
200L
[ ! ]排出量はホース内径5mm、圧縮空気圧力5kgf/cm2時の測定値です。
[ ! ]継手はエアーガン本体に取付けて納入致します。

型番リスト

型番
ノズル形状
ノズル呼び長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABGN-200S

ロング
200S

1個

2,068( 2,275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エアーダスターガンのノズルタイプです。【材質】・ナイロン6です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

ABGN-200Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーダスターガン-ノズルタイプ-の型番ABGN-200Sのページです。
型番ABGN-200Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーダスターガン-ノズルタイプ-

エアーダスターガン-ノズルタイプ-

    エアーダスターガン用ノズル

    エアーダスターガン用ノズル

      ロングノズルエアーダスターガン

      ロングノズルエアーダスターガン

        ターボエアーダスター

        ターボエアーダスター

          エアダスターガン オプションノズル

          エアダスターガン オプションノズル

            エアーダスターガン-コンパクトタイプ-

            エアーダスターガン-コンパクトタイプ-

              エアーブロワガン

              エアーブロワガン

                エンジンクリーナー

                エンジンクリーナー

                  エアダスターDS-3TK-JX            

                  エアダスターDS-3TK-JX            

                    おねじ付ノズル KNシリーズ

                    おねじ付ノズル KNシリーズ

                      エアコイルホース フィッティング付

                      エアコイルホース フィッティング付

                        おねじ付低騒音ノズル KNSシリーズ

                        おねじ付低騒音ノズル KNSシリーズ

                          エアツールシリーズ エアーガン関連アクセサリー エアーガン用プラグ

                          エアツールシリーズ エアーガン関連アクセサリー エアーガン用プラグ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ WTBワタベコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ 明治機械製作所 SMC WTBワタベコーポレーション SMC 栗田製作所
                            通常価格 2,068円 581円 1,229円 1,860円 570円 998円 1,020円 3,257円 7,722円 283円 4,628円 458円 889円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 エアブローガン本体ノズル付 ノズル エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 ノズル エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 ノズル 関連部品 ノズル 関連部品
                            特長 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 / 静音 標準
                            エア供給口の接続種類 ワンタッチ接続 おねじ ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 - ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 めねじ - - - - -
                            ノズルの接続口種類 おねじ おねじ おねじ おねじ - おねじ おねじ おねじ - おねじ - おねじ -
                            本体材質 ナイロン6 - ナイロン6 アルミ - ナイロン6 ナイロン6 - - - - - -

                            エアーダスターガン-ノズルタイプ-のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            部品整理用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/22
                            洗浄液で部品を清掃後に使用。使用感も良く価格も安いので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ABGN-200L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ノズル形状 ノズル呼び長さ

                            2,380円

                            ( 2,618円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ロングアングル200L

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました