(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジンクリーナー

エンジンクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,523円
税込単価
3,875円

【特長】・ロングタイプのエンジンクリーナーです。【材質】・アルミです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

LAGN-033S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

■エンジンクリーナー

LAGN-033

LAGN-033S

[ M ]材質 エアーガン本体:LAGN-033 ナイロン6 LAGN-033S アルミ合金
ノズル材質:アルミ合金

規格表

型式呼び長さ
LAGN033
型式呼び長さLL1ノズル径取付ねじサイズ常用圧力最高圧力使用温度吐出量
外径内径ノズル継手
LAGN033285400φ8φ3.8M12×P1.25Rc(PT)1/4×1912kgf/cm212kgf/cm20~70℃230ℓ/min
033S37515kgf/cm2290ℓ/min
[ ! ]排出量はホース内径5mm、圧縮空気圧力5kgf/cm2時の測定値です。
[ ! ]継手はエアーガン本体に取付けて納入致します。

型番リスト

型番
本体材質
ノズル呼び長さ
吐出量(l/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LAGN-033S

アルミ
033S
290

1個

3,523( 3,875円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ロングタイプのエンジンクリーナーです。【材質】・アルミです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

・エンジンの油汚れ、機械の油汚れ、機械付属の洗浄に使用します。
1.洗浄剤を筒に入れて本体のエアー挿入口にエアーを連結する。
2.レバーを引きながら、噴射調節ノズルを左右に回し、噴射量を調節する。
3.固定ナットで噴射調節ノズルを固定した後で使用する。
①噴射調節ノズル②固定ナット③噴射パイプ④洗浄剤挿入口
⑤レバー⑥本体⑦45°ニップル⑧エラー挿入口

LAGN-033Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エンジンクリーナーの型番LAGN-033Sのページです。
型番LAGN-033Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンジンクリーナー

エンジンクリーナー

    エアーダスターガン用ノズル

    エアーダスターガン用ノズル

      エアーダスターガン-コンパクトタイプ-

      エアーダスターガン-コンパクトタイプ-

        エアーダスターガン-ノズルタイプ-

        エアーダスターガン-ノズルタイプ-

          エアーブロワガン

          エアーブロワガン

            ロングノズルエアーダスターガン

            ロングノズルエアーダスターガン

              ターボエアーダスター

              ターボエアーダスター

                エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダー

                エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダー

                  エアツールシリーズ エンジンクリーナー EC100S・L

                  エアツールシリーズ エンジンクリーナー EC100S・L

                    オイルクリーンガン シャワータイプ

                    オイルクリーンガン シャワータイプ

                      エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

                      エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

                        ブローガン AG-41B

                        ブローガン AG-41B

                          エアツールシリーズ エアーガン関連アクセサリー エアーガン用プラグ

                          エアツールシリーズ エアーガン関連アクセサリー エアーガン用プラグ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 栗田製作所 栗田製作所 WTBワタベコーポレーション 栗田製作所 アネスト岩田 栗田製作所
                            通常価格 3,257円 581円 998円 2,068円 1,020円 1,229円 1,860円 5,118円 7,146円 4,878円 2,077円 4,868円 889円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 エアブローガン本体ノズル付 ノズル エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 関連部品 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 ノズル エアブローガン本体ノズル一体型 関連部品
                            ノズル形状 ロング ロング 標準 - ロング - 標準 標準 標準 シャワー ロング 標準 標準
                            特長 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / 流量調整 標準 標準 標準 標準
                            エア供給口の接続種類 めねじ おねじ ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 - めねじ - - G1/4(PF1/4) -
                            ノズルの接続口種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ - おねじ - - - -

                            エンジンクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LAGN-033
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 ノズル呼び長さ 吐出量
                            (l/min)

                            3,257円

                            ( 3,583円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ナイロン6033230

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました