(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VNY14
【油圧用】ピストン・ロッド両用パッキン ユアツヨウ ピストン ロッドリョウヨウパッキン

【油圧用】ピストン・ロッド両用パッキン VNY14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,019円
税込単価
1,121円

【特長】・油圧用のピストン・ロッド両用パッキンです。【材質】・ニトリルゴムです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

VNY14 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VNY14 の仕様・寸法情報

外形図

VNY
[ M ]材質 NBR(ニトリルゴム)

規格表

型式
VNY14
型式W内径外径
TypeNodoD
VNY1451422
1651624
1851826
2052028
2252230
22.4522.430
23.5523.531.5
2552533
2852835.5
3063040
31.5631.541.5
3263242
3563545
35.5635.545
3663646
4064050
4564555
45A74556
5065060
5365363
5565565
5665666
6066070
60A66071
6366373
6566575
7067080
7167180
7567585
8068090
85985100
90990105
95995110
988.598112
1009100115

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
高さ W
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNY14

14
22
5

1個

1,019( 1,121円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・油圧用のピストン・ロッド両用パッキンです。【材質】・ニトリルゴムです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

仕様(参考値)
使用流体一般石油系作動油
最高使用圧力14MPa
使用温度範囲-10~80℃
最高速度1m/s

Loading...

VNY14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【油圧用】ピストン・ロッド両用パッキンの型番VNY14のページです。
型番VNY14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【油圧用】ピストン・ロッド両用パッキン

【油圧用】ピストン・ロッド両用パッキン

    ステンレス鋼管用プレス式継手 耐熱ゴムパッキン

    ステンレス鋼管用プレス式継手 耐熱ゴムパッキン

      銅パッキン

      銅パッキン

        メーカー ミスミ シーケー金属 エスコ
        通常価格 927円 815円 517円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~  
        種類 パッキン パッキン パッキン
        動作 種類 往復運動用 - -
        パッキン 種類 ピストン用 / ロッド用 - -
        パッキン 用途 油圧 - -
        材質 ニトリルゴム ニトリルゴム

        【油圧用】ピストン・ロッド両用パッキンのレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

        高評価レビュー

        油圧シリンダー交換用パッキン
        評価 4.0満足度:4.02021/07/28
        油圧シリンダーメーカーより、パッキン型番が出てこなかったので、寸法よりこちらを選択、問題なく使用できております。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        油圧シリンダー交換用パッキン
        評価 4.0満足度:4.02021/07/28
        油圧シリンダーメーカーより、パッキン型番が出てこなかったので、寸法よりこちらを選択、問題なく使用できております。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        VNY100
        VNY16
        VNY18
        VNY20
        VNY22
        VNY22.4
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        内径
        (mm)
        外径
        (mm)
        高さ W

        2,960円

        ( 3,256円 )
        1個 -

        4日目

        1001159

        1,019円

        ( 1,121円 )
        1個 あり

        4日目

        16245

        1,019円

        ( 1,121円 )
        1個 あり

        4日目

        18265

        1,019円

        ( 1,121円 )
        1個 あり

        4日目

        20285

        927円

        ( 1,020円 )
        1個 -

        4日目

        22305

        927円

        ( 1,020円 )
        1個 -

        4日目

        22.4305

        スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました