(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VEP-FF-25A-5K3T
ゴムシートガスケット 全面用 ゴムシートガスケット ゼンメンヨウ

ゴムシートガスケット 全面用 VEP-FF-25A-5K3T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
183円
税込単価
201円

【特長】・全面用のゴムシートガスケットです。・厚さ(mm)は、3です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

VEP-FF-25A-5K3T の仕様・寸法情報

外形図

VNR-FF
VEP-FF


[ ! ]穴数8個は45°均等配分、12個は30°均等配分となります。
タイプ[ M ]材質[ H ]硬度使用温度目安最高使用圧力
VNR天然ゴムショアA65-20~100℃1.0MPa
VEPEPDMショアA70-40~150℃

規格表

型式呼び呼び圧力・厚み
VNR-FF40A5K3T
型式呼び呼び圧力厚みVDQ穴数d
Type座面形状
VNR
VEP
FF15A5K3T228060412
20A288565412
25A359575412
32A4311590415
40A4912095415
50A61130105415
65A84155130415
80A90180145419
100A115200165819
125A141235200819
150A167265230819
200A218320280823
15A10K229570415
20A2810075415
25A3512590419
32A43135100419
40A49140105419
50A61155120419
65A84175140419
80A90185150819
100A115210175819
125A141250210823
150A167280240823
200A2183302901223

型番リスト

型番
材質
呼び圧力
呼び径
内径
外径
材質証明書:材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VEP-FF-25A-5K3T

[ゴム] EPDM
5K
25
35
95
EPDM

1個

183( 201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・全面用のゴムシートガスケットです。・厚さ(mm)は、3です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

VEP-FF-25A-5K3Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴムシートガスケット 全面用の型番VEP-FF-25A-5K3Tのページです。
型番VEP-FF-25A-5K3Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムシートガスケット 全面用

ゴムシートガスケット 全面用

    ゴムシートガスケット 内面用

    ゴムシートガスケット 内面用

      Line 8 ガスケット GSK

      Line 8 ガスケット GSK

        パンチ&ダイ用スタンド

        パンチ&ダイ用スタンド

          ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

          ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

            メーカー ミスミ ミスミ イマオコーポレーション エスコ アキツ(旧:亜木津工業)
            通常価格 50円 29円 340円 10,452円 434円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - -
            種類 打抜きガスケット 打抜きガスケット - 関連部品 シートガスケット・パッキン(成形済)
            規格 JIS FF(全面座) JIS RF(平面座) - - ユニオン用
            厚さ(mm) 3 3 - - 1.5
            材質証明書 対象 対象 - - -

            ゴムシートガスケット 全面用のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
            配管用パッキン
            評価 5.0満足度:5.02019/12/15
            溶接後の水没漏れ検査用に購入しました。特に不自由はありません。次回も購入するかと思います。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ポンプの送液試験
            評価 5.0満足度:5.02021/06/08
            試験の際にフランジを採用したので、必要になり購入。90℃でもリークすることなく、目的を果たせたので良かったです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            用途は違いますが集塵機のホース接続用のパッキンに使用。
            評価 5.0満足度:5.02020/01/23
            用途は違いますが集塵機のホース接続用のアダプターのパッキンに使用。
            工夫次第で便利に利用しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            水配管フランジ継手のシール
            評価 5.0満足度:5.02018/11/16
            即納体制で大変助かりました。まったく漏れなく使用できています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            VEP-FF-125A-5K3T
            VEP-FF-150A-10K3T
            VEP-FF-150A-5K3T
            VEP-FF-32A-10K3T
            VEP-FF-32A-5K3T
            VEP-FF-40A-10K3T
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            材質 呼び圧力 呼び径 内径 外径 材質証明書:材質

            760円

            ( 836円 )
            1個 -

            4日目

            [ゴム] EPDM5K125141235EPDM

            898円

            ( 988円 )
            1個 -

            3日目

            [ゴム] EPDM10K150167280EPDM

            946円

            ( 1,041円 )
            1個 -

            4日目

            [ゴム] EPDM5K150167265EPDM

            410円

            ( 451円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            [ゴム] EPDM10K3243135EPDM

            272円

            ( 299円 )
            1個 あり

            4日目

            [ゴム] EPDM5K3243115EPDM

            389円

            ( 428円 )
            1個 あり

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            [ゴム] EPDM10K4049140EPDM

            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました