(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーダスターガン-コンパクトタイプ-

エアーダスターガン-コンパクトタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
998円
税込単価
1,098円

【特長】・エアーダスターガンのコンパクトタイプです。【材質】・ナイロン6です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

ABGN-ST 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類エアブローガン本体ノズル付ノズル形状標準
特長標準エア供給口の接続種類ワンタッチ接続
ノズルの接続口種類おねじ本体材質ナイロン6
ノズル材質ナイロン6ノズル内径(φ)3
吐出量(l/min)260常用圧力(kgf/cm2)12
使用温度(℃)0~70 - -

外形図

■エアーダスターガンコンパクトタイプ
[ M ]材質 エアーガン本体:ナイロン6

規格表

型式
ABGN-ST
型式ノズル径取付ねじサイズ常用圧力使用温度吐出量
外径内径ノズル継手
ABGN-STφ8φ3M11×P1.25Rc(PT)1/4×1912kgf/cm20~70℃260ℓ/min
[ ! ]排出量はホース内径5mm、圧縮空気圧力5kgf/cm2時の測定値です。
[ ! ]継手はエアーガン本体に取付けて納入致します。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABGN-ST

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】・エアーダスターガンのコンパクトタイプです。【材質】・ナイロン6です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーダスターガン-コンパクトタイプ-の型番ABGN-STのページです。
型番ABGN-STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーダスターガン-コンパクトタイプ-

エアーダスターガン-コンパクトタイプ-

    ロングノズルエアーダスターガン

    ロングノズルエアーダスターガン

      エアーブロワガン

      エアーブロワガン

        ターボエアーダスター

        ターボエアーダスター

          エアーダスターガン-ノズルタイプ-

          エアーダスターガン-ノズルタイプ-

            ネオパイプホルダー

            ネオパイプホルダー

              エンジンクリーナー

              エンジンクリーナー

                エアーダスターガン用ノズル

                エアーダスターガン用ノズル

                  エアツールシリーズ コイルホース用プラグ

                  エアツールシリーズ コイルホース用プラグ

                    ハイパーブローガン

                    ハイパーブローガン

                      エアコイルホース フィッティング付

                      エアコイルホース フィッティング付

                        エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル

                        エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル

                          エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダー

                          エアツールシリーズ ツリーガン関連アクセサリー マグネットガンホルダー

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ WTBワタベコーポレーション ミスミ ミスミ 栗田製作所 近畿製作所(エアダスターガン) WTBワタベコーポレーション 栗田製作所 栗田製作所
                            通常価格 998円 1,229円 1,020円 1,860円 2,068円 3,280円 3,257円 581円 609円 4,330円 4,628円 1,213円 5,118円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 関連部品 エアブローガン本体ノズル付 ノズル 関連部品 エアブローガン本体ノズル付 関連部品 ノズル 関連部品
                            ノズル形状 標準 - ロング 標準 - - ロング ロング 標準 - - ロング 標準
                            特長 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 静音 / 流量調整 - 標準 標準
                            エア供給口の接続種類 ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 - めねじ おねじ - ワンタッチ接続 - - -
                            ノズルの接続口種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ - おねじ おねじ - おねじ - - -

                            エアーダスターガン-コンパクトタイプ-のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            試しに購入
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/17
                            いつも本体がアルミ製のを使っていて、落とした時によく引っ掛ける部分が割れるので試しに購入しました。
                            使用感は問題なし。何より軽さにビックリしました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の掃除
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/01
                            樹脂で製品を傷つけない、安いため使用しています。
                            壊れたため、再購入。
                            樹脂なので耐久は落ちますが、問題なし。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄用
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/09
                            樹脂製&安価だったので試し購入しましたが、相手部品に当ててしまってもキズが付き難く、なにより軽くて丈夫。購入して良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具金型の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/06
                             樹脂製のプラグ部のエア漏れが心配でしたが3年以上使っても漏れが無いです。ダイキャスト製のエアガンは落として割れたりするので以外と樹脂製のほうが長持ちしています。金型へ接触しても傷つかないのでリブ深溝のブローなど助かります。またプラグが別売のものより選定が楽でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト