(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MBRKM15A
ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:緑色) ボールバルブレバーハンドル(ミドリ)

ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:緑色) MBRKM15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,911円
税込単価
4,302円

【本体形状】ストレート【本体材質】SCS14A(SUS316)【使用流体】水/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MBRKM15A の仕様・寸法情報

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
高さ(mm)
ハンドル径(φ)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBRKM15A

1/2
1/2
41
85
15A

1個

3,911( 4,302円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】SCS14A(SUS316)【使用流体】水/空気/油/ガス/飽和蒸気【ボールシート材質】グラスファイバー入りふっ素樹脂

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:緑色):関連画像

MBRKM15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:緑色)の型番MBRKM15Aのページです。
型番MBRKM15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:緑色)

ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:緑色)

    ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:赤色)

    ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:赤色)

      ステンレス鋳鋼製 クラス600 ねじ込み形ボールバルブ(1ピ-ス)

      ステンレス鋳鋼製 クラス600 ねじ込み形ボールバルブ(1ピ-ス)

        ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色)

        ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色)

          ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ

          ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ

            ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ

            ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ

              ステンレス鋼製 3.92MPa レデュースボアタイプ ボールバルブ

              ステンレス鋼製 3.92MPa レデュースボアタイプ ボールバルブ

                400型 青銅ソルダー形ボールバルブ(ロングネック)

                400型 青銅ソルダー形ボールバルブ(ロングネック)

                  ユーボール(AU型ボールバルブ) AU6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

                  ユーボール(AU型ボールバルブ) AU6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

                    MKオス×メスボールバルブ MTG400

                    MKオス×メスボールバルブ MTG400

                      400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

                      400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)

                        ジョイントシリーズ ボールバルブ

                        ジョイントシリーズ ボールバルブ

                          10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

                          10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

                            メーカー ミスミ ミスミ 東洋バルヴ ミスミ ミスミ フジキン フジキン 東洋バルヴ オンダ製作所 ミヤコ 東洋バルヴ 栗田製作所 東洋バルヴ
                            通常価格 2,767円 2,390円 3,156円 1,252円 2,540円 5,276円 2,497円 6,861円 1,903円 5,573円 8,300円 2,566円 2,691円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   8日目  
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - RoHS非対応 RoHS非対応 - - - - - - - -
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 耐熱性 - 該当なし - - - - - - - - -
                            本体形状 ストレートタイプ ストレートタイプ ストレート ストレートタイプ ストレートタイプ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 SCS14A(SUS316) SCS13A(SUS304) - C3771BE - SCS14 SCS14 CAC406 C3771BE(メッキ付) 黄銅製 CAC911(鉛レス青銅鋳物) - -
                            詳細材質 SCS14A SCS13A - C3771BE - - - - - - - - -

                            ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:緑色)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            新規製作した設備装置内部の水配管の切替用として使いました。メーカーへのこだわりありませんでした。特に不自由も問題もなく使用できています。納期、価格を優先して購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MBRKM10A
                            MBRKM20A
                            MBRKM25A
                            MBRKM32A
                            MBRKM40A
                            MBRKM50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 高さ
                            (mm)
                            ハンドル径
                            (φ)
                            呼び径

                            2,996円

                            ( 3,296円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/83/8367010A

                            4,311円

                            ( 4,742円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/43/4448520A

                            5,439円

                            ( 5,983円 )
                            1個 -

                            3日目

                            114810025A

                            8,713円

                            ( 9,584円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/45410032A

                            11,396円

                            ( 12,536円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/21 1/26512540A

                            15,674円

                            ( 17,241円 )
                            1個 -

                            3日目

                            227212550A

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました