(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MBRK8A
ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:赤色) ボールバルブレバーハンドル(アカ)

ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:赤色) MBRK8A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,390円
税込単価
2,629円

【本体形状】ストレート【本体材質】SCS13A(SUS304)【使用流体】水/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

MBRK8A の仕様・寸法情報

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ(mm)
高さ(mm)
ハンドル径(φ)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBRK8A

1/4
1/4
39
31
60
8A

1個

2,390( 2,629円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】SCS13A(SUS304)【使用流体】水/空気/油/ガス/飽和蒸気【ボールシート材質】グラスファイバー入りふっ素樹脂

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:赤色):関連画像

MBRK8Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:赤色)の型番MBRK8Aのページです。
型番MBRK8Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:赤色)

ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:赤色)

    ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:緑色)

    ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:緑色)

      ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色)

      ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:青色)

        アダプターボールバルブ

        アダプターボールバルブ

          ダブルロックバルブ WB28型 平行おねじ ドライバー式 黄銅製

          ダブルロックバルブ WB28型 平行おねじ ドライバー式 黄銅製

            CBL2型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ アングル型

            CBL2型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ アングル型

              ジョイントシリーズ ボールバルブ

              ジョイントシリーズ ボールバルブ

                ボールバルブ フランジボールバルブ

                ボールバルブ フランジボールバルブ

                  G 1/4""xG 1/4"" ミニボールバルブ

                  G 1/4""xG 1/4"" ミニボールバルブ

                    PCボール弁III型

                    PCボール弁III型

                      F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー レバーハンドル

                      F型(スタンダードボア)ボールバルブ レギュラー レバーハンドル

                        黄銅製 エースボール ストレート型 BC ワンタッチ接続型

                        黄銅製 エースボール ストレート型 BC ワンタッチ接続型

                          エースボール アングル型(黄銅製) BC 切換用、ワンタッチ接続型

                          エースボール アングル型(黄銅製) BC 切換用、ワンタッチ接続型

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 栗田製作所 ミスミ エスコ 日邦バルブ オンダ製作所 アソー アソー
                            通常価格 2,390円 2,767円 1,252円 2,394円 3,539円 1,977円 2,566円 8,090円 1,548円 4,840円 2,755円 2,285円 3,162円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 - - - - RoHS非対応 - - - - -
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 / 耐熱性 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 該当なし - - - - 耐食性・耐薬品 / 耐熱性 - - - - -
                            本体形状 ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ ストレート ストレート アングル ストレート ストレートタイプ - ストレート ストレート ストレート アングル(切換用)
                            本体材質 SCS13A(SUS304) SCS14A(SUS316) C3771BE C3604BD C3771BE C3771BE - SCS13A - C3771 Ni-Crメッキ C3771BE C3771BE C3771BE
                            詳細材質 SCS13A SCS14A C3771BE - - - - SCS13A - - - - -

                            ボールバルブ レバーハンドル型(プラスチックケース:赤色)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            新規に導入した生産設備装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/03
                            生産設備装置に使用しています。装置のエアー源側にこのレバーハンドルの赤色を取り付けています。有名ブランド品に比べてレバー操作が固いことが気になりますが、何回か操作して馴染みが出ると気になりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアータンク
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/28
                            エアータンクからブレードホースを抜く際に、エアー抜き用に使用しています。品質も良く問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験機配管の弁
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/27
                            ミスミエコノミータイプで安価でした。流量や、圧力もそんなに高くないのでまったく問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MBRK10A
                            MBRK15A
                            MBRK20A
                            MBRK25A
                            MBRK32A
                            MBRK40A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            ハンドル径
                            (φ)
                            呼び径

                            2,517円

                            ( 2,769円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/83/844367010A

                            3,122円

                            ( 3,434円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/21/256.5418515A

                            3,432円

                            ( 3,775円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/43/459448520A

                            4,318円

                            ( 4,750円 )
                            1個 -

                            3日目

                            11714810025A

                            7,458円

                            ( 8,204円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4785410032A

                            9,731円

                            ( 10,704円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/21 1/2836512540A

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました