(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーダスターガン

エアーダスターガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

・従来製に比べスリムボディで手に馴染み易い設計!・Wエアー方式採用で上・下2箇...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

ADG-1B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図


※外形寸法は実測参考値です。
エアー供給口取り付け部G1/4 めねじ
ノズル口径3.0mm
取り付け部G1/8 めねじ
プラグ適応ソケット関連部品参照
最高使用圧力1Mpa
重量204g

関連部品

 カプラ・ワンタッチジョイント
カテゴリページカプラ・ワンタッチジョイント
代表商品ハイカプラ小口径 鋼鉄
NBR SM型
10SM-STL-NBR
画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADG-1B

1個

950( 1,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・従来製に比べスリムボディで手に馴染み易い設計!
・Wエアー方式採用で上・下2箇所からエアーは取り出し可能!
・Wフック方式採用で収納がスムーズになり作業者の安全に配慮!
・大型レバー採用で女性の方でも楽に引き金が引ける!
・埋め込み方式採用で引き金が外れ落ちない!

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

ADG-1Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーダスターガンの型番ADG-1Bのページです。
型番ADG-1Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーダスターガン

エアーダスターガン

    標準エアダスターガンE80Gシリーズ(グリッププロテクト付)

    標準エアダスターガンE80Gシリーズ(グリッププロテクト付)

      標準エアーダスターガン

      標準エアーダスターガン

        フレキシブルノズル

        フレキシブルノズル

          ブローガンBG-50シリーズ ラバーチップノズル

          ブローガンBG-50シリーズ ラバーチップノズル

            ブローガンBG-50シリーズ ベンチュリーバイパスノズル

            ブローガンBG-50シリーズ ベンチュリーバイパスノズル

              エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

              エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

                ハイパーブローガン

                ハイパーブローガン

                  超軽量マグネシウムシリーズ WT71D

                  超軽量マグネシウムシリーズ WT71D

                    エアーダスターガン-コンパクトタイプ-

                    エアーダスターガン-コンパクトタイプ-

                      タイヤチャック

                      タイヤチャック

                        ジョプラスターII用 ジェットノズル ラウンドタイプ

                        ジョプラスターII用 ジェットノズル ラウンドタイプ

                          スーパーロングノズル

                          スーパーロングノズル

                            メーカー ミスミ WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション 近畿製作所(エアダスターガン) 千代田通商 千代田通商 栗田製作所 近畿製作所(エアダスターガン) WTBワタベコーポレーション ミスミ WTBワタベコーポレーション ジョプラックス 近畿製作所(エアダスターガン)
                            通常価格 950円 3,205円 2,356円 3,846円 1,524円 1,003円 2,077円 4,330円 5,613円 998円 1,788円 5,637円 8,156円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 ノズル単品 ノズル ノズル ノズル エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 関連部品 ノズル ノズル単品
                            ノズル形状 標準 - - ロング 標準 標準 ロング - - 標準 - ラウンド ロング
                            特長 標準 標準 - フレキシブル 標準 / 先端ラバー 標準 / エアー増幅 標準 静音 / 流量調整 - 標準 - 標準 / 静音 標準
                            エア供給口の接続種類 ワンタッチ接続 - - - - - - ワンタッチ接続 - ワンタッチ接続 - - -
                            本体材質 アルミ アルミ アルミ - - - - アルミ - ナイロン6 - - -

                            エアーダスターガンのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 39件のレビュー
                            エアーブロー作業
                            評価 5.0満足度:5.02017/04/24
                            エアーブロー行程増設時に、安価なミスミの物を選定しました。
                            エアーの流量も問題無く、レバーも大きく取り扱い易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーブロー作業用
                            評価 4.0満足度:4.02017/03/23
                            安い割にオスのカプラー付で、到着後すく利用できべんりでした。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴミ飛ばし
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            機械の横に設置してゴミを飛ばすのに使っています。
                            やすくてよいものです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型メンテ
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/31
                            他社製と比べても使い勝手も問題ありません。
                            安値ですが満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エヤーブロー用
                            評価 1.0満足度:1.02023/01/26
                            エヤーブローは問題なく出来ますが、レバーを離しても戻りが悪くすぐには止まりません。
                            安価なものなので当たり外れがありそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            レビューコメント頂きありがとうございます。
                            今回はお客様が半年程ご使用により、グリスの摩耗が原因と思われます。
                            ご使用上、他のエアーガンでも発生するケースではございますが、日々品質向上を目指すよう努力致しますので
                            引き続き何卒よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました