(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両端プローブ A085シリーズ【50個入り】

両端プローブ A085シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,700円
税込価格
4,070円

交換目安10万回。中精度用途に特化した両端プローブA085シリーズです。大口・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両側プローブ
  • 最小取付ピッチ(mm):
    1
  • フルストローク(範囲)(mm):
    1.1~2.6
  • 許容電流(A):
    5
  • スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf):
    30.1~50.0
  • プランジャ 外径(mm):
    0.31~0.60
  • プランジャ 材質:
    BeCu
  • プランジャ 表面処理:
    ニッケル下地金メッキ仕上
  • バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm):
    ~1.00
  • バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm):
    ~5.0
  • バレル/リセプタクル 材質:
    りん青銅
  • フルストローク(mm):
    1.1
  • スプリング圧[2/3ストローク](gf):
    31
  • プランジャ長さ(mm):
    0.6(左)/1.1(右)
  • バレル・リセプタクル長さ(mm):
    4
  • 特性:
    標準
  • 抵抗値(mΩ):
    50
  • プランジャ長さ(範囲)(mm):
    0.1~3
  • バレル・リセプタクル外径(mm):
    0.85
  • プランジャ外径(mm):
    0.5

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


外形図
外形寸法図(単位:mm)
RNPA085
L(左)側 R(右)側
B
J1
U
B
J
[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
 
■コンタクトプローブ先端形状パ夕ーン選定例               ■リセプタクル末端形状パ夕ーン選定例
Hパターン Dパターン Bパターン
  
     
A1パターン Eパターン Fパターン
  
     
Uパターン Cパターン Jパターン
  
 
被覆タイプ(WW)
 
ハンダ・カシメタイプ(CR)
 
ハンダタイプ(SC)
規格表
型式先端形状取付ピッチ
(min.)
フルストローク
(定格ストローク)
スプリング圧
(定格ストローク)
許容電流抵抗値交換の目安
使用回数
TypeNo.L(左)R(右)
RNPA085BU J B40mil/1.0mm1.1mm (0.65mm)31±6gf5A50mΩ10万回
J1U J
[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
使用例
(エコノミーシリーズ)両端プローブ ICテストリセプタクル用 パック入り 取付ピッチ31.5mil 40milシリーズ  0.8mm 1.0mm (50本入) 使用例
注意事項
■使用上の注意
■一般環境条件

· 使用環境温度10〜40℃、湿度30%以下
· 周囲雰囲気:粉塵、腐食性ガス、オイル成分が存在しない等、コンタクトプローブが汚染されない環境
■ストローク条件
· 荷重はコンタクトプローブの軸方向のみに加え、横方向に加えないでください。
· 規定ストローク(フルストロークの2/3)を超えてストロークさせるとコンタクトプローブの寿命が著しく低下します。
· 60回/min(等速)以上でストロークさせるとコンタクトプローブの寿命が低下することがあります。
■電流の印加条件
· 規定ストローク位置でコンタクト対象に接触、静止した状態で電流を流してください。
· ストローク動作中、規定ストローク以外、コンタクト対象に未接触(オープン)の状態で電流を流すとコンタクトプローブの寿命を著しく低下させることがあります。
· コンタクトプローブの劣化などでカタログ記載の許容電流を満たさない場合があります。実際の使用では十分な余裕をとり設計ください。
■電圧の印加条件
· 規定ストローク位置でコンタクト対象に接触、静止した状態で電圧を加えてください。
· コンタクト対象に未接触(オープン)の状態で電圧をかけないでください。接触の直前に放電が起き、コンタクトプローブが破損します。
· 高電圧をコンタクトプローブにかける場合、電流· 電圧の印加条件を厳守し、また放電を含め瞬間的な大電流にご注意ください。
■最大許容電流
· カタログ記載の許容電流は、上記条件(一般環境、ストローク、電流と電圧の印加)にて、1分間連続で流せる最大値です。
■接触抵抗
· カタログ記載の抵抗値は、上記条件(一般環境、ストローク、電流と電圧の印加)にて、コンタクトプローブに電流10mAを流し、純銀端子を接触させて測定した代表値です。
· 大きな電流を流すとコンタクト部や内部の劣化により抵抗値が上昇することがあります。
· ストローク回数を重ねると、コンタクト部や内部の劣化により抵抗値が上昇することがあります。
■交換目安回数
· カタログ記載の交換目安回数は、上記条件(一般環境、ストローク、電流と電圧の印加)にて10mAで使用した場合に、プローブを問題なくご使用いただける目安の回数です。
· 使用環境や条件により、抵抗値が上昇したりスプリング圧が低下するなどして目安回数に達する前に交換時期が来る場合があります。実際の使用に合わせて交換してください。
■スプリング圧
· コンタクトプローブ温度が80℃以上になるとスプリング圧は低下します。
· 電流値を大きくするとコンタクトプローブの発熱によりスプリング圧が低下することがあります。
■圧入用取付穴寸法(参考)
· 参考値であり、樹脂プレートの材質や板厚により異なります。リセプタクル圧入部の寸法を参考に設計ください。
使用方法
●プローブ(リセプタクル)の選定
検査対象ワークの取り付けピッチにより商品を選定してください。
プローブに対応するリセプタクルも合わせて選定してください。
*プローブは、樹脂プレートに直接取り付けらるたリセプタクルとは異なり、簡単に取り外しできるため、プローブの交換にかかる時間を節約できます。
●プローブ(リセプタクル)の使用方法について
① 樹脂プレート(ベークライトなど)に穴をあけてリセプタクルを圧入してください。(図1参照)
*穴開け寸法は各ページに記載されている圧入用取付穴寸法を参照してください。(図2参照)
*樹脂プレートとリセプタクルの間に隙間が生じる場合は、接着剤にて隙間を埋めてご使用ください。
②取付後、リセプタクルに配線を行います。
*ハンダで配線をする場合、ハンダがリセプタクル内部まで入り込まないようにご注意ください。プローブが動作できない恐れがあります。
*使用環境によっては、ハンダ付けや配線スペースがない場合、圧入する前に配線を行ってください。
③コンタクトプローブをリセプタクルに挿入します。(図1参照)
*この時、先端(プランジャ部)を強く押すと、損傷・性能低下の原因となりますのでご注意ください。
*規定ストローク(フルストロークの2/3)でご使用ください。
 
図1
■リセプタクルにコンタクトプローブを挿入する例
(エコノミーシリーズ)両端プローブ ICテストリセプタクル用 パック入り 取付ピッチ17.7mil 19.7milシリーズ  0.45mm 0.50mm (50本入) 使用方法
図2

■リセプタクル
型式組み合わせコンタクトプローブ圧入用取付穴寸法(参考)
NR45NP45SF
NP45
NP45HD
1.39~1.41mm
NR45T1.47~1.49mm
NR120NP120
NP120HD
1.48~1.49mm
NR120T1.62~1.64mm


型番リスト

型番
両端プローブ 先端形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B(左)/B(右)

1パック

50個入り

3,700( 4,070円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

B(左)/J(右)

1パック

50個入り

3,700( 4,070円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

B(左)/U(右)

1パック

50個入り

3,700( 4,070円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

J1(左)/J(右)

1パック

50個入り

3,700( 4,070円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

J1(左)/U(右)

1パック

50個入り

3,700( 4,070円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

交換目安10万回。中精度用途に特化した両端プローブA085シリーズです。大口・量産案件のコストダウンに貢献します。

コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~20(パック)21~(パック)
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両端プローブ A085シリーズ

両端プローブ A085シリーズ

    両端プローブ A038シリーズ

    両端プローブ A038シリーズ

      【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm A030シリーズ

      【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm A030シリーズ

        【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.6mm A045シリーズ

        【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.6mm A045シリーズ

          【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.65mm A051シリーズ

          【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.65mm A051シリーズ

            両端プローブ A058シリーズ

            両端プローブ A058シリーズ

              【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.3mm A020シリーズ

              【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.3mm A020シリーズ

                【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.35mm A026シリーズ

                【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.35mm A026シリーズ

                  【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm A028シリーズ

                  【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm A028シリーズ

                    【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.45mm A035シリーズ

                    【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.45mm A035シリーズ

                      【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm C028シリーズ

                      【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm C028シリーズ

                        【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.35mm C026シリーズ

                        【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.35mm C026シリーズ

                          基板ガイドピン

                          基板ガイドピン

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,700円 7,200円 14,000円 6,300円 5,400円 4,600円 51,800円 26,000円 24,300円 8,900円 24,300円 26,000円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 両側プローブ 両側プローブ 両側プローブ 両側プローブ 両側プローブ 両側プローブ 両側プローブ 両側プローブ 両側プローブ 両側プローブ 両側プローブ 両側プローブ 関連商品
                            最小取付ピッチ(mm) 1 0.5 0.4 0.6 0.65 0.8 0.3 0.35 0.4 0.45 0.4 0.35 -
                            フルストローク(範囲)(mm) 1.1~2.6 1.1~2.6 1.1~2.6 1.1~2.6 1.1~2.6 1.1~2.6 1.1~2.6 1.1~2.6 1.1~2.6 1.1~2.6 ~1.0 ~1.0 -
                            許容電流(A) 5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 -
                            スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf) 30.1~50.0 ~30.0 ~30.0 ~30.0 ~30.0 ~30.0 ~30.0 ~30.0 ~30.0 ~30.0 ~30.0 ~30.0 -

                            両端プローブ A085シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました