【製品仕様】材質:SUJ2相当、r寸:0.6、基本動定荷重C:6.9kN、基本...
シールなし | シール付 | [ M ]材質 | |
クラウンタイプ | クラウンタイプ | 高荷重クラウンタイプ | |
C−NARTR | C−NARTU | C−NARTV | SUJ2相当 |
注文例 | 型番 | |
C-NASTR6 |
型番 | D | a | B | B1 | r | 基本定格荷重 | トラック負荷容量(kN) | 限界回転数(rpm) | 質量 (g) | ¥ 基準単価 | ||
Type | d | Cr(動)kN | Cor(静)kN | |||||||||
(クラウンタイプ) C-NARTR | 5 | 16 | 12.5 | 11 | 12 | 0.15 | 3.15 | 3.3 | 0.86 | 14000 | 15 | 870 |
6 | 19 | 15 | 3.5 | 3.9 | 1.1 | 11000 | 21 | 840 | ||||
8 | 24 | 19 | 14 | 15 | 0.3 | 5.5 | 6.4 | 1.49 | 7500 | 42 | 810 | |
10 | 30 | 23 | 0.6 | 6.8 | 8.4 | 1.96 | 5500 | 66 | 1,020 | |||
12 | 32 | 25 | 6.9 | 8.8 | 2.19 | 4500 | 73 | 1,040 |
型番 | D | a | B | B1 | r | 基本定格荷重 | トラック負荷 容量 (kN) | 限界回転数(rpm) | 質量(g) | ¥ 基準単価 | |||||||
Type | d | Cr(動)kN | Cor(静)kN | C-NARTU | C-NARTV | C-NARTU | C-NARTV | C-NARTU | C-NARTV | ||||||||
C-NARTU | C-NARTV | C-NARTU | C-NARTV | ||||||||||||||
(クラウンタイプ) C-NARTU (高荷重クラウンタイプ) C-NARTV | 5 | 16 | 12.5 | 11 | 12 | 0.15 | 3.15 | 4.9 | 3.3 | 6.5 | 0.86 | 14000 | 3800 | 14.5 | 15.1 | 1,050 | 1,160 |
6 | 19 | 15 | 3.5 | 5.4 | 3.9 | 7.9 | 1.1 | 11000 | 3100 | 20.5 | 21.5 | 1,020 | 1,130 | ||||
8 | 24 | 19 | 14 | 15 | 0.3 | 5.5 | 7.8 | 6.4 | 11.4 | 1.49 | 7500 | 2500 | 41.5 | 42.5 | 990 | 1,090 | |
10 | 30 | 23 | 0.6 | 6.8 | 9.5 | 8.4 | 14.6 | 1.96 | 5500 | 2100 | 64.5 | 66.5 | 1,230 | 1,350 | |||
12 | 32 | 25 | 6.9 | 9.7 | 8.8 | 15.4 | 2.19 | 4500 | 1800 | 71 | 73 | 1,270 | 1,390 | ||||
15 | 35 | 27.6 | 18 | 19 | 9.8 | 12.8 | 14.1 | 23 | 2.51 | 3600 | 1600 | 102 | 106 | 1,440 | 1,570 | ||
17 | 40 | 31.5 | 20 | 21 | 1 | 10.9 | 14.8 | 15.5 | 26.5 | 2.98 | 2900 | 1400 | 149 | 155 | 1,510 | 1,670 | |
20 | 47 | 36.5 | 24 | 25 | 15.5 | 20.6 | 25.5 | 42 | 5.72 | 3000 | 2400 | 250 | 255 | 1,860 | 2,040 |
当社類似品 NARTU12 | エコノミーシリーズ C-NARTU12 | ||
材質 | SUJ2相当 | SUJ2相当 | |
r寸 | 0.5 | 0.6 | |
基本動定荷重 Cr(kN) | 8.53 | 6.9 | |
基本静定荷重 Co(kN) | 8.44 | 8.8 | |
トラック負荷容量 (kN) | 2.74 | 2.19 | |
限界回転数 (rpm) | 5,200 | 4,500 | |
RoHS10 | 対応 | 対応 |
型番 |
外径 D(mm) |
幅 B(mm) |
ローラフォロア内径(mm) |
基本定格荷重 Cr(動)(kN) |
基本定格荷重 Cor(静)(kN) |
許容回転数(rpm) |
シール | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
16
|
11
|
5
|
3.15
|
3.3
|
14000
|
なし
| 1個 | 870円(
957円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
19
|
11
|
6
|
3.5
|
3.9
|
11000
|
なし
| 1個 | 840円(
924円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
24
|
14
|
8
|
5.5
|
6.4
|
7500
|
なし
| 1個 | 810円(
891円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
14
|
10
|
6.8
|
8.4
|
5500
|
なし
| 1個 | 1,020円(
1,122円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
32
|
14
|
12
|
6.9
|
8.8
|
4500
|
なし
| 1個 | 1,040円(
1,144円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
16
|
11
|
5
|
3.15
|
3.3
|
14000
|
あり
| 1個 | 1,050円(
1,155円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
19
|
11
|
6
|
3.5
|
3.9
|
11000
|
あり
| 1個 | 1,020円(
1,122円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
24
|
14
|
8
|
5.5
|
6.4
|
7500
|
あり
| 1個 | 990円(
1,089円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
14
|
10
|
6.8
|
8.4
|
5500
|
あり
| 1個 | 1,230円(
1,353円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
32
|
14
|
12
|
6.9
|
8.8
|
4500
|
あり
| 1個 | 1,270円(
1,397円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
35
|
18
|
15
|
9.8
|
14.1
|
3600
|
あり
| 1個 | 1,440円(
1,584円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
40
|
20
|
17
|
10.9
|
15.5
|
2900
|
あり
| 1個 | 1,510円(
1,661円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
47
|
24
|
20
|
15.5
|
25.5
|
3000
|
あり
| 1個 | 1,860円(
2,046円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
16
|
11
|
5
|
4.9
|
6.5
|
3800
|
あり
| 1個 | 1,160円(
1,276円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
19
|
11
|
6
|
5.4
|
7.9
|
3100
|
あり
| 1個 | 1,130円(
1,243円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
24
|
14
|
8
|
7.8
|
11.4
|
2500
|
あり
| 1個 | 1,090円(
1,199円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
14
|
10
|
9.5
|
14.6
|
2100
|
あり
| 1個 | 1,350円(
1,485円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
32
|
14
|
12
|
9.7
|
15.4
|
1800
|
あり
| 1個 | 1,390円(
1,529円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
35
|
18
|
15
|
12.8
|
23
|
1600
|
あり
| 1個 | 1,570円(
1,727円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
40
|
20
|
17
|
14.8
|
26.5
|
1400
|
あり
| 1個 | 1,670円(
1,837円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
47
|
24
|
20
|
20.6
|
42
|
2400
|
あり
| 1個 | 2,040円(
2,244円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【製品仕様】材質:SUJ2相当、r寸:0.6、基本動定荷重C:6.9kN、基本静定荷重Co:8.8kN、トラック負荷容量2.19kN、限界回転数:4,500rpm、RoHS10対応:対応