(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
490円 ~ 6,910円
税込価格
539円 ~ 7,601円

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】【まとめ買いでお得】61個以上か...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • d≧10の商品はL寸部に貫通穴が開いた仕様に順次切り替えを行っております。ご了承頂ける場合のみご購入ください。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定58件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図
 ■ シール付
 頭部六角穴付(d3~8)

頭部ねじ部六角穴付(d10~30)
■ シールなし
 頭部六角穴付(d3~8)

頭部ねじ部六角穴付(d10~20)
[ ! ]グリース補給穴はありません。
[ ! ]使用雰囲気温度80℃以下
規格表
用途Type[ M ]材質[ S ]付属品
シール付タイプシールなしタイプ
一般C-CFUAC-CUASUJ2六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)
重荷重C-CFUAGC-CUAG
 
注文例 型式(Type・d)-D
 C-CFUA3-10

■一般
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番DM×ピッチBB1LrH基本定格荷重最大
許容荷重
(kN)
トラック負荷
容量
(kN)
許容回転数(rpm)質量
(g)
¥ 基準単価
Typedh7許容差Cr(動)Cor(静)シール付シールなしC−CFUAC−CUA
kNkN
(シール付)
C-CFUA
(シールなし)
C-CUA
30103×0.5781750.36.821.180.940.290.326320376004.51,4401,270
-0.01
40
-0.012
124×0.7892068.62.51.651.640.620.3820720296007.51,3201,160
5135×0.8910237.50.159.732.512.221.140.42162402320010.51,130990
6166×1.01112.228812.543.153.31.690.86140001400018.51,040910
80
-0.015
198×1.253210153.53.93.781.1110001100028.51,050920
102210×1.01213.236120.317.554.55.24.651.3480008000451,130990
265.16.21.83601,1901,040
120
-0.018
3012×1.51415.240130.62366.88.47.51.9655005500951,3701,210
327.18.92.191051,4701,290
163516×1.51819.6521727.689.814.113.842.51360036001701,5701,380
184018×1.52021.65819131.510.915.520.882.98290029002502,0601,670
200
-0.021
5220×1.52425.6662136.51016.72925.686.58240024004602,7702,210
246224×1.52930.6802544142648618.419007703,000
721.128536710.327873,460
308030×1.53537100325339779911.92130016084,890
8510412.8816785,680
90418310613.8419756,220
kgf=N×0.101972
[ ! ]d寸24,30はC-CFUAのみです。

■重荷重
・下表の価格表は24年12月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番DM×ピッチBB1LrH基本定格荷重最大
許容荷重
(kN)
トラック負荷
容量
(kN)
許容回転数(rpm)質量
(g)
¥ 基準単価
Typedh7許容差Cr(動)Cor(静)シール付シールなしC−CFUAGC−CUAG
kNkN
(シール付)
C−CFUAG
(シールなし)
C−CUAG
30
-0.01
103×0.5781750.36.822.52.610.50.5625000357004.51,2701,370
40
-0.012
124×0.7892068.62.53.53.80.920.7219000271007.51,1601,240
5135×0.8910237.50.159.734.55.31.640.8150002140010.56701,040
6166×1.01112.228812.544.96.52.111.083800540018.5910930
80
-0.015
198×1.253210155.47.94.731.373100440028.59201,030
102210×1.01213.236120.317.556.29.15.811.6726003700451,2701,120
267.311.32.06601,040490
120
-0.018
3012×1.51415.240130.62369.514.69.372.6221003000951,2101,320
321015.82.861051,2901,420
163516×1.51819.6521727.6812.82317.33.2160022001701,3801,520
184018×1.52021.65819131.514.826.526.12.85140020002501,6702,010
200
-0.021
5220×1.52425.6662136.51022.64832.17.65130018004602,2102,720
246224×1.52930.6802544143475989.6611007703,320
721.136.58511111.837873,740
308030×1.53537100325349.511715313.6285016085,260
855112316214.5216786,220
905212916915.4219756,910
※表内赤文字は24年12月に追加した商品です。kgf=N×0.101972
[ ! ]d寸24,30はC-CFUAGのみです。
製品比較情報
 当社類似品
CFUA3-10
エコノミーシリーズ
C-CFUA3-10
基本定格荷重 Cr(動)(kN)1.471.18
基本定格荷重 Cor(静)(kN)1.180.94
許容回転数(rpm)3290026320
RoHS10対応対応
■値引率詳細例
  値引率価格例(9/1時点)  型番:C-CFUA8-19
  
数量
1個あたり
値引率
1
-
20
5%
35
10%
61
44%
数量
当社類似品
(CFUA8-19)
本商品
当社類似品比
プライスダウン率
1
1,620円
1,050円
35%
20
1,539円
997円
35%
35
1,458円
945円
35%
61
1,458円
583円
60%
   各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。
特長
エコノミーシリーズは製造方法・一部の精度を見直し、低価格を実現しました。
商品によって各スペック等が異なりますので、詳細は下記規格表にてご確認ください。
使用例

※使用例1(ガイドローラー)

【エコノミーシリーズ・大口超割引】 カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ:関連画像

使用例2(搬送ローラー)

【エコノミーシリーズ・大口超割引】 カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ:関連画像

 
運動方向
<直進運動>
相手側の面が平面で、
カムフォロアが直線上を動くこと。
エコノミータイプ 中精度 カムフォロア-六角穴付タイプ- 使用例<揺動方向>
相手側の面が婉曲で
カムフォロアが曲線上を動くこと。
エコノミータイプ 中精度 カムフォロア-六角穴付タイプ- 使用例

取付方法
エコノミータイプ 中精度 カムフォロア-六角穴付タイプ- 使用例
取付時、カムフォロアのつば部を直接ハンマなどで叩かないでください。つば部が割れたり、 回転不良の原因となります。六角レンチまたはマイナスドライバーで取付けてください。
固定は、六角穴またはドライバ溝で固定してから、レンチでナットを回して締め付けてください。

ボルト締付トルク
カムフォロアを取付ける際、トルクレンチを使用し、ねじの最大締付トルク値を超えないで下さい。ねじ部が破損する恐れがあります。
dh7締付トルク 最大 N・m
30.392
40.98
51.96
62.94
87.84
1016.7
1229.4
1670.6
1898
20137
24245
30480
注意事項
・商品を落下させたり、叩いたりすると破損することがあります。
・衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくても機能が損失することがありますのでご注意ください。
・カムフォロアはラジアル荷重に対応しますが、スラスト荷重には弱いので、スラスト荷重を負荷するような使用方法は避けてください。
・サイズによってグリースが封入されていないタイプがあります。
 下の表を参考に、グリースが封入されていないものには適宜給油してからご使用ください。
・無給油のままご使用すると、異常摩耗や短寿命の原因になります。

カムフォロアグリース性能と使用温度
 一般グリース封入品
(AFB-LFグリス)
グリースの性能増ちょう剤リチウム石けん
基油精製鉱油
基油動粘度(40℃,mm2/s)170
混和ちょう度(25℃・60W)275
適点(℃)193
蒸発量:wt%(99℃・22h)0.36
離油度:wt%(100℃・24h)0.6
使用温度
(℃)
大気中-15~+100
真空中不適

型番リスト

型番
外径 D(mm)
幅 B(mm)
基本定格荷重 Cr(動)(kN)
基本定格荷重 Cor(静)(kN)
許容回転数(rpm)
カムフォロア スタッドネジ部 (並目)(mm)
カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm)
ころ案内方式
シール
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
7
1.18
0.94
26320
M3×0.5
-
保持器付
あり
一般

1個

1,440( 1,584円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
8
1.65
1.64
20720
M4×0.7
-
保持器付
あり
一般

1個

1,320( 1,452円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
9
2.51
2.22
16240
M5×0.8
-
保持器付
あり
一般

1個

1,130( 1,243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
11
3.15
3.3
14000
M6×1
-
保持器付
あり
一般

1個

1,040( 1,144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
11
3.5
3.9
11000
M8×1.25
-
保持器付
あり
一般

1個

1,050( 1,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
12
4.5
5.2
8000
-
M10×1
保持器付
あり
一般

1個

1,130( 1,243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
12
4.5
5.2
8000
-
M10×1
保持器付
あり
一般

1個

1,190( 1,309円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
14
6.8
8.4
5500
-
M12×1.5
保持器付
あり
一般

1個

1,370( 1,507円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
14
6.8
8.4
5500
-
M12×1.5
保持器付
あり
一般

1個

1,470( 1,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
18
9.8
14.1
3600
-
M16×1.5
保持器付
あり
一般

1個

1,570( 1,727円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
20
10.9
15.5
2900
-
M18×1.5
保持器付
あり
一般

1個

2,060( 2,266円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

52
24
16.7
29
2400
-
M20×1.5
保持器付
あり
一般

1個

2,770( 3,047円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

62
29
26
48
1900
-
M24×1.5
保持器付
あり
一般

1個

3,000( 3,300円 )

17日目~

72
29
28
53
1900
-
M24×1.5
保持器付
あり
一般

1個

3,460( 3,806円 )

17日目~

80
35
39
77
1300
-
M30×1.5
保持器付
あり
一般

1個

4,890( 5,379円 )

17日目~

85
35
39
77
1300
-
M30×1.5
保持器付
あり
一般

1個

5,680( 6,248円 )

17日目~

90
35
41
83
1300
-
M30×1.5
保持器付
あり
一般

1個

6,220( 6,842円 )

17日目~

10
7
2.5
2.61
25000
M3×0.5
-
-
あり
重荷重

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
8
3.5
3.8
19000
M4×0.7
-
-
あり
重荷重

1個

1,160( 1,276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
9
4.5
5.3
15000
M5×0.8
-
-
あり
重荷重

1個

670( 737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
11
3.15
3.3
3800
M6×1
-
-
あり
重荷重

1個

910( 1,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
11
5.4
7.9
3100
M8×1.25
-
-
あり
重荷重

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
12
6.2
9.1
2600
-
M10×1
-
あり
重荷重

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
12
7.3
11.3
2600
-
M10×1
-
あり
重荷重

1個

1,040( 1,144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
14
9.5
14.6
2100
-
M12×1.5
-
あり
重荷重

1個

1,210( 1,331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
14
6.8
8.4
2100
-
M12×1.5
-
あり
重荷重

1個

1,290( 1,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
18
9.8
14.1
1600
-
M16×1.5
-
あり
重荷重

1個

1,380( 1,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
20
10.9
15.5
1400
-
M18×1.5
-
あり
重荷重

1個

1,670( 1,837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

52
24
22.6
48
1300
-
M20×1.5
-
あり
重荷重

1個

2,210( 2,431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

62
29
34
75
1100
-
M24×1.5
-
あり
重荷重

1個

3,320( 3,652円 )

17日目~

72
29
36.5
85
1100
-
M24×1.5
-
あり
重荷重

1個

3,740( 4,114円 )

17日目~

80
35
49.5
117
850
-
M30×1.5
-
あり
重荷重

1個

5,260( 5,786円 )

17日目~

85
35
51
120
850
-
M30×1.5
-
あり
重荷重

1個

6,220( 6,842円 )

17日目~

90
35
52
129
850
-
M30×1.5
-
あり
重荷重

1個

6,910( 7,601円 )

17日目~

10
7
1.18
0.94
37600
M3×0.5
-
保持器付
なし
一般

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
8
1.65
1.64
29600
M4×0.7
-
保持器付
なし
一般

1個

1,160( 1,276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
9
2.51
2.22
23200
M5×0.8
-
保持器付
なし
一般

1個

990( 1,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
11
3.15
3.3
14000
M6×1
-
保持器付
なし
一般

1個

910( 1,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
11
3.5
3.9
11000
M8×1.25
-
保持器付
なし
一般

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
12
4.5
5.2
8000
-
M10×1
保持器付
なし
一般

1個

990( 1,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
12
4.5
5.2
8000
-
M10×1.0
保持器付
なし
一般

1個

1,040( 1,144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
14
6.8
8.4
5500
-
M12×1.5
保持器付
なし
一般

1個

1,210( 1,331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
14
6.8
8.4
5500
-
M12×1.5
保持器付
なし
一般

1個

1,290( 1,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
18
9.8
14.1
3600
-
M16×1.5
保持器付
なし
一般

1個

1,380( 1,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
20
10.9
15.5
2900
-
M18×1.5
保持器付
なし
一般

1個

1,670( 1,837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

52
24
16.7
29
2400
-
M20×1.5
保持器付
なし
一般

1個

2,210( 2,431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
7
2.5
2.61
35700
M3×0.5
-
-
なし
重荷重

1個

1,370( 1,507円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
8
3.5
3.8
27100
M4×0.7
-
-
なし
重荷重

1個

1,240( 1,364円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
9
4.5
5.3
21400
M5×0.8
-
-
なし
重荷重

1個

1,040( 1,144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
11
3.15
3.3
5400
M6×1
-
-
なし
重荷重

1個

930( 1,023円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
11
5.4
7.9
4400
M8×1.25
-
-
なし
重荷重

1個

1,030( 1,133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
12
6.2
9.1
3700
-
M10×1
-
なし
重荷重

1個

1,120( 1,232円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
12
7.3
11.3
3700
-
M10×1
-
なし
重荷重

1個

490( 539円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
14
9.5
14.6
3000
-
M12×1.5
-
なし
重荷重

1個

1,320( 1,452円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
14
6.8
8.4
3000
-
M12×1.5
-
なし
重荷重

1個

1,420( 1,562円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
18
9.8
14.1
2200
-
M16×1.5
-
なし
重荷重

1個

1,520( 1,672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
20
10.9
15.5
2000
-
M18×1.5
-
なし
重荷重

1個

2,010( 2,211円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

52
24
22.6
48
1800
-
M20×1.5
-
なし
重荷重

1個

2,720( 2,992円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】【まとめ買いでお得】61個以上から大幅割引き!
順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • d≧10の商品はL寸部に貫通穴が開いた仕様に順次切り替えを行っております。ご了承頂ける場合のみご購入ください。
  • 当ページの価格表は24年12月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 クラウンタイプ

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 クラウンタイプ

      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ

      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ

        カムフォロア ソリッド偏心形カムフォロア クラウンタイプ

        カムフォロア ソリッド偏心形カムフォロア クラウンタイプ

          カムフォロア ソリッド偏心形カムフォロア フラットタイプ

          カムフォロア ソリッド偏心形カムフォロア フラットタイプ

            ウレタン付カムフォロア 六角穴付フラットタイプ

            ウレタン付カムフォロア 六角穴付フラットタイプ

              ウレタン付カムフォロア ドライバ溝 Rタイプ

              ウレタン付カムフォロア ドライバ溝 Rタイプ

                ガイドフォロア

                ガイドフォロア

                  カムフォロアグリスニップル用取付タップフラットタイプ

                  カムフォロアグリスニップル用取付タップフラットタイプ

                    カムフォロア ドライバ溝付 フラットタイプ

                    カムフォロア ドライバ溝付 フラットタイプ

                      給脂タップ穴付きカムフォロア CFT形

                      給脂タップ穴付きカムフォロア CFT形

                        【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 フラットタイプ

                        【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 フラットタイプ

                          カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ

                          カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ THK ミスミ ミスミ
                            通常価格 490円 820円 650円 1,960円 1,610円 2,630円 2,910円 1,010円 1,920円 990円 1,089円 690円 1,110円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし - - - - 該当なし - - - 該当なし -
                            種類 カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア
                            ローラ 種類 クラウンタイプ クラウンタイプ フラットタイプ クラウンタイプ フラットタイプ フラットタイプ Rタイプ フラットタイプ フラットタイプ フラットタイプ - フラットタイプ フラットタイプ
                            サイズ規格 メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル

                            【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            ワイパー式往復運動
                            評価 2.0満足度:2.02018/06/16
                            このタイプのローラー外径がフラットの物を先に購入したのですが、もう少し動きに抵抗が少なくなる事を狙ってこのラウンドタイプを買い直しました。ところが曲率が大きすぎるのかローラー外径のアールが目視では全く判らないほど平らに見えます。実際フラットタイプとラウンドタイプの外径どうしを密着させてもすき間が全くと言っていいほど見受けられません。これでは2通りのタイプを設定する必要があるのか疑問に思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            可動部の荷重を受けるため
                            評価 5.0満足度:5.02025/03/03
                            エコノミーシリーズという事で
                            安価に購入でき、納期も早く助かります。
                            エコノミーシリーズとは言え
                            品質には問題なく 不具合等は無く使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            揺動部従動節力点
                            評価 5.0満足度:5.02024/12/03
                            即納で安価は助かる。バリエーションも多く設計時に採用し易い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換用として
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/16
                            社内設備のこの商品が回転不良を起こしたので、故障した現物を取り外してサイズを確認しました。市販品なのでサイズ、形状などからミスミで検索し、購入しましたし。特に問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            開発中の製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/25
                            当社で開発中の製品に使用しています。この商品を客先で搬送する製品のガイドローラとして、仕様にあった汎用品を使いました。またほかの製品で、ドアの4か所に取り付け、ハンドル操作で密閉できる構造にも使用しています。特に問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました