(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 フラットタイプ
  • 数量スライド割引

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 フラットタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
690円 ~ 2,220円
税込価格
759円 ~ 2,442円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【まとめ買いでお得】81個以上から大幅割引き!
人気のある、ドライバ溝・フラットタイプのカムフォロアをエコノミーシリーズでご提供。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • ドライバ溝部について、四三酸化鉄被膜(ブラック)に順次切り替えを行っております。旧仕様シルバーと新仕様ブラックの製品が混在する場合がございます。また、色のご指定はお受けいたしかねますので、ご了承頂ける場合のみご購入ください。
  • d≧10の商品はL寸部に貫通穴が開いた仕様に順次切り替えを行っております。ご了承頂ける場合のみご購入ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 フラットタイプのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    搬送機械にて
    評価 4.0満足度:4.02021/08/05
    機械の軸部品として使用しました。
    ナットも同梱されている為、ナットを用意しなくても良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    シューターのロック解除部に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/04/26
    シューターのロック解除部に使用
    安価なものがMISUMI-VONAであったので購入

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販機器付帯備品として
    評価 4.0満足度:4.02019/10/02
    当社外販用搬送機器の駆動部付帯部品として使用しています。傾斜のある部位に実装されたアクチュエータに対する水平、垂直動作時の補正(位置調整)用途で型番:CFFAP10-22やCUAP8-19との組み合わせ利用をしています。通常形のこの商品と偏心形とで挟み込むことで発生する遊びにより容易に理想的な位置調整が可能となりまた、以前から採用のこの方式で想定通りの使い勝手が実現でき満足しているため、同機構の機器製作時にはリピート利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 フラットタイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 フラットタイプ

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 クラウンタイプ

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 クラウンタイプ

      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ

      【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ

        【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ

        【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ

          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 分離タイプ

          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 分離タイプ

            【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 非分離タイプ

            【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 非分離タイプ

              【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア -グリースニップル用取付タップ穴付タイプ-

              【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア -グリースニップル用取付タップ穴付タイプ-

                ローラフォロアピン おねじタイプ

                ローラフォロアピン おねじタイプ

                  カムフォロア用ブラケット

                  カムフォロア用ブラケット

                    ウレタン付カムフォロア ドライバ溝 Rタイプ

                    ウレタン付カムフォロア ドライバ溝 Rタイプ

                      カムフォロア用ブラケット ブロック型

                      カムフォロア用ブラケット ブロック型

                        ウレタン付カムフォロア ドライバ溝フラットタイプ

                        ウレタン付カムフォロア ドライバ溝フラットタイプ

                          ガイドフォロア

                          ガイドフォロア

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 690円 820円 650円 490円 640円 810円 1,150円 - - 2,910円 - 2,430円 1,010円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - 該当なし - - - 該当なし
                            種類 カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア ローラフォロア ローラフォロア カムフォロア ローラフォロアピン カムフォロア用ブラケット カムフォロア カムフォロア用ブラケット カムフォロア カムフォロア
                            ローラ 種類 フラットタイプ クラウンタイプ フラットタイプ クラウンタイプ - クラウンタイプ - - - Rタイプ - フラットタイプ フラットタイプ
                            サイズ規格 メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル - - メートル - メートル メートル

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。