(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングホルダセット 省スペース シングルタイプ(鋳物)

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングホルダセット  省スペース シングルタイプ(鋳物)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
1,050円 ~ 2,079円
税込価格
1,155円 ~ 2,287円

既存の省スペースタイプより固定穴を2か所に変更する事で更に省スペース化されてお...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定54件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


外形図
・止め輪なし
C-BGCNB
C-BGCN

・止め輪付
C-BGCAB
C-BGCA
  ・インロー止め輪付
C-BGCRB
C-BGCR
  
   軸受け精度 JIS B 1514 0級
[ ! ]「止め輪なしタイプ」はベアリングの外輪をおさえるためにB寸法をマイナス公差としているためベアリングが0.1~0.2飛び出すことがあります。

 

Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
止め輪
止め輪なし止め輪付インロー止め輪付ベアリングホルダホルダ
C-BGCNBC-BGCABC-BGCRBベアリング鋼S45C相当四三酸化鉄皮膜ばね用鋼
C-BGCNC-BGCAC-BGCR無電解ニッケルメッキ
規格表
型番
   
Type ベアリング
C−BGCNB 608ZZ
型番dDH7D1g7dhBTT1WAHMd1H1許容回転数
rpm(参考)
Typeベアリング品番
止め輪なし
C-BGCNB
C-BGCN

止め輪付
C-BGCAB
C-BGCA

インロー止め輪付
C-BGCRB
C-BGCR
608ZZ82225197912293545584.434000
6900ZZ102225196811293545584.432000
6000ZZ1026302281013344050584.430000
6901ZZ122430226811344050584.430000
6001ZZ1228322481013364252584.427000
6902ZZ15283325791237455769.55.426000
6002ZZ153236289111440486069.55.423000
6904ZZ20374334911154756698116.519000
6004ZZ204250361214185464778116.517000
●軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途専用商品です。
●内部すきま量及び定格荷重をご確認ください。
●高荷重、高速回転、高回転精度の箇所には使用しないでください。
 

価格表

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Type
ベアリング品番
¥基準単価
止め輪なし止め輪付インロー止め輪付
C−BGCNBC−BGCNC−BGCABC−BGCAC−BGCRBC−BGCR
608ZZ1,0501,1341,1031,1871,2181,302
6900ZZ1,3131,4181,3761,4811,5121,617
6000ZZ1,1551,2501,2181,3131,3441,439
6901ZZ1,3651,4701,4391,5441,5861,691
6001ZZ1,2081,3021,2711,3651,3971,491
6902ZZ1,4701,5861,5441,6591,7011,817
6002ZZ1,2601,3651,3231,4281,4601,565
6904ZZ1,6801,8171,7641,9011,9432,079
6004ZZ1,6801,8171,7641,9011,9432,079

■d穴 内径公差
内径公差
(mm)
(mm)
を超え以下
0.62.5   0
-0.008
2.510   0
-0.008
1018   0
-0.008
1830   0
-0.010
3050   0
-0.012
5080   0
-0.015
[ ! ]公差寸法はJIS(0級)に準拠(JIS B 1514-1 2017)
製品比較情報
 当社類似品
BGCA6901ZZ
エコノミーシリーズ
C−BGCA6901ZZ
ベアリング基本定格荷重Cr(動)kN2.892.02
Cor(静)kN1.461.02
ベアリング
内部隙間
最小 μm36
最大 μm1823
(参 考)許容回転速度 rpm3000030000
ホルダ材質S45C相当S45C相当
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ
製造方法切削鋳造+切削
取付けピッチ (A寸)3840
RoHS10対応対応
※商品によって取付寸法など各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください
特長
製造工程を「切削」から「鋳造」「アルミ引き抜き」へ変更、一部仕様を緩和し、低価格を実現。

使用例

●タップを使用 ●ザグリを使用

型番リスト

型番
軸受内径 d(mm)
ホルダ表面処理
止め輪
ベアリング品番
フランジ外径 H(φ)
全長 T or T1(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
無電解ニッケルメッキ
あり
6000
50
13
10

1個

1,313( 1,444円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
無電解ニッケルメッキ
あり
6001
52
13
10

1個

1,365( 1,502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
無電解ニッケルメッキ
あり
6002
60
14
10

1個

1,428( 1,571円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
無電解ニッケルメッキ
あり
6004
77
18
10

1個

1,901( 2,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
無電解ニッケルメッキ
あり
608
45
12
10

1個

1,187( 1,306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
無電解ニッケルメッキ
あり
6900
45
11
10

1個

1,481( 1,629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
無電解ニッケルメッキ
あり
6901
50
11
10

1個

1,544( 1,698円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
無電解ニッケルメッキ
あり
6902
57
12
10

1個

1,659( 1,825円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
無電解ニッケルメッキ
あり
6904
69
15
10

1個

1,901( 2,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
四三酸化鉄皮膜
あり
6000
50
13
10

1個

1,218( 1,340円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
四三酸化鉄皮膜
あり
6001
52
13
10

1個

1,271( 1,398円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
四三酸化鉄皮膜
あり
6002
60
14
10

1個

1,323( 1,455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
四三酸化鉄皮膜
あり
6004
77
18
10

1個

1,764( 1,940円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
四三酸化鉄皮膜
あり
608
45
12
10

1個

1,103( 1,213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
四三酸化鉄皮膜
あり
6900
45
11
10

1個

1,376( 1,514円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
四三酸化鉄皮膜
あり
6901
50
11
10

1個

1,439( 1,583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
四三酸化鉄皮膜
あり
6902
57
12
10

1個

1,544( 1,698円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
四三酸化鉄皮膜
あり
6904
69
15
10

1個

1,764( 1,940円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
無電解ニッケルメッキ
なし
6000
50
10
10

1個

1,250( 1,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
無電解ニッケルメッキ
なし
6001
52
10
10

1個

1,302( 1,432円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
無電解ニッケルメッキ
なし
6002
60
11
10

1個

1,365( 1,502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
無電解ニッケルメッキ
なし
6004
77
14
10

1個

1,817( 1,999円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
無電解ニッケルメッキ
なし
608
45
9
10

1個

1,134( 1,247円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
無電解ニッケルメッキ
なし
6900
45
8
10

1個

1,418( 1,560円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
無電解ニッケルメッキ
なし
6901
50
8
10

1個

1,470( 1,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
無電解ニッケルメッキ
なし
6902
57
9
10

1個

1,586( 1,745円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
無電解ニッケルメッキ
なし
6904
69
11
10

1個

1,817( 1,999円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
四三酸化鉄皮膜
なし
6000
50
10
10

1個

1,155( 1,271円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
四三酸化鉄皮膜
なし
6001
52
10
10

1個

1,208( 1,329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
四三酸化鉄皮膜
なし
6002
60
11
10

1個

1,260( 1,386円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
四三酸化鉄皮膜
なし
6004
77
14
10

1個

1,680( 1,848円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
四三酸化鉄皮膜
なし
608
45
9
10

1個

1,050( 1,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
四三酸化鉄皮膜
なし
6900
45
8
10

1個

1,313( 1,444円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
四三酸化鉄皮膜
なし
6901
50
8
10

1個

1,365( 1,502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
四三酸化鉄皮膜
なし
6902
57
9
10

1個

1,470( 1,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
四三酸化鉄皮膜
なし
6904
69
11
10

1個

1,680( 1,848円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
無電解ニッケルメッキ
あり
6000
50
13
10

1個

1,439( 1,583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
無電解ニッケルメッキ
あり
6001
52
13
10

1個

1,491( 1,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
無電解ニッケルメッキ
あり
6002
60
14
10

1個

1,565( 1,722円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
無電解ニッケルメッキ
あり
6004
77
18
10

1個

2,079( 2,287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
無電解ニッケルメッキ
あり
608
45
12
10

1個

1,302( 1,432円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
無電解ニッケルメッキ
あり
6900
45
11
10

1個

1,617( 1,779円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
無電解ニッケルメッキ
あり
6901
50
11
10

1個

1,691( 1,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
無電解ニッケルメッキ
あり
6902
57
12
10

1個

1,817( 1,999円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
無電解ニッケルメッキ
あり
6904
69
15
10

1個

2,079( 2,287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
四三酸化鉄皮膜
あり
6000
50
13
10

1個

1,344( 1,478円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
四三酸化鉄皮膜
あり
6001
52
13
10

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
四三酸化鉄皮膜
あり
6002
60
14
10

1個

1,460( 1,606円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
四三酸化鉄皮膜
あり
6004
77
18
10

1個

1,943( 2,137円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
四三酸化鉄皮膜
あり
608
45
12
10

1個

1,218( 1,340円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
四三酸化鉄皮膜
あり
6900
45
11
10

1個

1,512( 1,663円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
四三酸化鉄皮膜
あり
6901
50
11
10

1個

1,586( 1,745円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
四三酸化鉄皮膜
あり
6902
57
12
10

1個

1,701( 1,871円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
四三酸化鉄皮膜
あり
6904
69
15
10

1個

1,943( 2,137円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

既存の省スペースタイプより固定穴を2か所に変更する事で更に省スペース化されております。また鋳造品の為、既存切削品に比べ最大35%安価です
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングホルダセット  省スペース シングルタイプ(鋳物)

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングホルダセット 省スペース シングルタイプ(鋳物)

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングホルダセット  省スペース ダブルタイプ(鋳物)

    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングホルダセット 省スペース ダブルタイプ(鋳物)

      ベアリングホルダセット 省スペース用ミニフランジタイプ

      ベアリングホルダセット 省スペース用ミニフランジタイプ

        ベアリングホルダセット 正面取付タイプ

        ベアリングホルダセット 正面取付タイプ

          フランジ付ボールベアリング RFシリーズ

          フランジ付ボールベアリング RFシリーズ

            ベアリングホルダセット インローダブル止め輪なしフリー指定タイプ

            ベアリングホルダセット インローダブル止め輪なしフリー指定タイプ

              ベアリングホルダセット ボトムマウント

              ベアリングホルダセット ボトムマウント

                ベアリングホルダセット インローロングダブル止め輪なしフリー指定タイプ

                ベアリングホルダセット インローロングダブル止め輪なしフリー指定タイプ

                  ベアリングホルダセット ボトムマウントダブル

                  ベアリングホルダセット ボトムマウントダブル

                    ベアリングホルダセット 止め輪付タイプ

                    ベアリングホルダセット 止め輪付タイプ

                      ベアリングホルダセット ブロックタイプ

                      ベアリングホルダセット ブロックタイプ

                        ベアリングホルダー

                        ベアリングホルダー

                          ベアリングホルダセット 省スペース用ミニフランジ止め輪なしタイプ

                          ベアリングホルダセット 省スペース用ミニフランジ止め輪なしタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オザック精工 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック ミスミ
                            通常価格 1,050円 1,985円 1,350円 - 2,334円 - - - - 1,110円 - 629円 1,210円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし - - - - - - - - - - - -
                            本体 形状 フランジ形 フランジ形 フランジ形 正面取付 フランジ形インロータイプ フランジ形インロータイプ ボトムマウント フランジ形インロータイプ ボトムマウント フランジ形 ブロック 正面取付 フランジ形
                            フランジ 形状 ひし形 ひし形 二面幅 - 角形 - - - - - - - 二面幅
                            ベアリング 個数 シングル ダブル シングル シングル シングル ダブル シングル ダブル ダブル シングル シングル なし シングル

                            【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングホルダセット 省スペース シングルタイプ(鋳物)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 8件のレビュー
                            コンベア軸受
                            評価 1.0満足度:1.02019/01/11
                            省スペースに魅かれ2個購入しました。インロー部公差不良で追加工を行いました。
                            内蔵のベアリングの内径公差不良でベアリングを交換しました。

                            『安かろう悪かろうですね。』

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。今後同様の不具合がございましたら弊社カスタマーサポートへご連絡を頂けますと幸いです。頂きましたご意見につきましても、関係各所へ共有をし今後の改善に活用させて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸受け
                            評価 3.0満足度:3.02020/09/28
                            安価に軸受けを取付できるので良いが、止め輪なしタイプでフランジ取付面より少しベアリングが出ているので(0.2mmほど)取付時に隙間が出る。傾いて固定されるためシム0.3tを入れて取付した。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸受
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/25
                            軸受部分に使用。ホルダ付きでこの価格は助かります。品質も問題なし

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェーンコンベアの回転軸
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/07
                            切削品の低価格版ですが、複数個所で3ヶ月程度使用して問題は全く発生していません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/23
                            精度物に使用しました。
                            微調整も問題なく出来て今後また、購入検討します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベアリングホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました