L型アングルはプレート2枚合わせと比較して組付、精度出しが不要な為、工数削減に...
穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | 通し穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | M・MA | N・NA | D・DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形状図 ・ Code | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工 仕様 | タップ有効長 最大M・MA×2 |
|
|
![]() | ・b条件値 単位:mm
|
型式 | 材質 | 表面処理 | |
Type | 材質記号 | ||
LAFSW | SS | SS400 | - |
SSB | 四三酸化鉄皮膜 | ||
SSM | 無電解ニッケルメッキ | ||
AS | A6063 | - | |
ASW | アルマイト処理(白) | ||
ASB | アルマイト処理(黒) | ||
SU | SUS304 | - |
A・B寸法の長手 | 直角度 K |
10~80 | 0.05以内 |
80.5~130 | 0.10以内 |
型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | P | − | V | − | S | − | W | − | 穴指定 Code・呼び径 | − | K | − | X | − | H | − | F | − | G | − | D | − | 穴指定 Code・呼び径 | − | J | ||
Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAFSS | − | SS | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | S20 | − | N6 | − | H35 | − | NA6 | ||||||||||||||||||
LAFDA | − | SS | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | V15 | − | S20 | − | N5 | − | H30 | − | F15 | − | NA5 |
[ ! ]すべて半角であることをご確認ください。
[ ! ]加工限界値をご確認ください。
型式 | 外形寸法 | P | V | S | 穴指定 | K | X | H | 穴指定 | ||||||||
選択 | 指定0.5mm単位 | ||||||||||||||||
Type | 材質記号 | T | A | B | L | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | Code | 指定 | ||||||
LAFSW | SS SSB SSM | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | 指定0.1mm単位 | N | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 指定0.1mm単位 K≦N×5 | NA MA | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 加工寸法は 穴種選択表 参照 | DA | 3~30(0.5mm単位) 31~60(1mm単位) | ||||
10 | 10.0~125.0 | 10.0~125.0 | |||||||||||||||
12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||||||||||||||
15 | 50.0~130.0 | 50.0~130.0 | |||||||||||||||
AS ASW ASB | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||||
10 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||||||
12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||||||||||||||
SU | 5・6・8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 |
Alterations | コーナーカット変更 | 底面長穴角度変更 | |||||||||||||||||||||||
![]() | LAF□W・LAFDC![]() | ||||||||||||||||||||||||
Code | CC | RC | |||||||||||||||||||||||
Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦30 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | B面の長穴を上図のように変更します。 [ ! ]寸法関係に注意 指定方法 RCを型式末尾に追加 (例)~-RC | |||||||||||||||||||||||
¥/1Code |
| 無料 |
型番 |
詳細材質 |
材質 |
表面処理 |
板厚 T |
外形寸法 A(mm) |
外形寸法 B(mm) |
外形寸法 L(mm) |
材質証明書:材質 |
材質証明書:表面処理 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
A6063
|
A6063
|
なし
|
5
|
10 ~ 75
|
10 ~ 75
|
10 ~ 100
|
A6063
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
A6063
|
A6063
|
なし
|
6
|
10 ~ 75
|
10 ~ 75
|
10 ~ 100
|
A6063
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
A6063
|
A6063
|
なし
|
10
|
10 ~ 100
|
10 ~ 100
|
10 ~ 100
|
A6063
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
A6063
|
A6063
|
なし
|
12
|
50 ~ 125
|
50 ~ 125
|
50 ~ 100
|
A6063
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
A6063
|
A6063
|
アルマイト処理(黒)
|
5
|
10 ~ 75
|
10 ~ 75
|
10 ~ 100
|
A6063
|
アルマイト処理
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
A6063
|
A6063
|
アルマイト処理(黒)
|
6
|
10 ~ 75
|
10 ~ 75
|
10 ~ 100
|
A6063
|
アルマイト処理
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
A6063
|
A6063
|
アルマイト処理(黒)
|
10
|
10 ~ 100
|
10 ~ 100
|
10 ~ 100
|
A6063
|
アルマイト処理
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
A6063
|
A6063
|
アルマイト処理(黒)
|
12
|
50 ~ 125
|
50 ~ 125
|
50 ~ 100
|
A6063
|
アルマイト処理
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
A6063
|
A6063
|
アルマイト処理(白)
|
5
|
10 ~ 75
|
10 ~ 75
|
10 ~ 100
|
A6063
|
アルマイト処理
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
A6063
|
A6063
|
アルマイト処理(白)
|
6
|
10 ~ 75
|
10 ~ 75
|
10 ~ 100
|
A6063
|
アルマイト処理
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
A6063
|
A6063
|
アルマイト処理(白)
|
10
|
10 ~ 100
|
10 ~ 100
|
10 ~ 100
|
A6063
|
アルマイト処理
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
A6063
|
A6063
|
アルマイト処理(白)
|
12
|
50 ~ 125
|
50 ~ 125
|
50 ~ 100
|
A6063
|
アルマイト処理
| 10 | 1個 | -( -
) | 6日目 | |
SS400
|
SS400
|
なし
|
5
|
10 ~ 75
|
10 ~ 75
|
10 ~ 100
|
SS400
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
SS400
|
SS400
|
なし
|
6
|
10 ~ 75
|
10 ~ 75
|
10 ~ 100
|
SS400
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
SS400
|
SS400
|
なし
|
10
|
10 ~ 125
|
10 ~ 125
|
10 ~ 100
|
SS400
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
SS400
|
SS400
|
なし
|
12
|
50 ~ 125
|
50 ~ 125
|
50 ~ 100
|
SS400
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
SS400
|
SS400
|
なし
|
15
|
50 ~ 130
|
50 ~ 130
|
50 ~ 100
|
SS400
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
SS400
|
SS400
|
四三酸化鉄皮膜
|
5
|
10 ~ 75
|
10 ~ 75
|
10 ~ 100
|
SS400
|
四三酸化鉄皮膜
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
SS400
|
SS400
|
四三酸化鉄皮膜
|
6
|
10 ~ 75
|
10 ~ 75
|
10 ~ 100
|
SS400
|
四三酸化鉄皮膜
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
SS400
|
SS400
|
四三酸化鉄皮膜
|
10
|
10 ~ 125
|
10 ~ 125
|
10 ~ 100
|
SS400
|
四三酸化鉄皮膜
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
SS400
|
SS400
|
四三酸化鉄皮膜
|
12
|
50 ~ 125
|
50 ~ 125
|
50 ~ 100
|
SS400
|
四三酸化鉄皮膜
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
SS400
|
SS400
|
四三酸化鉄皮膜
|
15
|
50 ~ 130
|
50 ~ 130
|
50 ~ 100
|
SS400
|
四三酸化鉄皮膜
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
SS400
|
SS400
|
無電解ニッケルメッキ
|
5
|
10 ~ 75
|
10 ~ 75
|
10 ~ 100
|
SS400
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
SS400
|
SS400
|
無電解ニッケルメッキ
|
6
|
10 ~ 75
|
10 ~ 75
|
10 ~ 100
|
SS400
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
SS400
|
SS400
|
無電解ニッケルメッキ
|
10
|
10 ~ 125
|
10 ~ 125
|
10 ~ 100
|
SS400
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
SS400
|
SS400
|
無電解ニッケルメッキ
|
12
|
50 ~ 125
|
50 ~ 125
|
50 ~ 100
|
SS400
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
SS400
|
SS400
|
無電解ニッケルメッキ
|
15
|
50 ~ 130
|
50 ~ 130
|
50 ~ 100
|
SS400
|
無電解ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | -( -
) | 5日目 | |
SUS304
|
SUS304
|
なし
|
5
|
10 ~ 90
|
10 ~ 90
|
10 ~ 100
|
SUS304
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
SUS304
|
SUS304
|
なし
|
6
|
10 ~ 90
|
10 ~ 90
|
10 ~ 100
|
SUS304
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
SUS304
|
SUS304
|
なし
|
8
|
10 ~ 90
|
10 ~ 90
|
10 ~ 100
|
SUS304
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
L型アングルはプレート2枚合わせと比較して組付、精度出しが不要な為、工数削減に貢献いたします。
◆◆関連商品◆◆
新商品:コンベヤスタンド(アングルタイプ)
特徴:直角度0.1/100保証で安価です。
詳細はこちら
本体価格 | + | 表面処理料金 | + | 長穴加工料金/D・DA穴加工料金 | = | 価格 |
1,900 | + | 230 | + | 400 | = | 2,530 |
材質 | N/NA長穴加工 | D/DA穴加工 | ||
LAFSW | 穴径31~40 | 穴径41~50 | 穴径51~60 | |
SS400 | 630 | 600 | 800 | 1,000 |
A6063 | 630 | |||
SUS304 | 900 |
T | A | B | 本体価格 ¥基準単価 | ¥表面処理料金(本体価格+) | |||||||
LAFSW | 四三酸化鉄皮膜 | 無電解ニッケルメッキ | |||||||||
SSB | SSM | ||||||||||
L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
5・6 | 10~50 | 10~50 | 2,090 | 2,590 | 3,090 | 230 | 370 | 400 | 760 | 1,220 | 1,450 |
50.5~75 | 2,310 | 2,900 | 3,500 | 250 | 390 | 460 | 860 | 1,320 | 1,550 | ||
50.5~75 | 10~50 | 2,310 | 2,900 | 3,490 | 250 | 390 | 430 | 860 | 1,320 | 1,550 | |
50.5~75 | 2,530 | 3,210 | 3,900 | 300 | 450 | 510 | 1,030 | 1,520 | 1,750 | ||
10 | 10~50 | 10~50 | 2,080 | 2,570 | 3,070 | 250 | 390 | 430 | 860 | 1,320 | 1,550 |
50.5~75 | 2,290 | 2,860 | 3,430 | 280 | 420 | 450 | 960 | 1,420 | 1,650 | ||
75.5~100 | 2,640 | 3,340 | 4,050 | 330 | 460 | 490 | 1,090 | 1,550 | 1,790 | ||
100.5~125 | 2,840 | 3,600 | 4,380 | 370 | 500 | 540 | 1,220 | 1,680 | 1,930 | ||
50.5~75 | 10~50 | 2,290 | 2,860 | 3,430 | 280 | 420 | 450 | 960 | 1,420 | 1,650 | |
50.5~75 | 2,510 | 3,140 | 3,790 | 340 | 480 | 500 | 1,120 | 1,620 | 1,850 | ||
75.5~100 | 2,980 | 3,810 | 4,670 | 380 | 510 | 550 | 1,290 | 1,750 | 1,980 | ||
100.5~125 | 3,080 | 3,930 | 4,810 | 420 | 560 | 590 | 1,420 | 1,880 | 2,130 | ||
75.5~100 | 10~50 | 2,640 | 3,340 | 4,050 | 330 | 460 | 490 | 1,090 | 1,550 | 1,790 | |
50.5~75 | 2,980 | 3,810 | 4,670 | 380 | 510 | 550 | 1,290 | 1,750 | 1,980 | ||
75.5~100 | 3,060 | 3,890 | 4,750 | 420 | 560 | 590 | 1,420 | 1,880 | 2,130 | ||
100.5~125 | 3,270 | 4,180 | 5,110 | 460 | 600 | 620 | 1,550 | 2,020 | 2,260 | ||
100.5~125 | 10~50 | 2,840 | 3,600 | 4,380 | 370 | 500 | 540 | 2,140 | 2,140 | 2,480 | |
50.5~75 | 3,080 | 3,930 | 4,810 | 420 | 560 | 590 | 2,430 | 2,430 | 2,780 | ||
75.5~100 | 3,270 | 4,180 | 5,110 | 460 | 600 | 620 | 2,800 | 2,800 | 3,200 | ||
100.5~125 | 3,490 | 4,460 | 5,470 | 500 | 640 | 660 | 3,360 | 3,360 | 3,850 | ||
12 | 50~75 | 50.0~75 | 6,390 | 7,830 | 9,270 | 580 | 580 | 610 | 1,950 | 1,950 | 2,230 |
75.5~100 | 7,290 | 9,010 | 10,740 | 660 | 660 | 700 | 2,250 | 2,250 | 2,560 | ||
100.5~125 | 8,040 | 10,060 | 12,060 | 720 | 720 | 770 | 2,440 | 2,440 | 2,780 | ||
75.5~100 | 50.0~75 | 7,290 | 9,010 | 10,740 | 660 | 660 | 700 | 2,250 | 2,250 | 2,560 | |
75.5~100 | 7,540 | 9,290 | 11,010 | 770 | 770 | 810 | 2,580 | 2,580 | 2,950 | ||
100.5~125 | 8,240 | 10,240 | 12,240 | 830 | 830 | 880 | 2,800 | 2,800 | 3,210 | ||
100.5~125 | 50.0~75 | 8,040 | 10,060 | 12,060 | 720 | 720 | 770 | 2,440 | 2,440 | 2,780 | |
75.5~100 | 8,240 | 10,240 | 12,240 | 830 | 830 | 880 | 2,800 | 2,800 | 3,210 | ||
100.5~125 | 9,010 | 11,040 | 13,050 | 1,000 | 1,000 | 1,050 | 3,370 | 3,370 | 3,850 | ||
15 | 50~75 | 50.0~75 | 7,860 | 9,920 | 12,030 | 600 | 600 | 630 | 2,020 | 2,020 | 2,310 |
75.5~100 | 8,450 | 10,710 | 12,970 | 680 | 680 | 720 | 2,320 | 2,320 | 2,660 | ||
100.5~130 | 9,400 | 11,980 | 14,470 | 750 | 750 | 790 | 2,520 | 2,520 | 2,890 | ||
75.5~100 | 50.0~75 | 8,450 | 10,710 | 12,970 | 680 | 680 | 720 | 2,320 | 2,320 | 2,660 | |
75.5~100 | 8,870 | 11,210 | 13,620 | 790 | 790 | 840 | 2,670 | 2,670 | 3,070 | ||
100.5~130 | 9,880 | 12,450 | 15,030 | 860 | 860 | 910 | 2,900 | 2,900 | 3,330 | ||
100.5~130 | 50.0~75 | 9,400 | 11,980 | 14,470 | 750 | 750 | 790 | 2,520 | 2,520 | 2,890 | |
75.5~100 | 9,880 | 12,450 | 15,030 | 860 | 860 | 910 | 2,900 | 2,900 | 3,330 | ||
100.5~130 | 10,530 | 13,230 | 15,880 | 1,030 | 1,030 | 1,090 | 3,490 | 3,490 | 4,000 |
T | A | B | 本体価格 ¥基準単価 | ¥表面処理料金(本体価格+) | |||||||
LAFSW | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |||||||||
ASW | ASB | ||||||||||
L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
5・6 | 10~50 | 10~50 | 2,120 | 2,880 | 3,420 | 530 | 850 | 1,010 | 670 | 1,080 | 1,290 |
50.5~75 | 2,590 | 3,530 | 4,190 | 600 | 920 | 1,080 | 760 | 1,180 | 1,380 | ||
50.5~75 | 10~50 | 2,590 | 3,530 | 4,190 | 600 | 920 | 1,080 | 760 | 1,180 | 1,380 | |
50.5~75 | 3,000 | 3,950 | 4,740 | 710 | 1,060 | 1,220 | 900 | 1,340 | 1,550 | ||
10 | 10~50 | 10~50 | 2,480 | 3,180 | 3,610 | 550 | 850 | 920 | 700 | 1,080 | 1,180 |
50.5~75 | 3,170 | 4,110 | 4,890 | 610 | 910 | 1,060 | 780 | 1,170 | 1,350 | ||
75.5~100 | 3,600 | 4,640 | 5,540 | 700 | 1,000 | 1,140 | 1,170 | 1,540 | 1,740 | ||
50.5~75 | 10~50 | 3,170 | 4,110 | 4,890 | 610 | 910 | 1,060 | 790 | 1,170 | 1,350 | |
50.5~75 | 3,410 | 4,350 | 5,160 | 720 | 1,040 | 1,190 | 910 | 1,320 | 1,510 | ||
75.5~100 | 4,020 | 5,120 | 6,120 | 830 | 1,120 | 1,270 | 890 | 1,270 | 1,460 | ||
75.5~100 | 10~50 | 3,600 | 4,640 | 5,540 | 700 | 1,000 | 1,140 | 890 | 1,270 | 1,460 | |
50.5~75 | 4,020 | 5,120 | 6,120 | 830 | 1,120 | 1,270 | 1,050 | 1,430 | 1,630 | ||
75.5~100 | 4,330 | 5,480 | 6,500 | 910 | 1,210 | 1,370 | 1,050 | 1,430 | 1,630 | ||
12 | 50~75 | 50.0~75 | 7,440 | 9,450 | 11,150 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 1,410 | 1,410 | 1,660 |
75.5~100 | 8,440 | 10,800 | 12,880 | 1,380 | 1,380 | 1,600 | 1,750 | 1,750 | 2,030 | ||
100.5~125 | 9,120 | 11,570 | 13,700 | 1,500 | 1,500 | 1,730 | 1,910 | 1,910 | 2,210 | ||
75.5~100 | 50.0~75 | 8,440 | 10,800 | 12,880 | 1,380 | 1,380 | 1,600 | 1,750 | 1,750 | 2,030 | |
75.5~100 | 9,080 | 11,520 | 13,640 | 1,810 | 1,810 | 2,060 | 2,300 | 2,300 | 2,630 | ||
100.5~125 | 9,520 | 12,010 | 14,250 | 1,960 | 1,960 | 2,240 | 2,500 | 2,500 | 2,860 | ||
100.5~125 | 50.0~75 | 9,120 | 11,570 | 13,700 | 1,500 | 1,500 | 1,730 | 1,910 | 1,910 | 2,210 | |
75.5~100 | 9,520 | 12,010 | 14,250 | 1,960 | 1,960 | 2,240 | 2,500 | 2,500 | 2,860 | ||
100.5~125 | 9,910 | 12,500 | 14,790 | 2,350 | 2,350 | 2,690 | 2,990 | 2,990 | 3,420 |
T | A | B | 本体価格 ¥基準単価 | ||
LAFSW | |||||
L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
5・6 | 10~50 | 10~50 | 4,550 | 6,090 | 7,640 |
50.5~75 | 5,270 | 6,790 | 8,720 | ||
75.5~90 | 6,560 | 8,320 | 10,620 | ||
50.5~75 | 10~50 | 5,270 | 6,990 | 8,720 | |
50.5~75 | 5,470 | 7,410 | 9,210 | ||
75.5~90 | 6,970 | 8,700 | 10,910 | ||
75.5~90 | 10~50 | 6,560 | 8,570 | 10,620 | |
50.5~75 | 6,970 | 8,700 | 11,070 | ||
75.5~90 | 7,520 | 9,000 | 11,300 | ||
8 | 10~50 | 10~50 | 5,700 | 7,590 | 9,480 |
50.5~75 | 6,300 | 8,240 | 10,220 | ||
75.5~90 | 6,920 | 8,900 | 10,910 | ||
50.5~75 | 10~50 | 6,260 | 8,000 | 10,220 | |
50.5~75 | 6,590 | 8,780 | 10,770 | ||
75.5~90 | 7,440 | 9,310 | 11,520 | ||
75.5~90 | 10~50 | 6,870 | 8,900 | 10,910 | |
50.5~75 | 7,440 | 9,450 | 11,520 | ||
75.5~90 | 7,990 | 9,580 | 11,910 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
小口 | 大口 | 大口 | ||||
数 量 | 1 | 2~4 | 5~15 | 16~19 | 20~40 | 41~ |
値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | 25% | お見積り |
出荷日 | 通常 | +2日 |