(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝

アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 納期短縮
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

8シリーズの40mm角、1列溝アルミフレームです。■8シリーズとは溝幅10mm...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    40
  • フレームサイズ:
    40×40
  • フレームシリーズ:
    8シリーズ
  • フレーム形状:
    正方形
  • フレーム溝数:
    1列溝×1列溝
  • 溝面種類:
    4面溝
  • 表面面取り加工:
    なし
  • フレームサイズ 幅(mm):
    40
  • フレームサイズ 厚さ(mm):
    40
  • 材質証明書:
    対象

(i)ご注意

  • 長さ等、ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスへお問合せ下さい。製作の可否を含めお見積りします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


HFS(標準タイプ)EFS(標準タイプ)HFSL(軽量タイプ)GFS(高剛性タイプ)
※固定長フレームのL寸は公差規定無し
その他の寸法公差関連はこちらをご参照ください。
8シリーズ

溝部詳細(NFS・HFS・CAF・GFSタイプ共通)
溝部詳細(EFS)
溝底部詳細
溝底部詳細
(HFS・CAF
  タイプ)
(GFS
 タイプ)
(EFS
 タイプ)
A部拡大図
A部拡大図
A部拡大図
■8シリーズとは
溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。

[ ! ]切断面・追加工部には表面処理がされていません。
[ ! ]端面タップを指定の場合、赤丸部に加工されます。

タイプ概要

 標準アルミフレーム軽量アルミフレーム高剛性アルミフレーム
HFSタイプEFSタイプNFS(NEFS)
タイプ
HFSLタイプNFSLタイプGFSタイプGNFSタイプ
断面写真
材質A6005CSS-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6061SS-T6相当A6063S-T6相当
特長スタンダードな断面形状です。HFSシリーズと同等の剛性を維持しつつ、軽量化・低価格化を実現したフレームです。材質変更により大幅なプライスダウンを実現。強度(*)はHFS・EFSシリーズと同じです。軽量・安価を追及したフレームです。強度よりも軽量・安価を優先する場合に適します。HFSLを材質変更することで、さらにプライスダウンを実現。強度(*)HFSLシリーズと同じです。剛性を追及した肉 厚のフレームです。高い荷重を受ける筐体に適します。耐荷重・剛性フレームの材質変更により大幅なプライスダウンを実現。強度(*)はGFSシリーズと同じです。
表面処理白アルマイト
黒アルマイト
クリア塗装
焼付塗装(黄色)
白アルマイト
黒アルマイト
白アルマイト
黒アルマイト
白アルマイト
黒アルマイト
白アルマイト白アルマイト白アルマイト
対応
シリーズ
5
6
8
8-45

型式表示方法

型式L
HFS8−4040800
KHFS8−40401000
KHFS8−40404000

指定長フレーム(追加工:可能)

タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位
(公差±0.5mm)
質量kg/m断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFS840405040001.7364010.4×10410.4×104
HFSA6005CSS-T5黒アルマイトHFSB840405040001.7364010.4×10410.4×104
HFSA6005CSS-T5クリア塗装CAF840405040001.7364010.4×10410.4×104
HFSA6005CSS-T5焼付塗装(黄色)*1 HFSY840405040001.7364010.4×10410.4×104
HFSLA6005CSS-T5白アルマイトHFSL840405040001.274787.54×1047.54×104
HFSLA6005CSS-T5黒アルマイトHFSLB840405040001.274787.54×1047.54×104
EFSA6005CSS-T5白アルマイトEFS840405040001.6159610.5×10410.5×104
EFSA6005CSS-T5黒アルマイトEFSB840405040001.6159610.5×10410.5×104
GFSA6061SS-T6相当白アルマイトGFS840405040002.1780613.76×10413.76×104
[ ! ]*1 HFSY8の色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。
[ ! ]アルマイト処理無しのアルミフレームも対応可能です。
[ ! ]商品によって6000mmまで対応可能です。
[ ! ]対応できないフレームもあります。
タイプの違い(特長)はこちらの「フレームタイプ一覧」にてご確認頂けます。
長さ等、ご希望の寸法が無い場合は規格外品サービスへのご案内へお問合せ下さい。製作の可否を含めお見積りします。

固定長フレーム(有効長さ4000・1000mm)規格表(追加工:不可)

[ ! ]固定長フレームは、各フレームの型式の頭にKが付いた型式となります。
タイプ材質表面処理型式Lmm
(公差規定なし)*2
断面積mm2断面2次モーメントmm4
ℓxℓy
HFSA6005CSS-T5白アルマイトKHFS84040400064010.4×10410.4×104
HFSA6005CSS-T5白アルマイトKHFS84040100064010.4×10410.4×104
HFSA6005CSS-T5黒アルマイトKHFSB84040400064010.4×10410.4×104
HFSA6005CSS-T5クリア塗装KCAF84040400064010.4×10410.4×104
HFSA6005CSS-T5焼付塗装(黄色)*1 KHFSY84040400064010.4×10410.4×104
HFSLA6005CSS-T5白アルマイトKHFSL8404040004787.54×1047.54×104
HFSLA6005CSS-T5黒アルマイトKHFSLB8404040004787.54×1047.54×104
EFSA6005CSS-T5白アルマイトKEFS84040400059610.5×10410.5×104
EFSA6005CSS-T5黒アルマイトKEFSB84040400059610.5×10410.5×104
GFSA6061SS-T6相当白アルマイトKGFS84040400080613.76×10413.76×104
[ ! ]*1 KHFSY8の色はD22-80V(日本塗装工業会、参考マンセル値2.5Y8/12)です。
[ ! ]*2 有効長さ4000mmは実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。
掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります(数十mm程度長くなります)。
固定長フレームはお客様で切断してご使用いただくフレームのため正確な長さの指定はできません。

[ ! ]耐熱温度は70℃までを推奨。100℃以上の継続は、荷重の影響で曲がりが発生します。
ただし、水蒸気のような一時的な高温の場合は100℃まで可能です。

色イメージ

 
白アルマイト処理
クリア塗装(艶あり)
黒アルマイト処理
焼付塗装(黄色)
端面写真
[ ! ]色味はイメージです。
[ ! ]両端面にアルマイト処理及び塗装はありません。
[ ! ]クリア塗装は白アルマイト処理の上に透明塗装がされています。表面に艶があります。
[ ! ]黒アルマイト処理と白アルマイト処理に色番号や色基準はございません。

特長

8シリーズのご利用用途

大型クリーンブースや設備架台、構造物など、重さがかかる箇所でのご使用に適しています。 
商品バリエーションが大変豊富で、ご自由にお使いいただけるシリーズです。

 

異なる溝幅のフレームとも組み合わせてご使用いただけます

架台とカバーリングを一体化するときなど、溝幅の異なるフレームであっても問題なく組んでいただけます。
8シリーズと、5シリーズや6シリーズの溝幅混合フレームや異種サイズフレーム接続ブラケットのご用意があります。
これらをお使いいただければより自在にアルミフレームをお使いいただけます。

*その他のサイズのアルミフレームについてはこちらをご確認ください。

技術情報

■耐荷重の計算方法
アルミフレーム総合情報に記載されている耐荷重データを元にお客さまにて計算のうえ使用可否をご判断いただいております。

アルミフレーム強度目安表(許容目安荷重、集中荷重、等分布荷重)
アルミフレーム強度計算式(たわみ算出計算式、座屈荷重、断面係数)

選定サポート情報

■フレーム接続方法
フレームの接続方法は大別すると以下の2つになります。>>さまざまな接続方法例を確認ください。
  
 
ブラケット
ブラインドジョイント
 
接続例
 
特徴
・フレームの外側で接続
・任意の位置に移動可
・美観に劣る
・フレームの内側で接続
・美観に優れる
・フレームに加工が必要
■端面タップ穴あけ追加工(8シリーズ□40)
センター部(コーナー部はありません)
  
サイズ・位置
左側
右側
両側
断面図
 
M12深さ36
LTP
RTP
TPW
 
M8深さ15
(ヘリサート挿入済)
LHP
RHP
HPW
 
タップ位置
[ ! ]その他の追加工は下記「追加工」をご覧ください。
■アルミフレーム許容目安荷重(たわみ量)の考え方
[ ! ]許容目安荷重は、フレームたわみ量が長さ1000mmあたり1mm以内の荷重になります。
これを超えたたわみでも破損は起こりませんが、実用上の最大たわみと見てください。(許容たわみ量目安は長さに比例します。例 500mm⇒0.5mm 2000mm⇒2mm)
アルミフレーム強度目安表または、たわみ算出簡易表/たわみ算出計算式からご検討ください。

アルミフレーム 総合情報ページ

追加工(指定長のみ可能  固定長は不可)

[ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
価格表内の記載「-]表記のものは適用不可となります。
分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
> 端面タップ加工端面タップ
(センター穴)
LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
端面タップ(センター穴)フレームにタップ加工を行ないます。
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シンプルジョイント
カタログ
端面タップ
(四方穴)
LSP/RSP/SPW端面タップ(四方穴)フレーム端面・隅の穴にタップ加工を行ないます。カタログ
> カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
※ L≦1500のみ適用可
カタログ
45度カットL□T45/R□T4545度カット45度の角度をつけてカットします。
45度カットは、同一方向で他の追加工の重複指定はできません。
例:HFS8-4040-500-LTP-LAT45 ⇒ ✖(同一方向(左)の追加加工)
HFS8-4040-500-LTP-RAT45 ⇒ 〇(左右別々の追加工)
> レンチ穴あけ固定位置レンチ穴LWP/RWP固定位置レンチ穴ブラインドジョイント締結の際に使用するレンチ穴をあけます。
フレームをL字に組む際に、相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせ穴加工されます。
この加工が必要なブラインドジョイント
スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント
カタログ
フレームキャップ
厚み分穴位置
移動
FL/FRフレームキャップ厚み分穴 位置移動固定位置のレンチ穴をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。
角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。
指定位置レンチ穴AH/BH/AV/BV指定位置レンチ穴左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。
梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。
カタログ
> ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z6/XA100指定位置ザグリ穴左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。
フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。
カタログ
> ブラインド
ジョイント
専用穴あけ
D穴LDH/RDHブラインドジョイント専用穴あけ(D穴)シングルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
シングルジョイント
カタログ
S穴LSHブラインドジョイント専用穴あけ(S穴)先入れダブルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
(先入れダブルジョイント)
カタログ
M穴LMHブラインドジョイント専用穴あけ(M穴)後入れダブルジョイント、センタージョイント締結時に必要な穴をあけます。
(後入れダブルジョイント /  センタージョイント)
L穴JLPブラインドジョイント専用穴あけ(L穴)パラレルジョイント締結時に必要な穴をあけます。
(パラレルジョイント)
カタログ
> その他加工GNFSシリーズ
GFSシリーズ
端面タップ
LTS/RTS/TSWGNFSシリーズ GFSシリーズ端面タップフレームにタップ加工を行ないます。高剛性用プレートタイプのフレームキャップを使用する際に必要な加工です。
(高剛性用プレート)
カタログ
端面C面取りCW端面C面取りフレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。カタログ
シール貼り付けZZZシール貼り付けアルミフレームのカタログ記号などを印刷したシールを貼付けます。
文字数などの制限はありますが、お客様の通し番号・ユニット番号の印字も可能です。
対応フレームキャップ一覧
フレーム型番
対応フレームキャップ
商品タイプ
厚さ
型番
使用数
HFS8-4040
HFSB8-4040
CAF8-4040
HFSY8-4040
HFSL8-4040
HFSLB8-4040
EFS8-4040
EFSB8-4040
NEFS8-4040
NEFSB8-4040
NFSL8-4040


固定長フレーム(Kで始まる型番)
も同じです
キャップ止め
3
1
ライトグレー
3
1
キャップ止め
(足長タイプ)
3
1
ライトグレー
3
1
ボルト止め
3
1
ライトグレー
3
1
黄色
3
1
GNFS8-4040
GFS8-4040


固定長フレーム(Kで始まる型番)
も同じです
キャップ止め
(高剛性用)
3
1
ライトグレー
3
1
ボルト止め
(高剛性用プレートタイプ)

取付には専用の追加工が必要となります。
銀色
2
1

8シリーズ関連部品

■ アルミフレームアクセサリ

商品名ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー導電ワッシャ
写真ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問



 

型番リスト

型番
フレームタイプ
表面処理
材質
L寸固定・指定
全長 L (有効長さ)(mm)
全長L(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HFS(標準タイプ)
クリア塗装
A6005CSS-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6005CSS-T5
クリア塗装
10

1個

-( - )

1日目

EFS(標準タイプ)
白アルマイト処理
A6005CSS-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6005CSS-T5
白アルマイト処理
10

1個

-( - )

1日目

EFS(標準タイプ)
黒アルマイト処理
A6005CSS-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6005CSS-T5
黒アルマイト処理
10

1個

-( - )

1日目

GFS(高剛性タイプ)
白アルマイト処理
A6061SS-T6相当
指定
-
50 ~ 4000
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
10

1個

-( - )

1日目

HFS(標準タイプ)
白アルマイト処理
A6005CSS-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6005CSS-T5
白アルマイト処理
10

1個

-( - )

1日目

HFS(標準タイプ)
黒アルマイト処理
A6005CSS-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6005CSS-T5
黒アルマイト処理
10

1個

-( - )

1日目

HFSL(軽量タイプ)
白アルマイト処理
A6005CSS-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6005CSS-T5
白アルマイト処理
10

1個

-( - )

1日目

HFSL(軽量タイプ)
黒アルマイト処理
A6005CSS-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6005CSS-T5
黒アルマイト処理
10

1個

-( - )

1日目

HFS(標準タイプ)
焼付塗装(黄色)
A6005CSS-T5
指定
-
50 ~ 4000
A6005CSS-T5
焼付塗装
10

1個

-( - )

1日目

HFS(標準タイプ)
クリア塗装
A6005CSS-T5
固定
4000
-
A6005CSS-T5
クリア塗装
10

1個

8,088( 8,897円 )

1日目

EFS(標準タイプ)
白アルマイト処理
A6005CSS-T5
固定
4000
-
A6005CSS-T5
白アルマイト処理
10

1個

5,528( 6,081円 )

1日目

EFS(標準タイプ)
黒アルマイト処理
A6005CSS-T5
固定
4000
-
A6005CSS-T5
黒アルマイト処理
10

1個

7,367( 8,104円 )

1日目

GFS(高剛性タイプ)
白アルマイト処理
A6061SS-T6相当
固定
4000
-
A6061SS-T6相当
白アルマイト処理
10

1個

8,903( 9,793円 )

1日目

HFS(標準タイプ)
白アルマイト処理
A6005CSS-T5
固定
1000
-
A6005CSS-T5
白アルマイト処理
10

1個

1,672( 1,839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

HFS(標準タイプ)
白アルマイト処理
A6005CSS-T5
固定
4000
-
A6005CSS-T5
白アルマイト処理
10

1個

6,051( 6,656円 )

1日目

HFS(標準タイプ)
黒アルマイト処理
A6005CSS-T5
固定
4000
-
A6005CSS-T5
黒アルマイト処理
10

1個

7,409( 8,150円 )

1日目

HFSL(軽量タイプ)
白アルマイト処理
A6005CSS-T5
固定
4000
-
A6005CSS-T5
白アルマイト処理
10

1個

5,330( 5,863円 )

1日目

HFSL(軽量タイプ)
黒アルマイト処理
A6005CSS-T5
固定
4000
-
A6005CSS-T5
黒アルマイト処理
10

1個

7,179( 7,897円 )

1日目

HFS(標準タイプ)
焼付塗装(黄色)
A6005CSS-T5
固定
4000
-
A6005CSS-T5
焼付塗装
10

1個

10,011( 11,012円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

8シリーズの40mm角、1列溝アルミフレームです。
■8シリーズとは
溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

(i)ご注意

  • 長さ等、ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスへお問合せ下さい。製作の可否を含めお見積りします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格



価格表

L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。

L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
(1円単位は切り捨て)
■指定長フレーム
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式L指定0.5mm単位¥基準単価300mm未満¥スライド単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
1~9本10~4950~1601~9本10~4950~160
HFSHFS840405040004804484001,6101,5301,350
HFSHFSB840405040005865544901,9801,8701,660
HFSCAF840405040006396085132,1602,0401,720
HFSHFSY840405040007997576372,6702,5302,120
HFSLHFSL840405040004163953501,4201,3501,190
HFSLHFSLB840405040005445124501,8301,7301,530
EFSEFS840405040004694373901,4701,3901,240
EFSEFSB840405040005865544901,9601,8601,650
GFSGFS840405040007006615612,3702,2401,880
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式Lmm¥基準単価¥スライド単価
1~9本10~20
HFSKHFS8404040005,7905,160
HFSKHFSB8404040007,0906,320
HFSKCAF8404040007,7406,900
HFSKHFSY8404040009,5808,550
HFSLKHFSL8404040005,1004,550
HFSLKHFSLB8404040006,8706,120
EFSKEFS8404040005,2904,710
EFSKEFSB8404040007,0506,280
GFSKGFS8404040008,5207,600
■固定長フレーム(有効長さ1000mm)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型式Lmm¥基準単価¥スライド単価
1~19本20~120
HFSKHFS8404010001,6001,430


納期

 
■指定長フレームご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら

■固定長フレーム(KHFS8-4040-1000)
在庫品
翌日出荷 
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)ご注文締切 
 1 日目出荷

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
■指定長フレーム
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~7980~160161~
出荷日通常+1日お見積り
■固定長フレーム(1000mm)
数量区分標準対応個別対応 
小口大口 
数 量1~120121~ 
出荷日通常お見積り 
■固定長フレーム(有効長さ4000mm)
数量区分標準対応個別対応 
小口大口 
数 量1~2021~ 
出荷日通常お見積り 
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝

アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝

    アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 1面溝

    アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 1面溝

      アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 2面溝

      アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 2面溝

        アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 2面溝(対向)

        アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 2面溝(対向)

          アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 3面溝

          アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 3面溝

            アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 2面溝(対向)

            アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 2面溝(対向)

              アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝

              アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝

                アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 3面溝

                アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 3面溝

                  アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 2面溝

                  アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 2面溝

                    アルミフレーム 8シリーズ 正方形 80×80mm 2列溝 4面溝

                    アルミフレーム 8シリーズ 正方形 80×80mm 2列溝 4面溝

                      アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×160mm 4列溝 4面溝

                      アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×160mm 4列溝 4面溝

                        アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 2面溝(対向)

                        アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 2面溝(対向)

                          アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 4面溝

                          アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 4面溝

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            基準フレーム幅(mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 80 40 45 45
                            フレームサイズ 40×40 40×40 40×40 40×40 40×40 40×80 40×80 40×80 40×80 80×80 40×160 45×45 45×45
                            フレームシリーズ 8シリーズ 8シリーズ 8シリーズ 8シリーズ 8シリーズ 8シリーズ 8シリーズ 8シリーズ 8シリーズ 8シリーズ 8シリーズ 8-45シリーズ 8-45シリーズ
                            フレーム形状 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 長方形 長方形 長方形 長方形 正方形 長方形 正方形 正方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×4列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝

                            アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40×40mm 1列溝 4面溝のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 229件のレビュー

                            高評価レビュー

                            装置全体を囲むフレームに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/11
                             精度は勿論のこと、切断目の綺麗さに驚かされました。
                            自分で寸法切してたことをアホらしく思えた。

                            もっと読む 閉じる

                            8が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置全体を囲むフレームに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/11
                             精度は勿論のこと、切断目の綺麗さに驚かされました。
                            自分で寸法切してたことをアホらしく思えた。

                            もっと読む 閉じる

                            8が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作治具の架台
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            即納で丈夫で組立もしやすくいつも購入しています。
                            試作治具の架台なのでサイズは小さく丈夫な架台にしたかったので
                            40×40のサイズを選定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立用架台として使用
                            評価 4.0満足度:4.02016/03/04
                            溝を利用し、高さ調整が楽に出来る。梁も簡単に追加出来るので、作業効率は良い。簡単に強度計算が出来るソフトがあれば過剰な強度にならずに済むのだが・・・

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全カバー用フレーム
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/01
                            機械装置の安全カバー用フレームに使用しています。
                            納期、品質、価格とも満足しています。
                            今後も継続使用する予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            架台製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/15
                            初めて利用しました。
                            注文から発送までの流れもスムーズで助かりました。
                            ウェブ上ですべての仕様を確認できるので安心して利用できます!

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
                            A
                            アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。
                            Q アルミフレームの耐熱温度は何度ですか。
                            A
                            耐熱温度は70℃までを推奨しています。
                            100℃以上が継続すると荷重による想定以上の曲がりが発生するため。
                            ただし、水蒸気洗浄のように一時的に高温になる場合は100℃まで可能です。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました