(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×60mm 60×90mm

アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×60mm 60×90mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

6シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    60
  • フレームシリーズ:
    6シリーズ
  • フレーム形状:
    長方形
  • フレームタイプ:
    HFS(標準タイプ)
  • 表面処理:
    白アルマイト処理
  • 溝面種類:
    4面溝
  • 表面面取り加工:
    あり
  • 材質:
    A6005CSS-T5
  • L寸固定・指定:
    指定
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A6005CSS-T5
  • 材質証明書:表面処理:
    白アルマイト処理

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

HFSP
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×60mm 60×90mm:関連画像
長方形タイプ(横)
HFSP6-9060
長方形タイプ(縦)
HFSP6-6090
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×60mm 60×90mm:関連画像
[ ! ]フライス面と切断面にはアルマイト処理がされていません。
[ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。
■6シリーズとは
溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボルトに適用します。
[ ! ]フライス面の溝部、A寸、T寸以外の詳細寸法、形状は、型式の「P」を外した商品の寸法図をご参照ください。
((例)HFSP6−3030>参照図HFS6−3030(こちら))

規格表

型式L
HFSP6−9060300
タイプ材質表面処理型式L指定0.5mm単位A
HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFSP66090100~300089.260
HFSA6005CSS-T5白アルマイトHFSP69060100~300059.290

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

追加工

[ ! ]ミスミの指定長アルミフレームは下記各種追加工をご利用頂くことで、より自由度の高い構造物の組立てが可能となります。
種別やサイズによって一部適用不可のフレームがございます。適用可否は各追加工ページ記載の価格表にてご確認ください。
価格表内の記載「-]表記のものは適用不可となります。
分類追加工名称追加工コード例使用例内容カタログ
> ザグリ穴あけ指定位置ザグリ穴Z6/XA100指定位置ザグリ穴左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。
フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。
カタログ
> レンチ穴あけ指定位置レンチ穴AH/BH/AV/BV指定位置レンチ穴左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。
梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。
カタログ
> カット方法変更高精度カットSC高精度カット全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。
※ L≦1500のみ適用可
カタログ
 
指定位置穴あけが追加工で可能です。
[ ! ]タップ穴あけ追加工の詳細は、こちらをご参照ください。

●フレームに用いるナットこちらこちらのアルミフレーム用ナットをご使用ください。

Alterationsザグリ穴追加工レンチ穴追加工高精度カット
CodeZ
選択
XAXBXCXDXED
選択
AVBVCVDVEVSC
Spec.Zdd1左端面からの距離mmD左端面からの距離mm1500mm以下
穴サイズ 穴位置の指示66.5117~(L-7)87~(L-7)L寸±0.2
8914
アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×60mm 60×90mm:関連画像 ザグリ穴加工方向 レンチ穴加工方向
*1  断面が長方形(縦)の場合、長手方向が60mmを超えるフレームにはザグリ穴追加工を使用できません。
*2  断面がL型の場合、長手方向が60mmを超えるフレームには、低い段のみにザグリ穴加工をします。
[ ! ]断面がL型の場合、低い段を奥にし左端面からの距離を選択します。

6シリーズ関連部品

■ アルミフレームアクセサリ

商品名ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
写真ブラケットブラインドジョイントナットフレームキャップ溝カバー
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

型番
フレームサイズ
フレーム溝数
フレームサイズ 幅(mm)
フレームサイズ 厚さ(mm)
全長 L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60×90
2列溝×3列溝
60
89.2
100 ~ 3000
10

1個

-( - )

3日目

90×60
3列溝×2列溝
90
59.2
100 ~ 3000
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

6シリーズの上下面にフライス加工をしています。リニアガイド等に御使用頂けます。
■6シリーズとは
溝幅8mmのアルミフレームです。M6のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

L=300mm未満の場合 ¥基準単価=販売単価
L=300mm以上の場合 ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
(例):HFSP6−3030−600
3,110×0.6m=1,860円(1円単位は切り捨て) 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定0.5mm単位
フレーム
シリーズ
TA¥基準単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
追加工価格(本体+)タップ穴あけ(こちら参照)高精度カット
ザグリ穴あけ
XA〜XE(1列あたり)
レンチ穴あけ
AV〜EV(1列あたり)
タップ
形状
両方SC
LTPRTPTPW
HFSP63030100〜3000HFS629.2309203,110Z6
d6.5
d111

Z8
d9
d114
250D8
φ8
150M8
深さ24
180180360840
603029.2601,4304,830500300360360720
306059.2301,1103,760250150
903029.2901,8406,1607504505405401,080
309089.2301,5205,100150
505049.2501,4404,8605003007207201,440
1005049.21002,4708,2701,000600
5010099.2502,1507,200300
10010099.21002,9809,970600
606059.2601,7905,980500300
906059.2902,0606,920750450
609089.2602,0606,920300
60603059.2601,8206,0905003005405401,080
EFSP630030EFS629.23003,1707,4902,5003,0001,8001,8003,600
GFSP63030GFS629.2301,0603,380250150180180360
603029.2601,7305,480500300360360720
306059.2301,3504,280250150360360720
数量スライド価格こちら
数量
区分
標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~5051~
値引率基準単価5%15%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×60mm 60×90mm

アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×60mm 60×90mm

    アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×30mm 30×90mm

    アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×30mm 30×90mm

      アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 100×50mm 50×100mm

      アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 100×50mm 50×100mm

        アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 300×30mm

        アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 300×30mm

          アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 60×30mm 30×60mm

          アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 60×30mm 30×60mm

            アルミフレーム 6シリーズ L字形状 平行面取り 60×60×30mm

            アルミフレーム 6シリーズ L字形状 平行面取り 60×60×30mm

              アルミフレーム 6シリーズ 正方形 平行面取り 30×30 50×50 60×60 100×100

              アルミフレーム 6シリーズ 正方形 平行面取り 30×30 50×50 60×60 100×100

                アルミフレーム 5シリーズ 長方形 平行面取り 40×60mm 60×40mm

                アルミフレーム 5シリーズ 長方形 平行面取り 40×60mm 60×40mm

                  アルミフレーム 5シリーズ 長方形 平行面取り 20×60mm 60×20mm

                  アルミフレーム 5シリーズ 長方形 平行面取り 20×60mm 60×20mm

                    アルミフレーム 8-45シリーズ L字形状 平行面取り 90×90×45mm

                    アルミフレーム 8-45シリーズ L字形状 平行面取り 90×90×45mm

                      アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 平行面取り 45×45 50×50 60×60 90×90

                      アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 平行面取り 45×45 50×50 60×60 90×90

                        アルミフレーム 8-45シリーズ 長方形 平行面取り 45×90mm 50×100mm

                        アルミフレーム 8-45シリーズ 長方形 平行面取り 45×90mm 50×100mm

                          アルミフレーム 8シリーズ 長方形 平行面取り 40×80mm 80×40mm

                          アルミフレーム 8シリーズ 長方形 平行面取り 40×80mm 80×40mm

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            基準フレーム幅(mm) 60 30 50 30 30 30 - 40 20 45 - - 40
                            フレームシリーズ 6シリーズ 6シリーズ 6シリーズ 6シリーズ 6シリーズ 6シリーズ 6シリーズ 5シリーズ 5シリーズ 8-45シリーズ 8-45シリーズ 8-45シリーズ 8シリーズ
                            フレーム形状 長方形 長方形 長方形 長方形 長方形 L形状 正方形 長方形 長方形 L形状 正方形 長方形 長方形
                            フレームタイプ HFS(標準タイプ) HFS(標準タイプ) HFS(標準タイプ) HFS(標準タイプ) - HFS(標準タイプ) - HFS(標準タイプ) HFS(標準タイプ) HFS(標準タイプ) - - -
                            表面処理 白アルマイト処理 白アルマイト処理 白アルマイト処理 白アルマイト処理 白アルマイト処理 白アルマイト処理 白アルマイト処理 白アルマイト処理 白アルマイト処理 白アルマイト処理 白アルマイト処理 白アルマイト処理 白アルマイト処理

                            アルミフレーム 6シリーズ 長方形 平行面取り 90×60mm 60×90mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
                            A
                            アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました