(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミフレーム 5シリーズ 正方形 25×25mm 1列溝 4面溝
  • 数量スライド割引

アルミフレーム 5シリーズ 正方形 25×25mm 1列溝 4面溝 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
5シリーズの25mm角、1列溝アルミフレームです。
■5シリーズとは
溝幅6mmのアルミフレームです。M5のボルトに適用します。
切断面・追加工部には表面処理がされていません。

(i)ご注意

  • 長さ等、ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスへお問合せ下さい。製作の可否を含めお見積りします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

アルミフレーム 5シリーズ 正方形 25×25mm 1列溝 4面溝のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 23件のレビュー

高評価レビュー

手作りベルトコンベアのフレームに使用
評価 5.0満足度:5.02022/02/01
幅200mm程度の軽量物運搬用のベルトコンベアを手作りした際に使用した。強度と軽さ大きさのバランスが良い。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品棚
    評価 5.0満足度:5.02020/02/05
    軽くて丈夫で、工夫次第で様々な物に応用できます。棚や台が簡単にできるので便利です。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    手作りベルトコンベアのフレームに使用
    評価 5.0満足度:5.02022/02/01
    幅200mm程度の軽量物運搬用のベルトコンベアを手作りした際に使用した。強度と軽さ大きさのバランスが良い。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームラック
    評価 5.0満足度:5.02018/09/27
    強度もあり、値段にもとても満足しています。良い品質で今後も使用したい商品です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工作機械の改善に使用
    評価 5.0満足度:5.02022/12/09
    強度もあり加工しやすくネジ取付も容易にできる。
    MISUMIのFramesのソフトを使って簡単に製作物の設計が出来るのでいつも使用させていただいています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    組立材料
    評価 5.0満足度:5.02022/09/21
    納期が早くて助かります。
    切断面もきれいでよいと思います。
    切断込みでの価格も安いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試験機カバー用のフレーム
    評価 5.0満足度:5.02022/07/31
    試験機に安全カバーを設置するよう指示されたため、カバーのフレームとして使用しました。安価で納期も早く組立用の部品も多く準備されているため非常に使いやすく、また利用したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    場内設備
    評価 4.0満足度:4.02022/07/05
    定尺で購入し必要なサイズに切断し使用しています。
    コストパフォーマンスの良い商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    木工治具作り
    評価 5.0満足度:5.02022/06/09
    コンパクトで安定した治具作りにも便利なサイズです。
    他の大きめのサイズのフレームに比べて、届いた商品に傷もほとんどありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    成形現場
    評価 5.0満足度:5.02022/04/13
    寸法指定すれば便利です。アルミをカットする道具を持っていれば、長尺を購入し自分でカットして使えます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ロボットの架台
    評価 5.0満足度:5.02022/02/20
    軽くて丈夫で組立が楽です。
    長さが指定できるので、カットする必要がありません。
    届いてすぐに組立作業を始められます。
    拡張性が高く、有効活用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業台など
    評価 4.0満足度:4.02022/01/10
    問題が起こった事が無いので
    いつも使用しています。
    アクセサリーがもっとあればもっと良いかな

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    検査装置の土台に使用
    評価 4.0満足度:4.02021/11/02
    検査装置の土台に使用しております。検査機自体が軽い為、このフレームで丁度良いと思います。 簡単にWeb手配できて助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームとブラケットの固定
    評価 4.0満足度:4.02021/07/23
    位置決め楽にでき、25mm角で、金額てきにも満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    筋交定規の作成
    評価 5.0満足度:5.02021/04/29
    こちらの商品を2本沿わせて簡易の筋交定規を作成して使用しています。
    思ったより重量ありましたが概ね良好に使えてます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の囲い用のフレームに使用
    評価 5.0満足度:5.02020/09/30
    アルミフレームは普段、治具に使用していますが
    使い方とひらめき次第で使い勝手が良いですね。


    いつも思いますが、ミスミで購入出来なくなった場合
    どこで購入すればよいのか、、怖いですね。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    安全柵
    評価 5.0満足度:5.02020/09/01
    設備の安全柵に使用しました。なんの問題もなくスムーズに組立られ安心です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具のフレーム
    評価 5.0満足度:5.02019/12/07
    他社にない25mmのものがあってびっくり。20mm品では強度に不安があり、30mm品を使うだけのスペースがなかったのでとても助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    剛性を必要とするフレームに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/08/14
    長さを0.5mm単位で自由に設定でき、納期が短いので非常に助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    テストで使用。
    評価 3.0満足度:3.02019/07/03
    必要な部品はミスミのHPで探します。 とても便利に利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内作成の装置などに採用
    評価 3.0満足度:3.02018/12/06
    大口注文の納期を短縮してほしい
    500以下の単価設定も下げてほしい

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の架台用に
    評価 5.0満足度:5.02018/10/21
    装置の架台用に、いつもこのシリーズを使っています。汎用性が高く、非常に便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワーク固定治具
    評価 5.0満足度:5.02018/06/02
    強度もあり安価ですべて良し!
    シリーズの分類も分かりやすく部品の選定がしやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワーク固定治具
    評価 5.0満足度:5.02017/08/31
    25□で強度が心配でしたが、予想以上の強度でした。
    価格が分かるのと即納なのが良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミフレーム 5シリーズ 正方形 25×25mm 1列溝 4面溝

アルミフレーム 5シリーズ 正方形 25×25mm 1列溝 4面溝

    アルミフレーム 5シリーズ 長方形 25×50mm 2列溝 4面溝

    アルミフレーム 5シリーズ 長方形 25×50mm 2列溝 4面溝

      アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 2面溝

      アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 2面溝

        アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 2面溝(対向)

        アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 2面溝(対向)

          アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝

          アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 4面溝

            アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 1面溝

            アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 1面溝

              アルミフレーム 5シリーズ 正方形 40×40mm 2列溝 4面溝

              アルミフレーム 5シリーズ 正方形 40×40mm 2列溝 4面溝

                アルミフレーム 5シリーズ 正方形 40×40mm 2列溝 2面溝

                アルミフレーム 5シリーズ 正方形 40×40mm 2列溝 2面溝

                  アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 3面溝

                  アルミフレーム 5シリーズ 正方形 20×20mm 1列溝 3面溝

                    アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 100×100mm 2列溝 4面溝

                    アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 100×100mm 2列溝 4面溝

                      アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 50×50mm 1列溝 2面溝

                      アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 50×50mm 1列溝 2面溝

                        アルミフレーム 5シリーズ 正方形 40×40mm 2列溝 3面溝

                        アルミフレーム 5シリーズ 正方形 40×40mm 2列溝 3面溝

                          アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 4面溝

                          アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 4面溝

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            基準フレーム幅(mm) 25 25 20 20 20 20 40 40 20 100 50 40 45
                            フレームサイズ 25×25 25×50 20×20 20×20 20×20 20×20 40×40 40×40 20×20 100×100 50×50 40×40 45×45
                            フレームシリーズ 5シリーズ 5シリーズ 5シリーズ 5シリーズ 5シリーズ 5シリーズ 5シリーズ 5シリーズ 5シリーズ 8-45シリーズ 8-45シリーズ 5シリーズ 8-45シリーズ
                            フレーム形状 正方形 長方形 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形 正方形
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。