(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CHON4
蝶ナット チョウナット

蝶ナット CHON4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
52円
税込単価
57円

サイズはM3~M12。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ・画像は代表画像です。
    ・『CHNS』タイプは、パシペート処理・防錆処理をしていることにより、色味がグレー(多少黒に近い色)となります。
  • 精密洗浄・電解研磨を行った蝶ナットを新発売いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

CHON4 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


■蝶ナット
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
CHONSS冷間圧造三価クロメート
CHNSSUS304相当


規格表

型式
CHON4
■蝶ナット(2種)
型式PA(最小)(B)C(最小)DH
TypeM
CHON30.57.563178
40.7983.62111
50.8983.62111
61.011.3104.82613
81.2513.3125.83116
101.516.3146.73618
121.75211584723
型式PA(最小)(B)C(最小)DH
TypeM
CHNS
(ステンレス)
30.57.543179
40.78642111
50.88642111
61.01074.52713
81.25131063116
101.5161693618
121.75201694823

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
材質
表面処理
表面処理(詳細)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHON4

4
スチール
三価クロメート
三価クロメート
0.7
10

1個

52( 57円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サイズはM3~M12。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。

(i)ご注意

  • ・画像は代表画像です。
    ・『CHNS』タイプは、パシペート処理・防錆処理をしていることにより、色味がグレー(多少黒に近い色)となります。
  • 精密洗浄・電解研磨を行った蝶ナットを新発売いたしました。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
¥基準単価 
¥スライド単価 
Type
M
1〜199コ
200〜500コ
CHON
3
71
21
4
49
14
5
55
16
6
57
16
8
71
21
10
89
26
12
238
71
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
¥基準単価 
¥スライド単価 
Type
M
1〜99コ
100〜500コ
CHNS
(ステンレス)
3
89
57
4
72
48
5
85
48
6
97
65
8
102
93
10
153
134
12
455
404


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

Loading...

CHON4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蝶ナットの型番CHON4のページです。
型番CHON4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蝶ナット

蝶ナット

    冷間蝶ナット(Rタイプ)

    冷間蝶ナット(Rタイプ)

      蝶ナット(1種)

      蝶ナット(1種)

        冷間蝶ナット(Rタイプ)(ウィット)

        冷間蝶ナット(Rタイプ)(ウィット)

          プレス蝶ナット(低形)オーピージ製

          プレス蝶ナット(低形)オーピージ製

            冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)

            冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)

              手締め用冷間蝶ナット

              手締め用冷間蝶ナット

                冷間蝶ナット(Hタイプ)

                冷間蝶ナット(Hタイプ)

                  冷間蝶ナット(1種)

                  冷間蝶ナット(1種)

                    冷間蝶ナット(Rタイプ)(細目)

                    冷間蝶ナット(Rタイプ)(細目)

                      プレス蝶ナット(ウィット)

                      プレス蝶ナット(ウィット)

                        鍛造蝶ナット 1種 ウィット

                        鍛造蝶ナット 1種 ウィット

                          鍛造蝶ナット 1種

                          鍛造蝶ナット 1種

                            メーカー ミスミ 三星産業貿易 SUNCO 三星産業貿易 SUNCO 三星産業貿易 オー・ピー・ジ 三星産業貿易 三星産業貿易 三星産業貿易 オー・ピー・ジ SUNCO SUNCO
                            通常価格 52円 44円 161円 33円 8,829円 5,037円 61円 170円 50円 44円 2,373円 981円 502円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - - - - - - - - -
                            特性・用途 該当なし - - - - - - - - - - - -
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能) 箱・パック - - - - 箱・パック - -
                            ねじ山の種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 ウィット並目 メートル並目 ウィット並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル細目 ウィット並目 ウィット並目 メートル並目

                            蝶ナットのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 32件のレビュー

                            高評価レビュー

                            蝶ナット
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/10
                            普通の蝶ナットです。ホームセンターだとパック入りで余ってしまう時がありますが、1個から購入できるのが好印象でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶ナット
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/10
                            普通の蝶ナットです。ホームセンターだとパック入りで余ってしまう時がありますが、1個から購入できるのが好印象でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易取り外し用蝶ナット
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/29
                            納期通りに入るので助かります。
                            製品も問題なく使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の交換用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                            バッテリーが入っている箇所を簡単に開け閉めするために使っています。しっかり固定でき、1個からでも購入できました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            回転部分のクランプ
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            蝶ネジと組み合わせて手で締められるクランプを製作しました。強度も問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器修理
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/06
                            機械の外板固定用
                            機器ユーザーが頻繁に紛失する為補充用として購入。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CHNS5
                            CHNS6
                            CHON
                            CHON5
                            CHON6
                            CHON8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 材質 表面処理 表面処理(詳細) ピッチ
                            (mm)

                            85円

                            ( 94円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105ステンレスなしなし0.8

                            97円

                            ( 107円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106ステンレスなしなし1

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            58円

                            ( 64円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            105スチール三価クロメート三価クロメート0.8

                            60円

                            ( 66円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106スチール三価クロメート三価クロメート1

                            75円

                            ( 83円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            108スチール三価クロメート三価クロメート1.25

                            蝶ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました