(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
六角穴付リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ
  • 数量スライド割引

六角穴付リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
L寸法選択タイプとフリー指定タイプからご選択いただける、六角穴付リーマボルトです。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

六角穴付リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプのレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    六角穴付リーマボルト
    評価 3.0満足度:3.02020/02/06
    六角穴付リーマボルトを購入しました。材質がS45Cなので仕方がないのですが、少し強めに締めると六角穴ががへたります。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    保守部品
    評価 4.0満足度:4.02023/07/29
    装置の保守部品として使用しました。
    質は問題ないです。
    信頼して使用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械作動部保守
    評価 5.0満足度:5.02023/05/25
    精度等、使用目的には十分な部品ででした。出来あがりも満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    産業機械駆動部
    評価 5.0満足度:5.02022/06/03
    安価でありながら、寸法.材質も細かく設定できてよい。
    耐久性も問題なさそうな為とても重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部材の位置決め
    評価 5.0満足度:5.02022/02/02
    精度の必要な位置決めの固定に使用しました。ガタつきなく固定ができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械メンテナンス
    評価 5.0満足度:5.02021/11/18
    しっかりと取り付けもできました。必要な際は、また購入したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置内で軸受に使用
    評価 4.0満足度:4.02021/04/14
    それほど荷重のかからない軸受けに使用しました。六角穴付きの為、結構しっかり取付が出来、良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角穴付リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ

六角穴付リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ

    リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ

    リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ

      低頭ショルダーボルト

      低頭ショルダーボルト

        外ネジ式ストリッパボルト-軸公差e9-

        外ネジ式ストリッパボルト-軸公差e9-

          外ねじ式ストリッパボルト フリー指定タイプ-軸径公差g6・h7-

          外ねじ式ストリッパボルト フリー指定タイプ-軸径公差g6・h7-

            ショルダーボルト(TSB)

            ショルダーボルト(TSB)

              ロケートボルト(高精度型) (BJ701)

              ロケートボルト(高精度型) (BJ701)

                ショルダーボルト インチサイズ

                ショルダーボルト インチサイズ

                  ショルダーボルト(SW-02)

                  ショルダーボルト(SW-02)

                    六角付きショルダーボルト SBHM

                    六角付きショルダーボルト SBHM

                      ストリッパボルト(胴部研磨タイプ)

                      ストリッパボルト(胴部研磨タイプ)

                        ショルダーボルト(SH)

                        ショルダーボルト(SH)

                          段付ボルト 極低頭タイプ・低頭タイプ

                          段付ボルト 極低頭タイプ・低頭タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUNCO イマオコーポレーション サイマコーポレーション イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 大喜多 SUNCO ミスミ
                            通常価格 - - - - - 180円 1,239円 2,770円 576円 831円 124円 521円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - - - RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし - - - - - - - 該当なし
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            詳細形状 標準 標準 低頭 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 -
                            取付穴形状 六角穴 - 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。