(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
段付ボルト 十字穴タイプ

段付ボルト 十字穴タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
3日目
【規格拡張】
材質 SUS304 を追加しました。材質による外観の違いはこちら
【特徴】
4種類の頭部形状からご選定いただけます。
ボタンボルトタイプはこちら
極低頭・低頭タイプはこちら
【関連商品】
低頭タイプにはお得な在庫品もございます。仕様の違いはカタログをご確認下さい。こちら

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

段付ボルト 十字穴タイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金属プレートの固定
    評価 5.0満足度:5.02023/07/29
    金属プレートの固定に使用しました。
    ネジ頭が見栄え良く、客先にも喜んでもらえました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ヒンジやフローティングジョイントなど
    評価 5.0満足度:5.02019/02/26
    簡単なヒンジの部品として、各寸法指定できるので
    トグルクランプと組み合わせて
    フローティングジョイントの
    代わりに使用しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    実験機のパーツ
    評価 5.0満足度:5.02018/01/16
    以外とめんどくさい段付ボルトの図面を作成せずに、寸法指定で購入できるので便利です。また、図面を作成すると作図や加工が面倒なので、スリワリを入れてマイナスドライバーを使用する事が多いのですが、他で使用しているプラスネジと同じ工具で組み付けができるので良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段付ボルト 十字穴タイプ

段付ボルト 十字穴タイプ

    段付ボルト ボタンボルトタイプ

    段付ボルト ボタンボルトタイプ

      ロケートボルト(標準型) (BJ700)

      ロケートボルト(標準型) (BJ700)

        段付ボルト

        段付ボルト

          ロケートボルト(高精度型) (BJ701)

          ロケートボルト(高精度型) (BJ701)

            ショルダーボルト(TSB)

            ショルダーボルト(TSB)

              ショルダーボルト(SW-02)

              ショルダーボルト(SW-02)

                外ねじ式大頭ストリッパボルト

                外ねじ式大頭ストリッパボルト

                  段付ボルト 極低頭タイプ・低頭タイプ

                  段付ボルト 極低頭タイプ・低頭タイプ

                    リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ

                    リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ

                      外ネジ式ストリッパボルト-軸公差e9-

                      外ネジ式ストリッパボルト-軸公差e9-

                        六角穴付リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ

                        六角穴付リーマボルト L寸選択タイプ・寸法フリー指定タイプ

                          外ねじ式ストリッパボルト 固定寸タイプ-軸径公差g6・h7-

                          外ねじ式ストリッパボルト 固定寸タイプ-軸径公差g6・h7-

                            メーカー ミスミ ミスミ イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション SUNCO イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - 1,099円 370円 1,239円 180円 576円 630円 - - - - 440円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし - 該当なし - - - 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            詳細形状 ボタン ボタン 標準 低頭 標準 標準 標準 ローレット - 標準 標準 標準 標準
                            取付穴形状 十字穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 - 六角穴 六角穴 六角穴

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。