(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミワッシャ・チタンワッシャ

アルミワッシャ・チタンワッシャ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
50円 ~ 223円
税込価格
55円 ~ 245円

サイズはM3~M10。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
材質
内径 d(mm)
表面処理
厚さ t(mm)
表面処理(詳細)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
導電性・帯電防止 / 非磁性
3
[アルミニウム] A2017
3.2
なし
0.5
なし
A2017
-
10

1個

50( 55円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

導電性・帯電防止 / 非磁性
4
[アルミニウム] A2017
4.3
なし
0.8
なし
A2017
-
10

1個

60( 66円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

導電性・帯電防止 / 非磁性
5
[アルミニウム] A2017
5.5
なし
0.8
なし
A2017
-
10

1個

70( 77円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

導電性・帯電防止 / 非磁性
6
[アルミニウム] A2017
6.5
なし
1
なし
A2017
-
10

1個

80( 88円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

導電性・帯電防止 / 非磁性
8
[アルミニウム] A2017
8.5
なし
1.5
なし
A2017
-
10

1個

90( 99円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

導電性・帯電防止 / 非磁性
10
[アルミニウム] A2017
10.5
なし
1.5
なし
A2017
-
10

1個

100( 110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サイズはM3~M10。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表


CBTW (チタン)
CBALW (アルミ)
CBALWB(アルミ・黒アルマイト)
アルミワッシャ・チタンワッシャ:関連画像


規格表

型式
CBTW10
■座金
型式Ddt
TypeNo.
CBTW373.20.5
4104.50.8
5125.50.8
6136.51.0
8188.51.5
102210.51.5
型式Ddt
TypeNo.
CBALW
CBALWB
373.20.5
4104.30.8
5125.50.8
6136.51.0
8188.51.5
102210.51.5
チタンの特性(JIS H4650 純チタン2種)
• チタンの強度は低炭素鋼に匹敵し、かつ比重は鉄の約60%です。
• 低温から高温まで使用いただけます。
• ステンレス以上の耐薬品性を有します。
■チタンの代表的物性
項目単位データ
純度%99.5以上
引張強さN/mm2340〜510
耐力N/mm2215以上
使用温度-200〜350
■チタンの耐薬品性
薬液濃度(%)温度(℃)チタンSUS316
塩酸1030×
硫酸2030×
苛性ソーダ50120
◎: 耐食性が十分で、使用できます。
○: ある程度腐食するが、条件により使用可能です。
 ×: 耐食性が不十分で、使用不可です。
■チタンの温度による機械的性質の変化
項目単位データ
−200℃常温350℃
引張強さN/mm2994421167
伸び%25.74654
■金属の比較
項目単位チタンアルミ
比重g/cm3
■チタンの代表的物性
4.52.77.9
引張強さN/mm237778315
熱伝導率cal/cm・sec・℃0.0410.4870.145
ヤング率kN/mm210669205

納期・価格



価格表

■座金
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式CBTWCBALWCBALWB*数量
¥基準
単価
¥スライド
単  価
¥基準
単価
¥スライド
単  価
¥基準
単価
¥スライド
単  価
TypeNo.*数量未満*数量以上*数量未満*数量以上*数量未満*数量以上
CBTW
CBALW
CBALWB
3504050 45 140 90 100
4504060 55 160 110
5605070 60 170 120
6807080 70 190 140
812011090 80 200 150 50
10160150100 90 210 160


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
●M3~6(No.3~6)
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●M8~10(No.8~10)
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜100101~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミワッシャ・チタンワッシャ

アルミワッシャ・チタンワッシャ

    平座金-箱販売-

    平座金-箱販売-

      平座金(SUS310S) SWAJ

      平座金(SUS310S) SWAJ

        長穴用座金-パック販売-

        長穴用座金-パック販売-

          ギザ付皿ばね座金

          ギザ付皿ばね座金

            ベゼルワッシャ SWBS

            ベゼルワッシャ SWBS

              ノルトロックワッシャー(ステンレス)

              ノルトロックワッシャー(ステンレス)

                平ワッシャー BW/TIW/UMW

                平ワッシャー BW/TIW/UMW

                  メーカー ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック SUNCO 廣杉計器
                  通常価格 50円 1,293円 115円 912円 14円 430円 750円 14円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                  環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - -
                  種類 平座金 平座金 平座金 - ばね座金 球面座金 ノルトロックワッシャ 平座金
                  販売単位 バラ(1個から購入可能) 箱・パック バラ(1個から購入可能) 箱・パック バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - -
                  材質証明書 対象 対象 - 対象外 対象外 - - -

                  アルミワッシャ・チタンワッシャのレビュー

                  評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                  製作商品の部品として
                  評価 5.0満足度:5.02024/04/17
                  製作商品の部品として購入しました。アルミのワッシャーはホームセンターではあまり無いのでネットで購入。バラ購入出来る点も助かります。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  試作品
                  評価 5.0満足度:5.02023/02/24
                  試作品の固定用の部品として使用しています。ワッシャなので固定機能には問題ありませんでした。今回作成した試作品は量産用ではないため、1個から注文でき良かったです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  治具の組み立てに使用しました
                  評価 5.0満足度:5.02021/11/10
                  磁力測定のための治具の組み立てに使用しました。治具の組み立て図面に指定の商品が検索サイトですぐに見つけられたので、即購入しました。ミスミの商品のみしかなかったように思いますが、ミスミ以外のメーカーのものが先にヒットしていたらそちらの商品を購入していたかもしれません。ミスミの購入サイトでは、検索しやすいように思いましたし、安価で図面に指定されていた商品が購入できてよかったです。納期もすぐでしたし、何も問題ありませんでした。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  加工用冶具に固定するためのワッシャ
                  評価 5.0満足度:5.02021/10/22
                  被固定物がSUS304だったので鉄ワッシャだと傷がつくのでアルミのワッシャにしました。
                  傷もつかず良好です

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  メンテナンス用に
                  評価 4.0満足度:4.02020/07/03
                  材質・サイズ等の他に個数で発注でき
                  短納期なのでいつも助かっております。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました