(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミナット・チタンナット

アルミナット・チタンナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
70円 ~ 795円
税込価格
77円 ~ 875円

サイズはアルミナットはM3~M10.チタンナットはM3~M12。少量をご希望の...

詳細情報を確認する

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

型番
特性・用途
材質
詳細材質
ねじの呼び(M)
ピッチ P(mm)
厚さ T(mm)
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
導電性・帯電防止 / 非磁性
[アルミ] A5056
A5056
3
0.5
2.4
A5056
10

1個

70( 77円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

導電性・帯電防止 / 非磁性
[アルミ] A5056
A5056
4
0.7
3.2
A5056
10

1個

88( 97円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

導電性・帯電防止 / 非磁性
[アルミ] A5056
A5056
5
0.8
4
A5056
10

1個

98( 108円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

導電性・帯電防止 / 非磁性
[アルミ] A5056
A5056
6
1
5
A5056
10

1個

109( 120円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

導電性・帯電防止 / 非磁性
[アルミ] A5056
A5056
8
1.25
6.5
A5056
10

1個

131( 144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

導電性・帯電防止 / 非磁性
[アルミ] A5056
A5056
10
1.5
8
A5056
10

1個

142( 156円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
[チタン] 純チタン2種
純チタン2種
3
0.5
2.4
純チタン2種
10

1個

233( 256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
[チタン] 純チタン2種
純チタン2種
4
0.7
3.2
純チタン2種
10

1個

191( 210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
[チタン] 純チタン2種
純チタン2種
5
0.8
4
純チタン2種
10

1個

191( 210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
[チタン] 純チタン2種
純チタン2種
6
1
5
純チタン2種
10

1個

170( 187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
[チタン] 純チタン2種
純チタン2種
8
1.25
6.5
純チタン2種
10

1個

254( 279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
[チタン] 純チタン2種
純チタン2種
10
1.5
8
純チタン2種
10

1個

530( 583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

真空 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
[チタン] 純チタン2種
純チタン2種
12
1.75
10
純チタン2種
10

1個

795( 875円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サイズはアルミナットはM3~M10.チタンナットはM3~M12。
少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。

外形図・規格表


CBTN (チタン)
CBALN (アルミ)
Type[ M ]材質
CBTN純チタン2種(JIS H4650)
CBALNA5056


規格表

型式
CBTN8
■チタンナット
型式B(e)T
TypeM
CBTN35.56.42.4
478.13.2
589.24
61011.55
813156.5
101719.68
121921.910
■アルミナット
型式B(e)T
TypeM
CBALN35.56.42.4
478.13.2
589.24
61011.55
813156.5
101719.68

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
 

●M3~6(No.3~6)

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜200201〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 

●M8~12(No.8~12)

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜100101〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミナット・チタンナット

アルミナット・チタンナット

    ナットJIS3種-箱販売-

    ナットJIS3種-箱販売-

      ナットJIS1種-箱販売-

      ナットJIS1種-箱販売-

        ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ

        ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ

          六角ナット 1種 メートル並目 切削

          六角ナット 1種 メートル並目 切削

            金属六角ナット BNT/BNT-B/FNT-E/UNT/UMNT/ANT/TINT

            金属六角ナット BNT/BNT-B/FNT-E/UNT/UMNT/ANT/TINT

              六角ナット 2種 左ねじ 切削

              六角ナット 2種 左ねじ 切削

                (低カドミ材)ECO-BS 六角ナット 1種 細目・切削

                (低カドミ材)ECO-BS 六角ナット 1種 細目・切削

                  黄銅 六角ナット(1種)(旧JIS)(切削)

                  黄銅 六角ナット(1種)(旧JIS)(切削)

                    メーカー ミスミ ミスミ ミスミ SUNCO SUNCO 廣杉計器 SUNCO SUNCO SUNCO
                    通常価格 70円 1,378円 1,060円 448円 375円 15円 482円 266円 306円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                    環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - -
                    表面処理(詳細) なし - - なし - - - - -
                    表面処理 なし - - なし - - - - -
                    ねじ山の種類 メートル並目(右ねじ) メートル並目 メートル並目(右ねじ) メートル細目(左) メートル並目 - メートル並目(左) メートル細目 メートル並目
                    販売単位 バラ(1個から購入可能) 箱・パック 箱・パック バラ(1個から購入可能) - - バラ(1個から購入可能) - -

                    アルミナット・チタンナットのレビュー

                    評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                    磁力測定器に使用しています
                    評価 5.0満足度:5.02024/04/16
                    磁力を測定する測定器の部品として使用しています。磁力測定なので非磁性体の物が欲しく、この商品を選びました。ナットの相手はアルミ材を自社内で製作して使いました。緩み止めとしてロックタイトを使いました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    海中で使う装置に使用しています
                    評価 4.0満足度:4.02024/01/29
                    海中で磁気を嫌う装置の部品の取り付けに使用しています。部品としてもチタン材を使っていることから、磁気を帯びず、軽くて強度があるこの商品を選定しました。想定通り磁気を帯びず、海水によるサビもなく使えています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    特殊用途の作業台に使用しています
                    評価 5.0満足度:5.02023/07/12
                    特殊用途の作業台に使用しています。サビを嫌い、帯磁しないといった仕様で、このアルミ製のナットを選定しました。顧客に納品後、サビや帯磁に関する苦情はありませんでした。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    治具の組み立てに使用しました
                    評価 5.0満足度:5.02021/11/10
                    磁力測定のための治具の組み立てが必要になり、図面に指定されていたチタン製のナットをネット検索していたら、ミスミの商品がすぐにヒットしたので、即購入しました。規格等、図面通りのものが安価に購入出来てよかったです。納期も発注後1、2日程度で届きましたので、助かりました。以前に購入していたチタン製のワッシャと一緒に組み立てに使用できました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    自作炭酸ボンベとマイクロカプラの取り付け
                    評価 5.0満足度:5.02017/10/25
                    チタンなので健康上害が無く有害な錆びが発生しないので非常に重宝しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました