(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS316Ⅼ 平座金

SUS316Ⅼ 平座金

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
64円 ~ 172円
税込価格
70円 ~ 189円

SUS304よりも耐食性に優れています。少量の場合は1個から出荷可能です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
3.2
0.5
10

1個

64( 70円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
4.3
0.8
10

1個

64( 70円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
5.3
1
10

1個

69( 76円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
6.4
1.5
10

1個

69( 76円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
8.4
1.5
10

1個

81( 89円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10.5
2
10

1個

98( 108円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
13
2.5
10

1個

172( 189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS304よりも耐食性に優れています。
少量の場合は1個から出荷可能です。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表


SSPWF
SUS316平座金:関連画像
[ M ]材 質 SUS316L
強度区分 SSCB A4−70
     RSSCB A4−50相当


規格表

型式
SSPWF8
■SUS316L座金
型式Ddt
TypeNo.
SSPWF373.20.5
494.30.8
5105.31.0
612.56.41.5
8178.41.5
102110.52.0
122413.0 2.5

納期・価格



価格表

■SUS316L座金
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~49コ50~200コ
SSPWF36039
46039
56542
66542
87650
109260
12162105


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

 SUS440CSUS304SUS316L
試験前SUS316平座金:関連画像SUS316平座金:関連画像SUS316平座金:関連画像
48hrSUS316平座金:関連画像SUS316平座金:関連画像SUS316平座金:関連画像
168hrSUS316平座金:関連画像SUS316平座金:関連画像SUS316平座金:関連画像
試験開始前、48hr、168hrで試験片の外観
SUS316Lの特性
• SUS316LはSUS304にMo(モリブデン)を添加したもので高い耐食性があります。
<参考:ステンレス材耐食性>
 試験方法
  複合腐食試験として JIS H 8502
  サイクル試験方法に準拠

 試験条件
  ①塩水噴霧試験(5%NaCI. 35℃) 2hr
  ②乾燥(60℃) 4hr
  ③湿潤(95%RH. 35℃) 2hr
8hrで1サイクル

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316Ⅼ 平座金

SUS316Ⅼ 平座金

    SWAS(INCH)座金(インチねじ)

    SWAS(INCH)座金(インチねじ)

      球面座金 SQW/SQWS

      球面座金 SQW/SQWS

        六角穴付ボルト用皿ばね座金(軽荷重用)

        六角穴付ボルト用皿ばね座金(軽荷重用)

          六角穴付ボルト用皿ばね座金(重荷重用)

          六角穴付ボルト用皿ばね座金(重荷重用)

            丸ワッシャー JIS ステンレス 表面処理なし

            丸ワッシャー JIS ステンレス 表面処理なし

              皿ばね 重荷重用 大陽ステンレススプリング製

              皿ばね 重荷重用 大陽ステンレススプリング製

                ばね座金2号(スプリングワッシャー)

                ばね座金2号(スプリングワッシャー)

                  ばね座金(スプリングワッシャー)2号 東都発条製

                  ばね座金(スプリングワッシャー)2号 東都発条製

                    ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用 SW

                    ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用 SW

                      平ワッシャー

                      平ワッシャー

                        平座金-単品販売-

                        平座金-単品販売-

                          シール座金(NBR製) SWS

                          シール座金(NBR製) SWS

                            メーカー ミスミ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 平和発條 平和発條 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 平和発條 コノエ ミスミ 鍋屋バイテック
                            通常価格 64円 370円 957円 181円 122円 21円 26円 207円 34円 207円 4,387円 92円 430円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - - - - - - - RoHS対応(10物質) -
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 - - - - - - - - - - - -
                            種類 平座金 - 球面座金 ばね座金 ばね座金 平座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 平座金 平座金 シール座金
                            材質 ステンレス ステンレス - スチール スチール ステンレス - - スチール スチール - - ステンレス
                            表面処理 なし なし - - - なし - - - テンパーカラー - - なし

                            SUS316Ⅼ 平座金のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 8件のレビュー
                            設備の取付ねじに
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/25
                            ねじを締める際の補強のために購入しました。平座金には材質がめっきやSUSなどの種類がありますが、普通の環境ではめっき、屋外や屋内でも湿気の多い環境の場合はSUSを選定しています。何度か購入していますが、品質も安定しているので不良品は1個もなく、安心して使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外設置の筐体の補強
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/10
                            屋外用なのでSUSを選びました。
                            バラ品の購入なので仕方ないのでしょうが単価を下げてほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワッシャー
                            評価 4.0満足度:4.02022/11/30
                            SUS304よりも耐食性に優れているという説明書きがあったのでこちらの商品を購入しました。問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            海水用の機器
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/04
                            急ぎでしたが即日発送で助かりました。海水用の特殊素材は商社を通すと長くなるので、追加でいるときなどミスミを使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属板の締結
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/06
                            金属板の締結用に使用しました.定番品なので安心して使えます.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました