(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS316Ⅼ ばね座金

SUS316Ⅼ ばね座金

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
64円 ~ 106円
税込価格
70円 ~ 117円

SUS304よりも耐食性に優れています。少量の場合は1個から出荷可能です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
3.1
0.7
10

1個

64( 70円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
4.1
1
10

1個

64( 70円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
5.1
1.3
10

1個

69( 76円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
6.1
1.5
10

1個

69( 76円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
8.2
2
10

1個

74( 81円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10.2
2.5
10

1個

85( 94円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
12.2
3
10

1個

106( 117円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS304よりも耐食性に優れています。
少量の場合は1個から出荷可能です。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表


SSSLW
SUS316ばね座金:関連画像
[ M ]材 質 SUS316L
強度区分 SSCB A4−70
     RSSCB A4−50相当


規格表

型式
SSSLW8
■SUS316Lばね座金
型式dDt
TypeNo.
SSSLW33.15.90.7
44.17.61.0
55.19.21.3
66.112.21.5
88.215.42.0
1010.218.42.5
1212.221.53.0

納期・価格



価格表

■SUS316Lばね座金
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~49コ50~200コ
SSSLW360 39
460 39
565 42
665 42
870 46
1080 52
12100 65


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

 SUS440CSUS304SUS316L
試験前SUS316ばね座金:関連画像SUS316ばね座金:関連画像SUS316ばね座金:関連画像
48hrSUS316ばね座金:関連画像SUS316ばね座金:関連画像SUS316ばね座金:関連画像
168hrSUS316ばね座金:関連画像SUS316ばね座金:関連画像SUS316ばね座金:関連画像
試験開始前、48hr、168hrで試験片の外観
SUS316Lの特性
• SUS316LはSUS304にMo(モリブデン)を添加したもので高い耐食性があります。
<参考:ステンレス材耐食性>
 試験方法
  複合腐食試験として JIS H 8502
  サイクル試験方法に準拠

 試験条件
  ①塩水噴霧試験(5%NaCI. 35℃) 2hr
  ②乾燥(60℃) 4hr
  ③湿潤(95%RH. 35℃) 2hr
8hrで1サイクル

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS316Ⅼ ばね座金

SUS316Ⅼ ばね座金

    ばね座金(スプリングワッシャー) インチサイズ

    ばね座金(スプリングワッシャー) インチサイズ

      ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用 SW

      ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用 SW

        ばね座金-単品販売-

        ばね座金-単品販売-

          皿ばね座金

          皿ばね座金

            球面座金 SQW/SQWS

            球面座金 SQW/SQWS

              SUS316Ⅼ 平座金

              SUS316Ⅼ 平座金

                SWAS(INCH)座金(インチねじ)

                SWAS(INCH)座金(インチねじ)

                  シール座金(NBR製) SWS

                  シール座金(NBR製) SWS

                    化粧座金(C-1029-S-M・ステンレス製)

                    化粧座金(C-1029-S-M・ステンレス製)

                      化粧ビス・座金 C-29-M

                      化粧ビス・座金 C-29-M

                        ばね座金2号(スプリングワッシャー)

                        ばね座金2号(スプリングワッシャー)

                          メーカー ミスミ サイマコーポレーション 平和発條 ミスミ ミスミ 鍋屋バイテック ミスミ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック タキゲン製造 タキゲン製造 SUNCO
                          通常価格 64円 93円 207円 130円 100円 957円 64円 370円 430円 44円 23円 207円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          環境対応 RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - - -
                          特性・用途 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 - - 該当なし 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性 - 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性 - - - - -
                          種類 ばね座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 球面座金 平座金 - シール座金 球面座金 化粧ビス座金 ばね座金
                          材質 ステンレス ステンレスA2 スチール - ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス焼結 快削黄銅棒 -
                          表面処理 なし パシペート テンパーカラー - なし - なし なし なし 研磨 クロムめっき -

                          SUS316Ⅼ ばね座金のレビュー

                          評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                          工作機械に使用しています
                          評価 5.0満足度:5.02023/02/24
                          コンベアで切り粉を運ぶ工作機械に使用しています。具体的にはステンレスのタンク部分に使用しています。客先からのSUS316の材質指定があったのでこちらを選びました。問題なく使用できていますし短納期で助かっています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          スプリングワッシャー
                          評価 4.0満足度:4.02022/11/30
                          SUS316の方がSUS304よりも耐食性に優れているようなのでこちらの商品を購入しました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          可動式装置の部品固定
                          評価 5.0満足度:5.02021/10/18
                          ステンレスの316材がなかなか少量で売っていないのですが、ミスミさんではお手頃価格で少量でも購入できるのでたすかります。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          海水用の機械
                          評価 5.0満足度:5.02019/10/04
                          海水用の機器に用いるため購入しました。耐食性がいい316はその辺では売っておらず、急ぎでほしい場合など役に立っています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          設備機械に使っています
                          評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                          部品として材質が指定されているので、ねじの材質に合わせて購入しました。平座金と使い分けをしています。屋内の耐食性を必要とする環境での使用になります。まだ使い始めて間もないので、耐食性に関しては評価できませんが期待しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました