(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンド用支柱 角棒

スタンド用支柱 角棒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

センサやカメラの段取り替え時の回転が防止できるスタンド用支柱です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

(棒状)

[ ! ]L寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。(全周)
[ ! ]S45C相当品は一般流通のミガキ材を切断した製品となります。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
GSTNQS45C相当四三酸化鉄皮膜
MSTNQ無電解ニッケルメッキ
STNQSUS304なし
D公差
DS45C相当SUS304
100
−0.11
0
−0.1
12
15
200
−0.13
0
−0.12
25
300
−0.16
35
40
50

規格表

型式L
STNQ12200
型式L
指定1mm単位
(d)
TypeD
GSTNQ
MSTNQ

STNQ(D≦25)
1040〜6008
1240〜60010
1540〜60013
2040〜80017.6
2540〜80022.6
3040〜800
3540〜800
4040〜800
5040〜800
*D10~15はL600までとなります。

型番リスト

型番
特性・用途
材質
詳細材質
表面処理
二面幅 B(またはD)(mm)
長さ L(mm)
材質証明書
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
該当なし
[スチール] S45C相当
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
40 ~ 600
対象外
-
10

1個

-( - )

3日目

該当なし
[スチール] S45C相当
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
12
40 ~ 600
対象外
-
10

1個

-( - )

3日目

該当なし
[スチール] S45C相当
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
15
40 ~ 600
対象外
-
10

1個

-( - )

3日目

該当なし
[スチール] S45C相当
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
20
40 ~ 800
対象外
-
10

1個

-( - )

3日目

該当なし
[スチール] S45C相当
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
25
40 ~ 800
対象外
-
10

1個

-( - )

3日目

該当なし
[スチール] S45C相当
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
30
40 ~ 800
対象外
-
10

1個

-( - )

3日目

該当なし
[スチール] S45C相当
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
35
40 ~ 800
対象外
-
10

1個

-( - )

3日目

該当なし
[スチール] S45C相当
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
40
40 ~ 800
対象外
-
10

1個

-( - )

3日目

該当なし
[スチール] S45C相当
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
50
40 ~ 800
対象外
-
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

センサやカメラの段取り替え時の回転が防止できるスタンド用支柱です。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
GSTNQMSTNQSTNQ
TypeDL40
〜200
L201
〜400
L401
〜800
L40
〜200
L201
〜400
L401
〜800
L40
200
L201
〜400
L401
〜800
GSTNQ
MSTNQ

STNQ(D≦25)
101,5701,900*2,2501,6702,000*2,3501,7902,150*2,520
121,6602,130*2,6101,8002,270*2,7501,9302,440*2,950
151,9902,700*3,4302,1902,900*3,6302,3503,120*3,900
202,6703,6504,8403,0003,9805,1703,2204,2805,550
253,3805,2207,0803,8405,6807,5404,1206,1008,090
303,9706,3508,9504,5506,9309,530
354,5407,55011,0705,3308,34011,860
405,2509,01013,6506,1909,95014,590
506,04010,68016,6507,13011,77017,740
*D10~15はL600までとなります。
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~1920~3031~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
 ご注文締切 
ストークA翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンド用支柱 角棒

スタンド用支柱 角棒

    スタンド用支柱 角パイプ

    スタンド用支柱 角パイプ

      スタンド用支柱 パイプ

      スタンド用支柱 パイプ

        スタンド用支柱 角パイプ  目盛付長さ指定

        スタンド用支柱 角パイプ  目盛付長さ指定

          スタンド用支柱 目盛付 パイプ

          スタンド用支柱 目盛付 パイプ

            スタンド用支柱 棒状

            スタンド用支柱 棒状

              スタンド用支柱 目盛付長さ指定 パイプ

              スタンド用支柱 目盛付長さ指定 パイプ

                オリジナルパイプ・シャフト 短尺マルパイプ

                オリジナルパイプ・シャフト 短尺マルパイプ

                  スタンド用支柱 目盛付 棒状

                  スタンド用支柱 目盛付 棒状

                    オリジナルパイプ・シャフト 短尺カクシャフト

                    オリジナルパイプ・シャフト 短尺カクシャフト

                      SHA-EL/SHAS 六角支柱

                      SHA-EL/SHAS 六角支柱

                        オリジナルパイプ・シャフト カクパイプ

                        オリジナルパイプ・シャフト カクパイプ

                          スタンド用支柱 目盛付長さ指定 棒状

                          スタンド用支柱 目盛付長さ指定 棒状

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 三好キカイ(旧三好パイジョン) ミスミ 三好キカイ(旧三好パイジョン) 鍋屋バイテック 三好キカイ(旧三好パイジョン) ミスミ
                            通常価格 - - - - 1,370円 - - 3,883円 1,220円 4,439円 343円 1,097円 -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質)
                            種類 四角 四角パイプ 円形パイプ 四角パイプ 円形パイプ 円形 円形パイプ 円形パイプ 円形 四角 六角 四角パイプ 円形
                            軸単形状 加工無し 加工無し V溝 加工無し 加工無し V溝 加工無し 加工無し 加工無し 加工無し 片端おねじ片端めねじ 加工無し 加工無し
                            インロー(端部凹凸) なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            目盛 目盛なし 目盛なし 目盛なし 目盛あり 目盛あり 目盛なし 目盛あり 目盛あり 目盛あり 目盛あり 目盛なし 目盛なし 目盛あり

                            スタンド用支柱 角棒のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 8件のレビュー
                            おもり
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/22
                            種々の理由により、装置におもりが必要となり適当なサイズと長さよりこちらを採用。想像通りの仕上がり品であり満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センサー取付支柱
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/19
                            画像検査装置のセンサー取付に使用したが、思ったより剛性があり、問題無く使用出来た。
                            丸棒支柱と異なり一定方向に調整できることを考慮して選定した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品を並べる台の脚
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/30
                            製品を並べる台の脚に使用しました。反対側を大きな穴にしてそれを位置決めにして段積み出来るようにしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の改造
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/03
                            工作機械の改造に使用しました。価格も手頃で納期も早いので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の一部
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/14
                            社内に新しく設備を設置することになりましたので、この商品をその支柱として使うことになりました。角棒なので安定感もあっていいと思います。設備新設にあたっては、この商品と同時にセットで使用する目的で購入した別の商品との馴染みもありすごくいい感じにできました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            支柱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました