(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ 棒状

デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ 棒状 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
3日目
縦方向の寸法が小さいため、幅の狭い場所にも取付けられます。支柱とブラケットのセット販売です。

(i)ご注意

  • ブラケット単品ご希望のお客様は、こちらです。
  • スタンド用支柱単品の場合は、こちらです。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ 棒状のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品
    評価 4.0満足度:4.02022/11/24
    この商品はお客様からの特別注文品に使用しています。この商品にクランプを取り付けて、高さの調節が必要な部品にかかるスタンドとしての使用になります。製品の作製に当たっての作業性についても問題ありませんでしたし、今のところ特にクレーム等も受けていませんので大丈夫だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    センサの取付ユニット等
    評価 5.0満足度:5.02022/08/05
    センサの取付ユニットの基部としてよく使用しています。支柱の長さの選択肢が多いので汎用性が高く、様々な設備に適応することができます。支柱の径も選べるので強度も適切に設定すれば問題なく使用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    画像センサ取付用スタンドとして
    評価 4.0満足度:4.02022/02/26
    キーエンスIV3のカメラを取り付ける構造体に使用しました。
    スタンドとしての安定感は良いと感じます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    センサなどの取り付け用支柱に
    評価 4.0満足度:4.02020/02/27
    製造装置のターンテーブルの近くで、センサやカメラを取り付ける支柱に、このデバイス取り付け用スタンド(MASTNM25)を使用しました。センサやカメラ用のブラケットの取り付けサイズにもちょうどよく、納期も早いのでこの商品を選定しました。問題なく使用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ 棒状

デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ 棒状

    デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ パイプ

    デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ パイプ

      デバイス取付用スタンド 角フランジ・長穴タイプ 棒状

      デバイス取付用スタンド 角フランジ・長穴タイプ 棒状

        スタンドブラケット 側面取付・長穴タイプ

        スタンドブラケット 側面取付・長穴タイプ

          デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ 棒状

          デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ 棒状

            デバイス取付用スタンド 角フランジ・長穴タイプ パイプ

            デバイス取付用スタンド 角フランジ・長穴タイプ パイプ

              デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ ブラケット単品

              デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ ブラケット単品

                カクパイジョン縦角タイプ

                カクパイジョン縦角タイプ

                  デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ ブラケット単品

                  デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ ブラケット単品

                    デバイス取付用スタンド 側面取付 棒状

                    デバイス取付用スタンド 側面取付 棒状

                      デバイス取付用スタンド 丸フランジ 通し穴タイプ 棒状

                      デバイス取付用スタンド 丸フランジ 通し穴タイプ 棒状

                        デバイス取付用スタンド 側面取付 ブラケット単品

                        デバイス取付用スタンド 側面取付 ブラケット単品

                          スタンドブラケット 側面取付・鋳造タイプ

                          スタンドブラケット 側面取付・鋳造タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 三好キカイ(旧三好パイジョン) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - 7,250円 - - 870円 1,776円 800円 - - 1,270円 2,360円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            種類 支柱+ブラケット 支柱+ブラケット 支柱+ブラケット ブラケット 支柱+ブラケット 支柱+ブラケット ブラケット ブラケット ブラケット 支柱+ブラケット 支柱+ブラケット ブラケット ブラケット
                            取付方向 垂直取付 垂直取付 垂直取付 側面取付 垂直取付 垂直取付 垂直取付 垂直取付 垂直取付 側面取付 垂直取付 側面取付 側面取付
                            ブラケット形状 角フランジ 角フランジ 角フランジ 角形 二面フランジ 角フランジ 角フランジ - 二面フランジ 角フランジ 丸フランジ 角フランジ 角形
                            支柱固定方法 止めねじ 止めねじ 止めねじ 割締め 止めねじ 止めねじ 止めねじ 割締め 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 割締め

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。