(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ 棒状

デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ 棒状

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

省スペースでかつ微調整可能なデバイス取付用支柱とスタンドのセットです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ブラケット単品ご希望のお客様は、こちらです。
  • スタンド用支柱単品の場合は、こちらです。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

●セット品(支柱+ブラケット)
(棒状)


[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。

■セット品(支柱+ブラケット)
Type支柱ブラケット[ A ]付属品
[ M ]材質 [ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
LFSBNS45C相当無電解ニッケルメッキS45C低温黒色クロムメッキ止めねじ
ワッシャ
LFSTSMS45C相当 高周波焼入無電解ニッケルメッキS45C無電解ニッケルメッキ
LFSTNS45C相当
LSFSSSUS304SUS304
*表面高周波焼入(支柱):58HRC〜、深度1.0〜1.5
*スタンド用支柱のみ必要な場合はこちらをご参照ください。
*支柱の無電解ニッケルメッキ・四三酸化鉄皮膜は両端面及び溝部には表面処理がつかない場合があります。
*ブラケットの長穴内側には表面処理がつかない場合があります。

規格表

型式L
LFSTN15250
型式
L
指定1mm単位
A
B
F
W
K
D1
H
T
M
低温黒色クロムメッキ
ブラケット
付属ワッシャ
無電解ニッケルメッキ
ブラケット
付属ワッシャ
SUS304
ブラケット
付属ワッシャ
Type
D
支柱g6
ブラケットH7
(棒状)
LFSBN
LFSTSM
LFSTN
LSFSS
6
−0.004
−0.012
+0.012
0
50〜150
33
18
23
6
4.5
14
20
6
12.5
M4
WSSB6−4−2
WSSM6−4−2
WSSS6−4−2
8
−0.005
−0.014
+0.015
0
50〜200
38
20
26
6
4.5
16
30
8
15
M4
WSSB10−4−2
WSSM10−4−2
WSSS10−4−2
10
−0.005
−0.014
+0.015
0
50〜250
40
22
28
6
4.5
18
35
8
18
M4
WSSB10−4−2
WSSM10−4−2
WSSS10−4−2
12
−0.006
−0.017
+0.018
0
50〜300
46
24
32
6
5.5
20
35
8
18
M4
WSSB12−5−2
WSSM12−5−2
WSSS12−5−2
15
−0.006
−0.017
+0.018
0
75〜350
56
29
40
10
6.6
25
40
8
20
M5
WSSB14−6−3
WSSM14−6−3
WSSS14−6−3
20
−0.007
−0.020
+0.021
0
75〜400
63
34
46
10
6.6
30
45
10
25
M5
WSSB14−6−3
WSSM14−6−3
WSSS14−6−3
25
−0.007
−0.020
+0.021
0
75〜450
78
41
56
10
9
37
50
10
30
M6
WSSB16−8−3
WSSM16−8−3
WSSS16−8−3
30
−0.007
−0.020
+0.021
0
100〜450
82
46
62
10
9
42
60
10
30
M6
WSSB16−8−3
WSSM16−8−3
WSSS16−8−3

型番リスト

型番
ブラケット材質
ブラケット表面処理
ブラケット詳細材質
支柱穴径 D(mm)
支柱材質
支柱表面処理
支柱熱処理
L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
6
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
なし
50 ~ 150
10

1個

-( - )

3日目

[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
8
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
なし
50 ~ 200
10

1個

-( - )

3日目

[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
10
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
なし
50 ~ 250
10

1個

-( - )

3日目

[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
なし
50 ~ 300
10

1個

-( - )

3日目

[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
15
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
なし
75 ~ 350
10

1個

-( - )

3日目

[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
20
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
なし
75 ~ 400
10

1個

-( - )

3日目

[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
25
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
なし
75 ~ 450
10

1個

-( - )

3日目

[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
30
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
なし
100 ~ 450
10

1個

-( - )

3日目

[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
6
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
高周波焼入
50 ~ 150
10

1個

-( - )

3日目

[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
8
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
高周波焼入
50 ~ 200
10

1個

-( - )

3日目

[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
10
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
高周波焼入
50 ~ 250
10

1個

-( - )

3日目

[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
高周波焼入
50 ~ 300
10

1個

-( - )

3日目

[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
15
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
高周波焼入
75 ~ 350
10

1個

-( - )

3日目

[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
20
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
高周波焼入
75 ~ 400
10

1個

-( - )

3日目

[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
25
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
高周波焼入
75 ~ 450
10

1個

-( - )

3日目

[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
S45C相当
30
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
高周波焼入
100 ~ 450
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省スペースでかつ微調整可能なデバイス取付用支柱とスタンドのセットです。

(i)ご注意

  • ブラケット単品ご希望のお客様は、こちらです。
  • スタンド用支柱単品の場合は、こちらです。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■セット品(支柱+ブラケット)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
DL¥基準単価
LFSBN
LFSTN
LFSTSMLSFSS
6最小L〜1002,1602,320-
101〜1502,3902,670
8最小L〜1002,1602,3403,690
101〜2002,4602,6904,010
10最小L〜1502,2602,4603,790
151〜2502,5802,8404,160
12最小L〜1502,3202,5304,130
151〜3002,6602,9204,520
15最小L〜2002,4502,6705,300
201〜3502,8203,1105,780
20最小L〜2002,6702,9306,870
201〜4003,1103,4207,470
25最小L〜2002,9603,2708,690
201〜4503,4803,8509,460
30最小L〜2003,3803,75010,300
201〜4503,9804,44011,320
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ 棒状

デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ 棒状

    デバイス取付用スタンド 角フランジ・長穴タイプ パイプ

    デバイス取付用スタンド 角フランジ・長穴タイプ パイプ

      デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ 棒状

      デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ 棒状

        デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ パイプ

        デバイス取付用スタンド 角フランジ 通し穴タイプ パイプ

          デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ 棒状

          デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ 棒状

            デバイス取付用スタンド 角フランジ・長穴タイプ 棒状

            デバイス取付用スタンド 角フランジ・長穴タイプ 棒状

              デバイス取付用スタンド 丸フランジ 通し穴タイプ 棒状

              デバイス取付用スタンド 丸フランジ 通し穴タイプ 棒状

                デバイス取付用スタンド 丸フランジ 通し穴タイプ パイプ

                デバイス取付用スタンド 丸フランジ 通し穴タイプ パイプ

                  デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト 棒状

                  デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト 棒状

                    デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト パイプ

                    デバイス取付用スタンド 側面取付コンパクト パイプ

                      デバイス取付用スタンド 側面取付 パイプ

                      デバイス取付用スタンド 側面取付 パイプ

                        デバイス取付用スタンド 側面取付 棒状

                        デバイス取付用スタンド 側面取付 棒状

                          デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ パイプ

                          デバイス取付用スタンド コンパクト通し穴タイプ パイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 耐食性・耐薬品 - - - - - - - - - - - -
                            種類 支柱+ブラケット 支柱+ブラケット 支柱+ブラケット 支柱+ブラケット 支柱+ブラケット 支柱+ブラケット 支柱+ブラケット 支柱+ブラケット 支柱+ブラケット 支柱+ブラケット 支柱+ブラケット 支柱+ブラケット 支柱+ブラケット
                            取付方向 垂直取付 垂直取付 垂直取付 垂直取付 垂直取付 垂直取付 垂直取付 垂直取付 側面取付 側面取付 側面取付 側面取付 垂直取付
                            ブラケット形状 二面フランジ 角フランジ 角フランジ 角フランジ 二面フランジ 角フランジ 丸フランジ 丸フランジ 角フランジ 角フランジ 角フランジ 角フランジ 二面フランジ

                            デバイス取付用スタンド コンパクト長穴タイプ 棒状のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー

                            高評価レビュー

                            センサのブラケット
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/12
                            安価で入手できるため、いつも使用しています。
                            設計工数削減にもなっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センサのブラケット
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/12
                            安価で入手できるため、いつも使用しています。
                            設計工数削減にもなっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            照明取付用支柱のスタンド
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/30
                            アルミフレームに取り付けて使用しました。
                            安定して部品を組み付けることができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センサー用のスタンド
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/02
                            センサーを取り付ける為にコンパクト支柱クランプと組み合わせて使用しました。自由度があり、助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバーの支柱
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/06
                            通常だと、シャフトとシャフトフォルダを別々に注文していたが、セットになっているこちらを注文しました。シャフトホルダも長穴になっているし、取り付ける際に多少の融通が利くのはありがたい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            センサーの保持
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/27
                            コンパクトなものを捜していたところ、見つかり安価に入手でき大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            支柱スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました