Type | [ M ]材質 |
FGSTA | SUS304 |
型式 | − | L |
FGSTA20 | − | 200 |
型式 | L 指定1mm単位 | (d) | ||
Type | Df8 | |||
FGSTA | 10 | −0.013 −0.035 | 35〜450 | 8 |
12 | −0.016 −0.043 | 35〜450 | 10 | |
15 | −0.016 −0.043 | 40〜450 | 12.6 | |
20 | −0.020 −0.053 | 45〜450 | 16 | |
25 | −0.020 −0.053 | 50〜450 | 20 |
型番 |
外径 D(φ) |
長さ L(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
35 ~ 450
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
12
|
35 ~ 450
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
15
|
40 ~ 450
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
20
|
45 ~ 450
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
25
|
50 ~ 450
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
目盛を目安とすることで、カメラ・センサなどの段取替えを頻繁に行えます。
型式 | ¥基準単価 | |||
Type | D | 最短L〜200 | 201〜400 | 401〜450 |
FGSTA | 10 | 1,740 | 2,900 | 3,460 |
12 | 1,740 | 2,900 | 3,460 | |
15 | 1,780 | 2,920 | 3,710 | |
20 | 2,710 | 4,310 | 5,450 | |
25 | 2,840 | 4,440 | 5,580 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
小口 | 大口 | ||||
数 量 | 1~9 | 10~12 | 13~14 | 15~20 | 21~ |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
出荷日 | 通常 |