目盛を目安とすることで、カメラ・センサなどの段取替えを頻繁に行えます。
Type | [ M ]材質 |
GSSTN | SUS304 |
型式 | − | L |
GSSTN12 | − | 250 |
型式 | L 選択 | 規格有無 | ||||||||||
Type | Df8 | L100 | L150 | L200 | L250 | L300 | ||||||
GSSTN | 10 | −0.013 −0.035 | 100 | 150 | 200 | ● | ● | ● | - | - | ||
12 | −0.016 −0.043 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | |
15 | −0.016 −0.043 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | −0.020 −0.053 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● | |
25 | −0.020 −0.053 | 200 | 250 | 300 | - | - | ● | ● | ● |
Type | D | 質量(g)参考値 | ||||
L100 | L150 | L200 | L250 | L300 | ||
GSSTN | 10 | 62 | 93 | 125 | - | - |
12 | 90 | 135 | 179 | 224 | 269 | |
15 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | |
20 | 249 | 374 | 498 | 623 | 747 | |
25 | - | - | 779 | 973 | 1168 |
Loading...
目盛を目安とすることで、カメラ・センサなどの段取替えを頻繁に行えます。
型式 | ¥基準単価 | |||||
Type | D | L100 | L150 | L200 | L250 | L300 |
GSSTN | 10 | 1,220 | 1,740 | 2,120 | - | - |
12 | 1,260 | 1,770 | 2,240 | 2,840 | 3,290 | |
15 | 1,380 | 2,000 | 2,530 | 3,190 | 3,740 | |
20 | 1,690 | 2,510 | 3,220 | 4,110 | 4,780 | |
25 | - | - | 3,410 | 4,970 | 5,770 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
小口 | 大口 | ||||
数 量 | 1~9 | 10~12 | 13~14 | 15~20 | 21~ |
値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
出荷日 | 通常 |
3 | 日目出荷 |
ご注文締切 | |||||
急 | ストークA | 翌日出荷 | 800円/1本 | PM 6:00迄 | >>こちら |
出荷日については、こちらをご覧ください。
GSSTN10-100で型番確定
スタンド用支柱 目盛付 棒状の型番GSSTN10-100のページです。
型番GSSTN10-100に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
GSSTN10-150 |
GSSTN10-200 |
GSSTN12-100 |
GSSTN12-150 |
GSSTN12-200 |
GSSTN12-250 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 外径 D (φ) | 長さ L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,740円 ( 1,914円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | 150 | |
2,120円 ( 2,332円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 10 | 200 | |
1,260円 ( 1,386円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 12 | 100 | |
1,770円 ( 1,947円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 12 | 150 | |
2,240円 ( 2,464円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 12 | 200 | |
2,840円 ( 3,124円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 12 | 250 |