(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

四角支柱 片端おねじ片端めねじ

四角支柱 片端おねじ片端めねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

側面に物を取り付ける場合、六角支柱より設置面積が広いため便利です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • SS400相当及びSUS304の商品には油がついています。洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

■片端おねじ片端めねじ
●L寸指定
●L寸・ねじ径指定
B寸公差
80
−0.36
10
120
−0.43
15
200
−0.52
25
30
■L寸公差表
L寸L寸公差
8 ≦ L ≦ 300±0.1
300 < L ≦ 400±0.3
[ ! ]L、F寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。
[ ! ]めねじの加工によりめねじ部のBが多少ふくらむことがあります。
[ ! ]おねじ部先端にセンター穴がつく場合があります。
[ ! ]材質SS400相当の商品には防錆油がつきます。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
L寸指定L寸・ねじ径指定
NLRGFSS400相当
LRBGF四三酸化鉄皮膜
PLRFGPLRGF無電解ニッケルメッキ
SLRFGSLRGFSUS304

規格表

型式LFMN
(片端おねじ片端めねじL寸指定)
(片端おねじ片端めねじL寸・ねじ径指定)
PLRFG10
PLRGF15

150
350


F32


M8


N6
■片端おねじ片端めねじ L寸指定
型式L
指定1mm単位
M
(並目)
TypeB
片端おねじ片端めねじ
SS400相当
PLRFG
SUS304
SLRFG
810〜150M4
1015〜300M5
1225〜400M6
1530〜400M8
2040〜400M10
2550〜400M12
3060〜400M16
[ ! ]L≦M×4のめねじは通しになります。[ ! ]L≧めねじM×3+2となります。
[ ! ]L≦M×6の場合めねじ下穴が貫通になる場合があります。
■片端おねじ片端めねじ L寸・ねじ径指定
型式L
指定1mm単位
F
指定1mm単位
M(並目)選択N(並目)選択
TypeB
片端おねじ片端めねじ
SS400相当
NLRGF
L
RBGF
PLRGF

SUS304
SLRGF
810〜1508〜2545      345     ℓ=F−A(ℓmax=M×5)
1015〜3008〜30456      456    ℓ=F−A(ℓmax=M×5)
1225〜40010〜40 568     4568   ℓ=F−A(ℓmax=M×5)
1530〜40012〜40  6810    4568   ℓ=F−A(ℓmax=M×5)
2040〜40015〜60    1012    5681012 ℓ=F−A(ℓmax=M×5)
2550〜40020〜80    101216    68101216ℓ=F−A(ℓmax=M×5)
3060〜40025〜80     121620    8101216ℓ=F−A(ℓmax=M×5)
[ ! ]片端おねじ片端めねじはL≧めねじN×3+2となります。

[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

◦不完全おねじ部の最小値
MAmin
42
53
64
84
105
126
167
209

追加工

型式LMN(LKC・TP・WTP)
NLRFB8
NLRBF20
SLRBF15


150
400
100



M8
M5



N10
N6


LKC
LKC
TP20 − P20 − WTP30 − K30
AlterationsCodeSpec.¥/1Code
L寸法公差変更

LKCL寸法公差は以下のようになります。
指定方法 LKC
L寸  L寸公差  
 8 ≦ L ≦ 300±0.05
300 < L ≦ 400±0.10
400
側面タップ穴追加工
TP
片側面タップ穴加工します。
指定方法 TP10-P10
[ ! ]TP, Pは1mm単位指定
[ ! ]おねじの場合、TP≧(2+MA/2)
  めねじの場合、TP≧M×2+MA/2
[ ! ]P≦L-TP-M(N)×2-MA/2
[ ! ]P=0の時タップ穴は1つとなります。
タップ径MA
(タップ深さは
MA×1.5)
BMA
8~10M3
12~20M4
25~30M5
400
AlterationsCodeSpec.¥/1Code
2側面タップ穴追加工
WTP
TPと90度対面に側面タップ穴加工します。
指定方法 WTP10-K10
[ ! ]WTP, Kは1mm単位指定
[ ! ]WTP≧(M(N)×2+NA/2)
[ ! ]片端おねじ片端めねじの場合
  K≦L-WTP-NA/2-2
  両端めねじの場合
  K≦L-WTP-M(N)×2-NA/2
[ ! ]K=0の時タップ穴は
  1つとなります。
タップ径NA
(タップ深さは
NA×1.5)
BNA
8~10M3
12~20M4
25~30M5
[ ! ]TPと同位置に指定の場合、タップ穴同士
  が干渉する場合があります。
[ ! ]WTPはTPご利用時のみ適用
[ ! ]片端おねじ片端めねじはめねじ端面から
  WTP→Kの順番となります。
300

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
特性・用途
材質
詳細材質
表面処理
二面幅 B(またはD)(mm)
長さ L(mm)
寸法指定
ねじ径 M(mm)
ねじ径 N(mm)
ねじ長さ F(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
該当なし
[スチール] SS400相当
SS400相当
四三酸化鉄皮膜
8
10 ~ 150
L寸・ねじ径指定
4 ~ 5
3 ~ 5
8 ~ 25
SS400相当
四三酸化鉄皮膜
10

1個

-( - )

2日目

該当なし
[スチール] SS400相当
SS400相当
四三酸化鉄皮膜
10
15 ~ 300
L寸・ねじ径指定
4 ~ 6
4 ~ 6
8 ~ 30
SS400相当
四三酸化鉄皮膜
10

1個

-( - )

2日目

該当なし
[スチール] SS400相当
SS400相当
四三酸化鉄皮膜
12
25 ~ 400
L寸・ねじ径指定
4 ~ 8
4 ~ 8
10 ~ 40
SS400相当
四三酸化鉄皮膜
10

1個

-( - )

2日目

該当なし
[スチール] SS400相当
SS400相当
四三酸化鉄皮膜
15
30 ~ 400
L寸・ねじ径指定
4 ~ 10
4 ~ 8
12 ~ 40
SS400相当
四三酸化鉄皮膜
10

1個

-( - )

2日目

該当なし
[スチール] SS400相当
SS400相当
四三酸化鉄皮膜
20
40 ~ 400
L寸・ねじ径指定
5 ~ 12
5 ~ 12
15 ~ 60
SS400相当
四三酸化鉄皮膜
10

1個

-( - )

2日目

該当なし
[スチール] SS400相当
SS400相当
四三酸化鉄皮膜
25
50 ~ 400
L寸・ねじ径指定
6 ~ 16
6 ~ 16
20 ~ 80
SS400相当
四三酸化鉄皮膜
10

1個

-( - )

2日目

該当なし
[スチール] SS400相当
SS400相当
四三酸化鉄皮膜
30
60 ~ 400
L寸・ねじ径指定
8 ~ 20
8 ~ 16
25 ~ 80
SS400相当
四三酸化鉄皮膜
10

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

側面に物を取り付ける場合、六角支柱より設置面積が広いため便利です。

(i)ご注意

  • SS400相当及びSUS304の商品には油がついています。洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■片端おねじ片端めねじ L寸指定
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeB最短L〜100L101〜200L201〜300L301〜400
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
PLRFG
8780840
10820900960
129601,0601,1801,400
151,0201,2401,4001,580
201,3401,5801,8602,120
251,4801,9402,3002,640
301,8202,3002,7403,160
SUS304
SLRFG
88901,050
101,0001,2701,550
121,1101,4701,8702,250
151,4202,0202,6203,220
201,9102,9103,9104,910
252,4303,8705,3006,730
303,3305,5007,6709,830
■片端おねじ片端めねじ L寸・ねじ径指定
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeB最短L〜100L101〜200L201〜300L301〜400
SS400相当
NLRGF
8800850
108409501,050
129801,0901,2001,380
151,0201,2701,3801,490
201,3101,4701,8902,040
251,5301,7802,2502,620
301,8202,3302,6203,050
SS400相当
四三酸化鉄皮膜
LRBGF
8840910
108709801,090
121,0201,1501,2501,440
151,0701,3501,4401,560
201,3801,5501,9802,150
251,6001,8702,3602,750
301,9102,4402,7503,200
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
PLRGF
89601,040
101,0001,1401,280
121,1801,3201,4401,660
151,2401,5601,6601,800
201,5801,7802,2802,480
251,8402,1802,7403,180
302,2002,8403,2003,700
SUS304
SLRGF
81,0801,280
101,2201,5401,880
121,3401,7802,2602,720
151,7202,4403,1803,900
202,3203,5204,7405,940
252,6804,2505,8307,400
303,6706,0508,43010,820
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~1920~5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 2 日目出荷
 ご注文締切 
ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら
ストークA翌日出荷800円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

四角支柱 片端おねじ片端めねじ

四角支柱 片端おねじ片端めねじ

    POM(ポリアセタール)/ジョイント黄銅

    POM(ポリアセタール)/ジョイント黄銅

      スタンド用支柱 角パイプ

      スタンド用支柱 角パイプ

        RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/樹脂ジョイント

        RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/樹脂ジョイント

          スタンド用支柱 角棒

          スタンド用支柱 角棒

            スタンド用支柱 角パイプ  目盛付長さ指定

            スタンド用支柱 角パイプ  目盛付長さ指定

              円形支柱 片端おねじ片端めねじ -ねじ径長さ指定-

              円形支柱 片端おねじ片端めねじ -ねじ径長さ指定-

                円形支柱 両端おねじ-ねじ径長さ指定-

                円形支柱 両端おねじ-ねじ径長さ指定-

                  六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-

                  六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-

                    スタンド用支柱 目盛付 棒状

                    スタンド用支柱 目盛付 棒状

                      円形支柱-両端めねじインロー付き 固定・指定-

                      円形支柱-両端めねじインロー付き 固定・指定-

                        円形支柱-片端おねじ-

                        円形支柱-片端おねじ-

                          スタンド用支柱 目盛付長さ指定 棒状

                          スタンド用支柱 目盛付長さ指定 棒状

                            メーカー ミスミ 日本ケミカルスクリュー ミスミ 日本ケミカルスクリュー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - 138円 - 116円 - - - - - 1,220円 - - -
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目~   3日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            種類 四角 六角 四角パイプ 六角 四角 四角パイプ 円形 円形 六角 円形 円形 円形 円形
                            軸単形状 片端おねじ片端めねじ 片端おねじ片端めねじ 加工無し 片端おねじ片端めねじ 加工無し 加工無し 片端おねじ片端めねじ 両端おねじ 片端おねじ片端めねじ 加工無し 両端めねじ 片端おねじ 加工無し
                            インロー(端部凹凸) なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり なし なし
                            目盛 目盛なし 目盛なし 目盛なし 目盛なし 目盛なし 目盛あり 目盛なし 目盛なし 目盛なし 目盛あり 目盛なし 目盛なし 目盛あり

                            四角支柱 片端おねじ片端めねじのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            基板の固定
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/18
                            おねじとめねじの組合わせな為、使い方次第で色々な部品と組付が可能。長さも選べるので自由がきいて良いと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接治具
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/21
                            この商品は溶接治具として購入・使用しています。外部協力企業への支給品にしているのですが、自社で規格等の確認を行っています。指定した規格通りのものが入手できていますので使用についても問題ないように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            支柱
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/22
                            短納期で指定の寸法通り精度よく、非常に助かります。
                            価格も以前よりリーズナブルだと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立治具使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/03
                            自社で新規に製作沙汰組立治具使用しています。治具の操作ハンドルを操作した時、手を挟む危険がわかったので、操作ハンドルをオフセットするのに使いました。急遽必要となったので、納期がわかるミスミから購入しました。価格も思っていたよりも安く、設計する手間も省けました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            支柱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました