(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーハイトルクタイミングベルト MTS8Mタイプ

スーパーハイトルクタイミングベルト MTS8Mタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,050円 ~ 31,070円
税込価格
3,355円 ~ 34,177円

ハイトルクタイミングベルトの約2倍の伝動容量を有するため、より高負荷の伝動や省...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定220件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

 
HTBN(MTS8M)
Type[ M ]材質
HTBN①ゴム高硬度合成ゴム 硬度88°
②心線ガラス心線
③帆布ナイロン帆布

規格表

型式
 
Type ベルトNo. ベルト呼び幅
HTBN 1800−MTS8M − 400
種類PitchRHhiPLD単位質量 g/m(幅: 10mm)
MTS8M85.25.33.052.250.68645.0
■種類 MTS8M(Pitch:8mm)
型式歯数ベルト周長
(mm)
TypeベルトNo.ベルト
呼び幅
HTBN
(ゴム)
528-MTS8M150
(15mm)

250
(25mm)

300
(30mm)

400
(40mm)
66528
560-MTS8M70560
584-MTS8M73584
600-MTS8M75600
632-MTS8M79632
640-MTS8M80640
656-MTS8M82656
712-MTS8M89712
720-MTS8M90720
760-MTS8M95760
800-MTS8M100800
824-MTS8M103824
848-MTS8M106848
856-MTS8M107856
880-MTS8M110880
896-MTS8M112896
920-MTS8M115920
928-MTS8M116928
944-MTS8M118944
960-MTS8M120960
976-MTS8M122976
1000-MTS8M1251000
1024-MTS8M1281024
1056-MTS8M1321056
1080-MTS8M1351080
1120-MTS8M1401120
1152-MTS8M1441152
1160-MTS8M1451160
1200-MTS8M1501200
1216-MTS8M1521216
1248-MTS8M1561248
1280-MTS8M1601280
1304-MTS8M1631304
1320-MTS8M1651320
1352-MTS8M1691352
1360-MTS8M1701360
1400-MTS8M1751400
1480-MTS8M1851480
1520-MTS8M1901520
1600-MTS8M2001600
1640-MTS8M2051640
1680-MTS8M2101680
1760-MTS8M2201760
1800-MTS8M2251800
1880-MTS8M2351880
1960-MTS8M2451960
2000-MTS8M2502000
2064-MTS8M2582064
2400-MTS8M3002400
2600-MTS8M3252600
2800-MTS8M3502800
[ ! ]表示数量超えはお見積り
[ ! ]使用温度 :-30~90℃ (参考値)
[ ! ]S8Mタイプのタイミングプーリと適合します。
[ ! ]MTS8Mの背面ゴム色は黒色となります。
[ ! ]ベルト周長は心線の長さです。
[ ! ]ベルトの寿命・交換時期などはご使用環境により異なるため、規定・設定はございません。
ベルト交換時期の目安となる事例はこちら>>でご確認ください。
関連商品プーリ歯付アイドラー背面アイドラータイミングベルト・プーリ総合情報のご案内総合情報サイト

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
ベルト周長(mm)
歯数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
1360
170
10

1個

6,420( 7,062円 )

5日目

25
1360
170
10

1個

10,740( 11,814円 )

5日目

30
1360
170
10

1個

12,890( 14,179円 )

5日目

40
1360
170
10

1個

17,240( 18,964円 )

5日目

15
1400
175
10

1個

6,450( 7,095円 )

5日目

25
1400
175
10

1個

10,750( 11,825円 )

5日目

30
1400
175
10

1個

12,900( 14,190円 )

5日目

40
1400
175
10

1個

17,250( 18,975円 )

5日目

15
1440
180
10

1個

6,550( 7,205円 )

5日目

25
1440
180
10

1個

10,980( 12,078円 )

5日目

30
1440
180
10

1個

13,180( 14,498円 )

5日目

40
1440
180
10

1個

17,600( 19,360円 )

5日目

15
1480
185
10

1個

6,790( 7,469円 )

5日目

25
1480
185
10

1個

11,220( 12,342円 )

5日目

30
1480
185
10

1個

13,470( 14,817円 )

5日目

40
1480
185
10

1個

17,960( 19,756円 )

5日目

15
1520
190
10

1個

6,870( 7,557円 )

5日目

25
1520
190
10

1個

11,430( 12,573円 )

5日目

30
1520
190
10

1個

13,730( 15,103円 )

5日目

40
1520
190
10

1個

18,270( 20,097円 )

5日目

15
1600
200
10

1個

7,090( 7,799円 )

5日目

25
1600
200
10

1個

11,810( 12,991円 )

5日目

30
1600
200
10

1個

14,180( 15,598円 )

5日目

40
1600
200
10

1個

18,900( 20,790円 )

5日目

15
1640
205
10

1個

7,280( 8,008円 )

5日目

25
1640
205
10

1個

12,120( 13,332円 )

5日目

30
1640
205
10

1個

14,550( 16,005円 )

5日目

40
1640
205
10

1個

19,390( 21,329円 )

5日目

15
1680
210
10

1個

7,440( 8,184円 )

5日目

25
1680
210
10

1個

12,410( 13,651円 )

5日目

30
1680
210
10

1個

14,910( 16,401円 )

5日目

40
1680
210
10

1個

19,850( 21,835円 )

5日目

15
1696
212
10

1個

7,560( 8,316円 )

5日目

25
1696
212
10

1個

12,520( 13,772円 )

5日目

30
1696
212
10

1個

15,030( 16,533円 )

5日目

40
1696
212
10

1個

20,080( 22,088円 )

5日目

15
1760
220
10

1個

7,800( 8,580円 )

5日目

25
1760
220
10

1個

13,000( 14,300円 )

5日目

30
1760
220
10

1個

15,590( 17,149円 )

5日目

40
1760
220
10

1個

20,790( 22,869円 )

5日目

15
1792
224
10

1個

7,960( 8,756円 )

5日目

25
1792
224
10

1個

13,200( 14,520円 )

5日目

30
1792
224
10

1個

15,820( 17,402円 )

5日目

40
1792
224
10

1個

21,060( 23,166円 )

5日目

15
1800
225
10

1個

7,980( 8,778円 )

5日目

25
1800
225
10

1個

13,230( 14,553円 )

5日目

30
1800
225
10

1個

15,880( 17,468円 )

5日目

40
1800
225
10

1個

21,150( 23,265円 )

5日目

15
1880
235
10

1個

8,360( 9,196円 )

5日目

25
1880
235
10

1個

13,830( 15,213円 )

5日目

30
1880
235
10

1個

16,610( 18,271円 )

5日目

40
1880
235
10

1個

22,190( 24,409円 )

5日目

15
1960
245
10

1個

8,660( 9,526円 )

5日目

25
1960
245
10

1個

14,370( 15,807円 )

5日目

30
1960
245
10

1個

17,020( 18,722円 )

5日目

40
1960
245
10

1個

23,070( 25,377円 )

5日目

15
2000
250
10

1個

8,810( 9,691円 )

5日目

25
2000
250
10

1個

14,650( 16,115円 )

5日目

30
2000
250
10

1個

17,100( 18,810円 )

5日目

40
2000
250
10

1個

23,510( 25,861円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイトルクタイミングベルトの約2倍の伝動容量を有するため、より高負荷の伝動や省スペースの設計が可能です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

■種類 MTS8M(Pitch:8mm)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeベルトNo.ベルト
呼び幅
ベルト呼び幅
150250300400
HTBN
(ゴム)
528-MTS8M150
(15mm)

250
(25mm)

300
(30mm)

400
(40mm)
3,0505,0706,0908,110
560-MTS8M3,2305,3706,4508,570
584-MTS8M3,3505,5706,6808,930
600-MTS8M3,4705,7606,9009,220
632-MTS8M3,6306,0907,3009,690
640-MTS8M3,6306,1107,3209,700
656-MTS8M3,6906,2107,4409,870
712-MTS8M3,8006,3207,58010,160
720-MTS8M3,8606,4407,72010,270
760-MTS8M4,1006,8508,22010,930
800-MTS8M4,3707,2708,72011,630
824-MTS8M4,4507,4408,94011,940
848-MTS8M4,5407,5609,07012,040
856-MTS8M4,5507,5809,09012,120
880-MTS8M4,5807,6209,15012,290
896-MTS8M4,6407,7409,28012,400
920-MTS8M4,6907,8009,36012,530
928-MTS8M4,6907,8009,36012,530
944-MTS8M4,7107,8509,42012,630
960-MTS8M4,8208,0309,64012,870
976-MTS8M4,8508,1009,71013,000
1000-MTS8M4,9108,2109,85013,100
1024-MTS8M5,0508,38010,04013,460
1056-MTS8M5,2008,62010,34013,820
1080-MTS8M5,3108,93010,64014,180
1120-MTS8M5,4809,16010,98014,650
1152-MTS8M5,6409,40011,34015,070
1160-MTS8M5,6909,51011,41015,120
1200-MTS8M5,8509,80011,76015,710
1216-MTS8M5,8709,81011,77015,740
1248-MTS8M5,9709,92011,91015,950
1280-MTS8M6,06010,10012,12016,180
1304-MTS8M6,14010,23012,26016,420
1320-MTS8M6,26010,40012,35016,660
1352-MTS8M6,38010,64012,82017,140
1360-MTS8M6,42010,74012,89017,240
1400-MTS8M6,45010,75012,90017,250
1480-MTS8M6,79011,22013,47017,960
1520-MTS8M6,87011,43013,73018,270
1600-MTS8M7,09011,81014,18018,900
1640-MTS8M7,28012,12014,55019,390
1680-MTS8M7,44012,41014,91019,850
1760-MTS8M7,80013,00015,59020,790
1800-MTS8M7,98013,23015,88021,150
1880-MTS8M8,36013,83016,61022,190
1960-MTS8M8,66014,37017,02023,070
2000-MTS8M8,81014,65017,10023,510
2064-MTS8M9,18015,24018,33024,410
2400-MTS8M10,34017,25020,70027,530
2600-MTS8M10,98018,31021,98029,300
2800-MTS8M11,64019,37023,26031,070
[ ! ]表示数量超えはお見積り
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~1213~1920~5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
    ご注文締切 
ストークB3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

スーパーハイトルクタイミングベルト MTS8Mタイプ:関連画像
■MTS8M·S8M伝動容量比較(参考)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーハイトルクタイミングベルト MTS8Mタイプ

スーパーハイトルクタイミングベルト MTS8Mタイプ

    ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプ

    ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプ

      ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ

      ハイトルクタイミングベルト S5Mタイプ

        ハイトルクタイミングベルト P8Mタイプ

        ハイトルクタイミングベルト P8Mタイプ

          タイミングベルト EV8YUタイプ

          タイミングベルト EV8YUタイプ

            スーパーハイトルクタイミングベルト UP8Mタイプ

            スーパーハイトルクタイミングベルト UP8Mタイプ

              タイミングベルト Lタイプ

              タイミングベルト Lタイプ

                ハイトルクタイミングベルト P5Mタイプ

                ハイトルクタイミングベルト P5Mタイプ

                  タイミングベルト 2GTタイプ

                  タイミングベルト 2GTタイプ

                    ハイトルクタイミングベルト S2Mタイプ

                    ハイトルクタイミングベルト S2Mタイプ

                      スーパーハイトルクタイミングベルト UP5Mタイプ

                      スーパーハイトルクタイミングベルト UP5Mタイプ

                        ハイトルクタイミングベルト S3Mタイプ

                        ハイトルクタイミングベルト S3Mタイプ

                          タイミングベルト XLタイプ

                          タイミングベルト XLタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,050円 1,630円 1,030円 1,680円 1,490円 3,350円 1,180円 880円 760円 810円 1,220円 970円 960円
                            通常出荷日 5日目   5日目   当日出荷可能 5日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   5日目   5日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) -
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            ベルト種類 MTS8M S8M S5M P8M EV8YU UP8M L P5M 2GT S2M UP5M S3M XL
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト - ゴムベルト ゴムベルト - ゴムベルト - -

                            スーパーハイトルクタイミングベルト MTS8Mタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            回転軸の動力
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/24
                            モーター、プーリの動力を伝えるのに使用しました。高強度なので、通常のにくらべベルトの滑りはなく、動力もしっかり伝えることができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました