(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンコンベア用ローラ

ウレタンコンベア用ローラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ベアリング付のウレタンライニングのコンベア用ローラです。 芯金材質はスチール...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

ウレタンコンベヤ用ローラ 外形図
ウレタンライニングタイプ
HROBUのNo.19・No.28のみ
カラー
*1.HROBUはd 0-0.008となります。こちらの専用軸は適合しません。
*2.HROBUのカラー部分は樹脂(6ナイロン)になります。
ウレタンライニングタイプ[ M ]材質[ H ]硬度ベアリング
芯材ホイールライニング
HROUスチールスチールウレタン
(自然色)
ショアA90プレスベアリング
HROGショアA70
HROHショアA50
HROBU(静音タイプ)スチールショアA90規格ベアリング
HROSUSUS304SUS304プレスベアリング
[ ! ]ライニングタイプはウレタンを焼付しております。

規格表

型式LG
HROU382133
型式L
選択
G
選択
Dad(d1)t*参考 ローラ強度(N)
TypeNo.L113L163L213L263L313L413L513
HROU
HROG
HROH
19113
163
213
263
313
413
513
3
4
5
19.156.2(9)1.2618573530436343294206
2828.63.58.2(12)1.2123611481059873687588412
3838.15.512.2(16)1.21342134213421132922785588
5757.26.512.2(18)1.42354220620591912176514711157
HROBU1919.166(8)1.2775721667549431373
2828.66.58(10)1.21549143613231093863745520
3838.16.512(18)2.42206204018751673147112261040
4242.7512(18)2.32942268724322319220618441451
5757.26.512(18)1.42942268724322319220618441451
HROSU1919.056.2(10)1.2432403373309245196147
3838.13.58.2(16)1.0883836790684579490373
5050.86.512.2(18)1.513241250117711281079883687
[ ! ]HROBUは規格ベアリングを使用しているので、静音性・耐久性が優れています。[ ! ]HROBUのNo.19・No.28はボスがカラーになります。[ ! ]ベアリングは取外し不可です。

追加工

追加工コード追加工内容仕様指定例¥/1Code
UDC制電性ウレタンに変更
(ウレタン色:グレー)
ウレタンライニングタイプショアA90を制電性
ウレタンに変更します。
体積固有低効率:2.1x108Ω・cm
表面抵抗率:4.0x109Ω
(温度30℃/湿度60%)
HROU38-213-3-UDC400

型番リスト

型番
特性・用途
ローラ材質
ライニング硬度(ショアA)
外径 D(φ)
No.
静音対策
G(mm)
L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
該当なし
[スチール] STKM
90
19.1
19
有り
3 ~ 5
113 ~ 413
10

1個

-( - )

5日目

該当なし
[スチール] STKM
90
28.6
28
有り
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

該当なし
[スチール] STKM
90
38.1
38
有り
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

該当なし
[スチール] STKM
90
42.7
42
有り
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

該当なし
[スチール] STKM
90
57.2
57
有り
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

該当なし
[スチール] STKM
70
19.1
19
無し
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

該当なし
[スチール] STKM
70
28.6
28
無し
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

該当なし
[スチール] STKM
70
38.1
38
無し
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

該当なし
[スチール] STKM
70
57.2
57
無し
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

該当なし
[スチール] STKM
50
19.1
19
無し
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

該当なし
[スチール] STKM
50
28.6
28
無し
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

該当なし
[スチール] STKM
50
38.1
38
無し
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

該当なし
[スチール] STKM
50
57.2
57
無し
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

非磁性
[ステンレス] SUS304
90
19
19
無し
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

非磁性
[ステンレス] SUS304
90
38.1
38
無し
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

非磁性
[ステンレス] SUS304
90
50.8
50
無し
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

該当なし
[スチール] STKM
90
19.1
19
無し
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

該当なし
[スチール] STKM
90
28.6
28
無し
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

該当なし
[スチール] STKM
90
38.1
38
無し
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

該当なし
[スチール] STKM
90
57.2
57
無し
3 ~ 5
113 ~ 513
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベアリング付のウレタンライニングのコンベア用ローラです。 芯金材質はスチール、アルミ合金、ステンレス(SUS304)よりご選定頂けます。
ローラー強度は規格表をご参照ください。
ウレタンのショア(硬度)はA90・A70・A50、色味は自然色です。 ウレタン厚みは3、4、5よりご選定頂けます。
A90はエーテル系ウレタン、A50・A70はエステル系ウレタンです。
また追加工(UDC)にてショアA90のウレタンを制電性ウレタンに変更できます。

コンベヤ用ローラ軸ページはこちら
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300426670/
※HROBUの推奨軸は、No.19:Φ5.9(+0,-0.1) No.28:Φ7.9(+0,-0.1) No.38~57:Φ11.9(+0,-0.1) 
スナップピンページはこちら
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300258670/
軸セットタイプのローラはこちら
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302003070/

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

[ ! ]HROG、HROHは係数(×1.1)を表中の単価に掛けた金額が基準単価となります。(1円単位切り捨て)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeNo.L113L163L213L263L313L413L513
HROU(基準単価×1.0)
HROG(基準単価×1.1)
HROH(基準単価×1.1)
191,6601,9802,0402,5002,5903,1103,630
281,8002,1902,2902,8102,9003,5604,160
382,1202,6102,7403,4403,5504,3505,150
572,8003,7203,8305,0005,0606,2807,390
HROBU191,950-2,330-2,9203,470-
282,030-2,550-3,1403,8304,480
382,700-3,200-4,0605,0505,850
422,840-3,480-4,6205,8006,980
573,020-4,080-5,2806,5207,650
HROSU191,8802,4402,5202,9603,0503,7404,390
383,2703,7603,8404,5404,6305,5006,240
504,8206,3906,4807,7307,8009,30010,740
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45~3031~
値引率基準単価5%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●HROU・HROG・HROH・HROBU・HROSU
 5 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ウレタンコンベア用ローラ:関連画像
[ ! ]ローラ軸(こちら)と組合せてご使用ください。コンベヤ用ローラの両サイドのボスで荷重を受ける使用方法は、ベアリングに偏荷重がかかるため、ご注意ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンコンベア用ローラ

ウレタンコンベア用ローラ

    金属コンベア用ローラ

    金属コンベア用ローラ

      コンベア用ローラ軸

      コンベア用ローラ軸

        コンベア用ミニローラ

        コンベア用ミニローラ

          コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ

          コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ

            スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ)  径φ60.5 × 幅90-990 (MR型)

            スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ60.5 × 幅90-990 (MR型)

              スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RH-3816・落し込みフレーム)

              スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RH-3816・落し込みフレーム)

                スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-5714P)

                スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-5714P)

                  コンベヤ用ローラ軸セット販売

                  コンベヤ用ローラ軸セット販売

                    チェーン駆動ローラ単体 シングルホイール Φ57.2

                    チェーン駆動ローラ単体 シングルホイール Φ57.2

                      スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-4814P)

                      スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-4814P)

                        スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-4214PD)

                        スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-4214PD)

                          ステンレス製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RS-6015)

                          ステンレス製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RS-6015)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オークラ輸送機 マキテック マキテック ミスミ セントラルコンベヤー マキテック マキテック マキテック
                            通常価格 - - - 510円 - 1,595円 - - 780円 3,465円 - - -
                            通常出荷日 5日目   2日目~   3日目   2日目   3日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目   2日目   7日目   5日目   5日目   5日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - RoHS対応(10物質) - - - -
                            種類 長ローラ 長ローラ ローラ用軸 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ
                            長ローラ種類 コンベヤ用ローラ コンベヤ用ローラ - コンベヤ用ローラ コンベヤ用ローラ ストレート ストレート ストレート コンベヤ用ローラ ストレート ストレート ストレート ストレート
                            表面処理 なし - - - なし 溶融亜鉛メッキ 亜鉛メッキ 亜鉛メッキ - - 亜鉛メッキ 亜鉛メッキ なし
                            ライニング材質 ウレタン - - - - - - - - - - - -

                            ウレタンコンベア用ローラのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            成形物搬送
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/11
                            除電した成形品を搬送してますが、静電気の発生を抑えられています。(制電性ウレタンにしてます)
                            シャフトの購入もお忘れなく。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品用
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/26
                            製品に組み込んでいます。納期が早かったのは良かったのですが、ウレタン製のためか、両端部の公差の差が大きくてガタツク感じがしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料の傷防止に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            材料の傷防止に使用しています。ロール巻で納入された材料を取り出す際、材料の下部分のローラとしてこのウレタンが巻かれたローラを使用しています。傷もつかず問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品保護に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/23
                            鉄板加工をしており、コンベアから検査台に製品を移行する時に製品に傷が付かないよう定盤の角に並べて使用しています。サイズがちょうど良かったので取り付けました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トレイ搬送時の蓋閉め
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/03
                            ウレタンでトレイを傷付けることなく使用でき、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました