Type | 本体材質 | 表面処理 | 材質 | |
テーパタイプ | 止め輪 | ベアリング | ||
TMRN | S45C相当 | − | ばね用鋼 | スチール |
型式 | − | Z |
TMRN20 | − | Z3.0 |
型式 | テ−パタイプ | d | P | dh | T | S | B | 使用 ベアリング | |
Type | D | Z 指定0.5mm単位 | |||||||
テ−パタイプ TMRN | 20 | 0.5〜3.0 | 4 | 13 | 11 | 10 | 2.5 | 5 | 624ZZ |
30 | 0.5〜3.0 | 5 | 16 | 13 | 10 | 2.5 | 5 | 625ZZ | |
40 | 0.5〜3.0 | 6 | 19 | 16 | 11 | 2.5 | 6 | 626ZZ | |
50 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | ||
60 | 10 | 26 | 23 | 14 | 3 | 8 | 6000ZZ |
型番 |
外径(mm) |
ローラ底部幅(mm) |
Z(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
20
|
10
|
0.5 ~ 3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
30
|
10
|
0.5 ~ 3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
40
|
11
|
0.5 ~ 3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
50
|
14
|
0.5 ~ 3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
60
|
14
|
0.5 ~ 3
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
様々なレールやワークのガイドに使用できるベアリング組み込みのガイドローラーです。 外径部はテーパー型です。
外径とテーパー径をご指定頂くことによりテーパー角度をお選び頂けます。
材質はスチール(S45C相当)です。