(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンプラベアリング 片フランジタイプ ねじ無しタイプ

エンプラベアリング 片フランジタイプ ねじ無しタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
830円
税込価格
913円

【特長】・外輪タイプは片フランジタイプです。・表面部材質はポリアセタール(標準...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

■ねじ無タイプ
エンプラベアリング 片フランジタイプ:関連画像
軸受精度 
JIS B 1514 0級
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
ねじ無表面樹脂ベアリング
EKBポリアセタールSUJ2SWCH三価クロメート

規格表

型式
EKB35
型式許容荷重
N
dD1BB1使用
ベアリング
TypeD
EKB(ねじ無)2478.462071.5696ZZ
3517683092608ZZ
kgf=N×0.101972
[ ! ]ベアリングの詳細寸法はこちらをご参照ください。

型番リスト

型番
外径 D(φ)
幅 B(mm)
内径 d(φ)
許容荷重範囲(N)
許容荷重(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
7
6
50.1~100.0
78.4
10

1個

830( 913円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
9
8
100.1~200.0
176
10

1個

830( 913円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・外輪タイプは片フランジタイプです。・表面部材質はポリアセタール(標準)です。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
ねじ無
TypeDEKB
EKB(ねじ無)24830
35
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101〜
出荷日基準単価5%15%30%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切  

ストークT

当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンプラベアリング 片フランジタイプ ねじ無しタイプ

エンプラベアリング 片フランジタイプ ねじ無しタイプ

    エンプラベアリング V溝タイプ ねじ無しタイプ

    エンプラベアリング V溝タイプ ねじ無しタイプ

      エンプラベアリング U溝タイプ ねじ無しタイプ

      エンプラベアリング U溝タイプ ねじ無しタイプ

        エンプラベアリング Rタイプ

        エンプラベアリング Rタイプ

          エンプラベアリング V溝タイプ おねじタイプ 六角穴おねじタイプ

          エンプラベアリング V溝タイプ おねじタイプ 六角穴おねじタイプ

            エンプラベアリング U溝タイプ おねじタイプ 六角穴おねじタイプ

            エンプラベアリング U溝タイプ おねじタイプ 六角穴おねじタイプ

              エンプラベアリング Rタイプ おねじ付

              エンプラベアリング Rタイプ おねじ付

                エンプラベアリング 片フランジタイプ 六角穴おねじタイプ

                エンプラベアリング 片フランジタイプ 六角穴おねじタイプ

                  ウレタンベアリング Uシリーズ

                  ウレタンベアリング Uシリーズ

                    樹脂ベアリング Eシリーズ

                    樹脂ベアリング Eシリーズ

                      エンプラベアリング フラットタイプ

                      エンプラベアリング フラットタイプ

                        おねじ付ベアリング

                        おねじ付ベアリング

                          偏心ブッシュ

                          偏心ブッシュ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イースタン精工 イースタン精工 ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 830円 830円 830円 830円 930円 930円 930円 960円 750円 798円 760円 450円 340円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ベアリング材質 SUJ2 SUJ2 - - SUJ2 - - SUJ2 SUJ2 - - - -
                            外輪タイプ・種類 片フランジタイプ V溝タイプ U溝タイプ Rタイプ V溝タイプ U溝タイプ Rタイプ 片フランジタイプ フラット フラット フラットタイプ フラットタイプ 関連部品
                            表面部材質 ポリアセタール(標準) ポリアセタール(標準) ポリアセタール(標準) - ポリアセタール(標準) ポリアセタール(標準) - ポリアセタール(標準) ウレタン ポリアセタール(POM) - - -
                            取付種類 ねじ無し ねじ無し - ねじ無し - - - 六角穴おねじ 標準タイプ - - -
                            使用環境 標準(軽荷重用) 標準(軽荷重用) 標準(軽荷重用) 標準(軽荷重用) 標準(軽荷重用) 標準(軽荷重用) 標準(軽荷重用) 標準(軽荷重用) 標準 / 耐摩耗性 標準 標準(軽荷重用) 標準(軽荷重用) 標準(軽荷重用)

                            エンプラベアリング 片フランジタイプ ねじ無しタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト