【特長】・外輪タイプはV溝タイプです。・表面部材質はポリアセタール(標準)です...
形状 | Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
ねじ無 | 表面樹脂 | ベアリング | 軸 | 軸 | |
V溝 | EVB | ポリアセタール | SUJ2 | SWCH | 三価クロメート |
型式 |
EVB24 |
型式 | 許容荷重 N | d | D1 | B | R | 使用 ベアリング | |
Type | D | ||||||
ねじ無 EVB | 22 | 78.4 | 6 | 19 | 7 | 0.6 | 696ZZ |
24 | 78.4 | 6 | 21 | 7 | 0.6 | 696ZZ | |
30 | 176 | 8 | 27 | 9 | 0.6 | 608ZZ | |
35 | 176 | 8 | 31 | 9 | 0.6 | 608ZZ |
型番 |
外径 D(φ) |
幅 B(mm) |
内径 d(φ) |
許容荷重範囲(N) |
許容荷重(N) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【特長】・外輪タイプはV溝タイプです。・表面部材質はポリアセタール(標準)です。