(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溝付ウレタンローラ ストレート

溝付ウレタンローラ ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ローラーの端部にライニングをした、溝付きのウレタンライニングローラーです。溝の...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 大口分納

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

■ベアリング無
[ ! ] L≦d×3のとき、d穴は同方向からの加工になります。
[ ! ] L>d×3のとき、d穴は両端方向からの加工になり下図形状になります。ニゲ加工がない場合もあります。
Type[ M ]材質[ H ]硬度
ベアリング無芯材ライニングベアリング
ROUAMアルミ合金ウレタン(自然色)スチールショアA90
ROUSMSUS304
[ ! ]芯材外周にウレタンを焼付しています。
[ ! ]ウレタンは時間経過とともに変色する場合がありますが、特性等に影響はありません。

規格表

型式dLFT
ROUSM30

8

L30

F10

T5
■ベアリング無
型式dH7選択指定1mm単位
TypeDLFT
ROUAM
ROUSM
258101215〜500〜46
(F+T≦L−2)
308101215
351012152020〜50
4010121520
501215202525〜1000〜96
(F+T≦L−2)
60121520253030〜100
801520253040〜100

追加工

型式 d  L  F  T (MC・DC)
ROUSM308L30F10T5MC
Alterationsタップ穴追加工溝深さ変更
CodeMCDC
Spec.2ヶ所90°にタップ穴
を追加工します。
DM (並目)
25・303
35・404
50・60・805
 
指定方法 MC
[ ! ]ベアリング無:D-2×DC≧d+6
[ ! ]T≧4 [ ! ]DC≦15
溝の深さを1mm単位で変更します。
指定方法 DC5
[ ! ]ベアリング無のみ適用
¥/1Code200600

型番リスト

型番
芯材 材質
長さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
長さ L(mm)
F(mm)
T(mm)
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[アルミニウム] アルミ合金
~50
25
8 ~ 12
15 ~ 50
0 ~ 46
0 ~ 46
芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン
10

1個

-( - )

6日目

[アルミニウム] アルミ合金
~50
30
8 ~ 15
15 ~ 50
0 ~ 46
0 ~ 46
芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン
10

1個

-( - )

6日目

[アルミニウム] アルミ合金
~50
35
10 ~ 20
20 ~ 50
0 ~ 46
0 ~ 46
芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン
10

1個

-( - )

6日目

[アルミニウム] アルミ合金
~50
40
10 ~ 20
20 ~ 50
0 ~ 46
0 ~ 46
芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン
10

1個

-( - )

6日目

[アルミニウム] アルミ合金
~50 / 50.1~100
50
12 ~ 25
25 ~ 100
0 ~ 96
0 ~ 96
芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン
10

1個

-( - )

6日目

[アルミニウム] アルミ合金
~50 / 50.1~100
60
12 ~ 30
30 ~ 100
0 ~ 96
0 ~ 96
芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン
10

1個

-( - )

6日目

[アルミニウム] アルミ合金
~50 / 50.1~100
80
15 ~ 30
40 ~ 100
0 ~ 96
0 ~ 96
芯材:アルミ合金|芯材外周:ウレタン
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ローラーの端部にライニングをした、溝付きのウレタンライニングローラーです。溝の幅は1mm単位でご指定頂けます。
芯材の材質はアルミ(アルミ合金)またはステンレス(SUS304)からご指定可能です。
ライニング部分はウレタン(自然色)、硬度はショアA90です。
追加工(MC)で2箇所のタップ穴を追加できます。また、(DC)では芯金部分を切削することで、溝の深さを1mm単位で変更することが出来ます。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
DL¥基準単価
ベアリング無
ROUAMROUSM
2515(20)〜253,3603,570
26〜503,6203,890
3015(20)〜253,4503,700
26〜503,7404,080
3520(25)〜253,7204,040
26〜503,9804,410
4020(25)〜253,9304,390
26〜504,3805,010
50254,1504,710
26〜504,9905,830
51〜1006,2607,530
6030〜505,1806,090
51〜1006,4807,610
8040〜505,7106,510
51〜1007,1308,570
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051〜
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
    ご注文締切 
ストークB3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溝付ウレタンローラ ストレート

溝付ウレタンローラ ストレート

    溝付ウレタンローラ ベアリング付

    溝付ウレタンローラ ベアリング付

      樹脂ローラ -圧入タイプ-

      樹脂ローラ -圧入タイプ-

        ウレタン無給油ブシュ付ローラ

        ウレタン無給油ブシュ付ローラ

          金属ローラ ベアリング付

          金属ローラ ベアリング付

            カラー付ウレタンローラ

            カラー付ウレタンローラ

              ウレタンローラタップ付

              ウレタンローラタップ付

                ローラ  キー溝付ストレートタイプ

                ローラ  キー溝付ストレートタイプ

                  ウレタンローラ -ストレート・ウレタン厚選択タイプ-

                  ウレタンローラ -ストレート・ウレタン厚選択タイプ-

                    金属ローラ -ストレート・クラウン-

                    金属ローラ -ストレート・クラウン-

                      ローラ  圧入ベアリング付ストレートタイプ

                      ローラ  圧入ベアリング付ストレートタイプ

                        ウレタンローラ -ベアリング付・ウレタン厚選択タイプ-

                        ウレタンローラ -ベアリング付・ウレタン厚選択タイプ-

                          ウレタンローラ セットスクリュータイプ

                          ウレタンローラ セットスクリュータイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - 2,140円 2,360円 - - 2,170円 - - - 1,740円 - 930円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   5日目   3日目~   3日目   3日目   6日目   5日目~   3日目~   3日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 絶縁性 / 非磁性 - - 絶縁性 / 非磁性 - 絶縁性 / 非磁性 絶縁性 / 非磁性 絶縁性 / 非磁性 絶縁性 / 非磁性 - - - 絶縁性 / 非磁性
                            種類 ウレタン・ゴムローラ ウレタン・ゴムローラ ウレタン・ゴムローラ ウレタン・ゴムローラ 金属ローラ ウレタン・ゴムローラ ウレタン・ゴムローラ ウレタン・ゴムローラ ウレタン・ゴムローラ 金属ローラ ウレタン・ゴムローラ ウレタン・ゴムローラ ウレタン・ゴムローラ
                            ローラ形状 溝付 溝付 ストレート ストレート - ストレート - ストレート ストレート - ストレート - ストレート
                            取付方法 ストレート ベアリング付 - ブッシュタイプ ベアリング付 ストレート 止めねじ キー溝付 ストレート ストレート ベアリング付 ベアリング付 止めねじ

                            溝付ウレタンローラ ストレートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/20
                            顧客から依頼されて設計を含めて製作している装置に使用しています。装置としてはフィルムにスポンジを貼付ける装置です。スポンジを押し付ける部分に、この溝付ウレタンローラストレートを使用しています。ウレタン部分の外径にばらつきが有り、搬送速度が変わります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ウレタンライニングローラ・切削ローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました