(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-

玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,300円 ~ 3,650円
税込価格
1,430円 ~ 4,015円

【特長】給油式、ボトムマウントタイプ(鋳物)の玉軸受ユニットです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


(ボトムマウントタイプ)
PDB 給油式
玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-:関連画像
構成部品[ M ]材質
①ハウジング[ M ]FC200
②軸受[ M ]SUJ2
③ゴムシール[ M ]ニトリルゴム(NBR)
④止めねじ[ M ]SCM435
精度:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
軸受箱の軸受座直径の精度:H7(すきまばめ)
使用温度:−15〜+100℃
[ ! ]玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。


規格表

型式
PDB15
型式HLL1AMtH1BS基本定格荷重(kN)止めねじ重量(g)
TypeDPDBPDBCr(動)Cor(静)M1締付トルク
(N・cm)
アキシアル負荷能力(N)
PDB1230.2765238M10×1.51286231.0 12.712.86.6M6×0.75392640550
1530.2765238M10×1.51286231.0 12.712.86.6M6×0.75392640530
1730.2765238M10×1.51286231.0 12.712.86.6M6×0.75392640520
2030.2765238M10×1.51286231.0 12.712.86.6M6×0.754901280500
2536.5845638M10×1.515107234.1 14.314.07.9M6×0.754901400720
3042.9946648M14×2.018108438.1 15.919.611.3M6×0.7549019601020
3547.61108048M14×2.020129542.9 17.525.915.4M8×1118025901580
4049.21168454M14×2.0201210049.2 1929.317.9M8×1118029301840
4554.21209054M14×2.0251210849.2 1933.020.5M8×1118033002060
5057.21309460M16×2.0251411651.6 1935.523.2M10×1.25235035502440
[ ! ]kgf=N×0.101972

型番リスト

型番
軸穴径 D(φ)
取付け高さ H(mm)
基本定格荷重 動定格(N)
基本定格荷重 静定格(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
30.2
12800
6600
10

1個

1,390( 1,529円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
30.2
12800
6600
10

1個

1,390( 1,529円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
30.2
12800
6600
10

1個

1,370( 1,507円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
30.2
12800
6600
10

1個

1,300( 1,430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
36.5
14000
7900
10

1個

1,450( 1,595円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
42.9
19600
11300
10

1個

1,920( 2,112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
47.6
25900
15400
10

1個

2,270( 2,497円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
49.2
29300
17900
10

1個

2,770( 3,047円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
54.2
33000
20500
10

1個

3,160( 3,476円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
57.2
35500
23200
10

1個

3,650( 4,015円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】給油式、ボトムマウントタイプ(鋳物)の玉軸受ユニットです。

(i)ご注意

  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD
PDB121,390
151,390
171,370
201,300
251,450
301,920
352,270
402,770
453,160
503,650
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021〜5051〜
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-

玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-

    玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-

    玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-

      玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-

      玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-

        玉軸受ユニット -ひし型フランジタイプ-

        玉軸受ユニット -ひし型フランジタイプ-

          玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(重荷重タイプ)

          玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(重荷重タイプ)

            玉軸受ユニット -四角フランジタイプ(鋳物)-

            玉軸受ユニット -四角フランジタイプ(鋳物)-

              玉軸受ユニット -ピロータイプ-

              玉軸受ユニット -ピロータイプ-

                玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(狭幅タイプ)

                玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(狭幅タイプ)

                  鋼板製玉軸受ユニットピロータイプ

                  鋼板製玉軸受ユニットピロータイプ

                    鋼板製ピロー形ユニット SBPP

                    鋼板製ピロー形ユニット SBPP

                      玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(厚肉タイプ)

                      玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(厚肉タイプ)

                        ベアリングユニット ピロー形ユニット

                        ベアリングユニット ピロー形ユニット

                          鋳鉄製菱フランジ形ユニット UCFL

                          鋳鉄製菱フランジ形ユニット UCFL

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ FYH(日本ピローブロック) ミスミ KMT ベアリング FYH(日本ピローブロック)
                            通常価格 1,300円 910円 920円 970円 2,390円 1,000円 970円 1,100円 800円 351円 4,140円 836円 1,221円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ピロータイプ ひし形フランジタイプ ピロータイプ ひし形フランジタイプ ピロータイプ 四角フランジタイプ ピロータイプ ピロータイプ ピロータイプ - ピロータイプ ピロー形 ひしフランジ形
                            ピロー形 種類 ボトムマウントタイプ - - - 標準 - 標準 狭幅 標準 - 厚肉 - -
                            軸受内径 形状 止めねじ 止めねじ 止めねじ - 円筒穴止ねじ 止めねじ - 止めねじ 止めねじ - 止めねじ 円筒穴止ねじ 円筒穴止ねじ式
                            ユニット本体 材質 FC200 FC200 FC200 - FC200 FC200 - FC200 SPCC - FC200 - 鋳鉄
                            転動体材質 SUJ2 SUJ2 SUJ2 - SUJ2 SUJ2 - SUJ2 SUJ2 - SUJ2 - -

                            玉軸受ユニット -ボトムマウントタイプ(鋳物)-のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            試作機に使いました
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            試作機の動力部の繋ぎ部品に使用したベベルボックスT型(KBX-151T)と一緒に、この玉軸受ユニット(PDB15)を使用しました。ミスミでNTN製のベアリングユニット(UCP)を購入したのですが、不良品かは分かりませんが、軸が曲がっている商品が届いたので、代品にこの商品を購入しました。ミスミ製のものは軸が曲がっておらず、希望通り使用することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました