(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 規格拡張対象
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプのシャフト(リニアシャフト・焼入れ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 大口分納

(i)ご注意

型番

未確定585件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

スパナ溝付きタイプ キリ穴付きタイプ(8≦D≦30、L≦500) シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ:関連画像

[ ! ]D部面粗度はメッキ品シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ:関連画像メッキ無し品はシャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ:関連画像です。
[ ! ]L、SC、H寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。
Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
スパナ溝付きキリ穴付き
D公差g6D公差h5D公差f8D公差g6D公差f8
SFJCSFUCSFHCSUJ2相当高周波焼入
有効硬化層深さ>>こちら
SUJ2相当 58HRC〜
SUS440Cまたは
13Cr系ステンレス 56HRC〜
SSFJCSSFUCSSFHCSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
PSFJCPSFUCPSFHCSUJ2相当硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚5μ以上
PSSFJCPSSFUCPSSFHCSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
RSFJCRSFHCSUJ2相当低温黒色クロムメッキ
RSSFJCRSSFHCSUS440Cまたは
13Cr系ステンレス
PSFGCPSGHCS45C相当硬質クロムメッキ
メッキ硬度HV750〜
メッキ厚10μ以上
PSSFGCSUS304
[ ! ]SUS440Cまたは13Cr系ステンレスの低温黒色クロムメッキ品には識別溝がつきます。>>こちら参照。
[ ! ]スパナ溝・キリ穴加工部・軸端加工部(ねじ有効長さ+約10mm)加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性があります。 
[ ! ]キリ穴加工部付近は焼きなましによる変形のため、外径公差より外れる可能性があります。
[ ! ]L寸公差・真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化 >>  こちら
[ ! ]低温黒色クロムメッキの特長>>こちら
[ ! ]SUS440Cまたは13Cr系ステンレス規格については>>こちら
[ ! ]硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません。>>こちら参照

規格表

型式-L-M-SC-H
SFJC10-200-M5-SC6  
SFHC20-425-M8  -H20
D公差
Dg6h5f8
6−0.004
−0.012
0
−0.005
−0.010
−0.028
8−0.005
−0.014
0
−0.006
−0.013
−0.035
10
12−0.006
−0.017
0
−0.008
−0.016
−0.043
13
15
16
18
20−0.007
−0.020
0
−0.009
−0.020
−0.053
25
30
35−0.009
−0.025
0
−0.011
−0.025
−0.064
40
50
型式L
指定1mm単位
M(並目)
選択
スパナ溝寸法キリ穴寸法C
TypeDSCW1Hd
(スパナ溝付き)

D公差g6
SFJC
SSFJC
PSFJC
PSSFJC
RSFJC

RSSFJC

D公差f8
PSFGC
PSSFGC


D公差h5
SFUC
SSFU
C
PSFUC
PSSFUC
(キリ穴付き)
8≦D≦30,L≦500
D公差g6
SFHC
SSFHC
PSFHC
PSSFHC
RSFHC

RSSFHC

D公差f8
PSGHC
615〜9003          SC=指定1mm単位
[ ! ]SC+1≦L
[ ! ]SC≧0
[ ! ]スパナ溝詳細
こちら
580.5
以下
815〜1100345        7H=指定1mm単位
[ ! ]L≧H+d/2+2
[ ! ]H≧M×2.5+d/2+6
3
1015〜12003456       8
1215〜1400(3)4568      1010
1315〜1400(3)4568      114
1515〜1400(3)456810     13
1615〜1400 456810     14
1830〜1400 45681012    166
2030〜1400 45681012    171.0
以下
2535〜1400 4568101216   227
3035〜1500   6810121620  2715
3535〜1500    81012162024 30
[ ! ]低温黒色クロムメッキ品はD≦30、L≦1000です。4050〜1500     1012162024303620
[ ! ]キリ穴付きタイプは8≦D≦30,L≦500です。5065〜1500      121620243041
[ ! ]M( )寸法はD公差g6のみご選択いただけます。[ ! ]全長Lは、M×2≦Lが必要です。M×2.5+4≧Lの場合、タップ下穴が貫通します。
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
 
並目ねじピッチ
Mpitch
30.5
40.7
50.8
61.0
81.25
101.5
121.75
162.0
202.5
243.0
303.5
細目ねじピッチ
M
(MSC)
pitch
81.0
101.25
121.5
14
18

追加工詳細

■出荷日

 3 日目出荷
 

●KCのみ

 5 日目出荷(RSFJC・RSFHC・RSSFJC・RSSFHCは8日目出荷)
 

・追加工詳細は下記よりご確認ください。
 ※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
 ※追加工を選択の場合、スパナ溝・キリ穴部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
 ※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。

追加工
コード
追加工内容 固定寸法適用条件 指定例¥/1Code
LKC

L寸法・公差を

精密に変更

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像1_追加工詳細

・L<200→L±0.03
・200≦L<500→L±0.05
・L≧500→L±0.1
[ ! ]L寸単位0.1mm指定可SFJC30-250.5-M12-SC10-LKC400
FC

平面取り1箇所追加

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像2_追加工詳細

D
6~181
20~402
503
[ ! ]FC,E=指定1mm単位
[ ! ]D≦30:FC≦5×D、
D≧35:FC≦3×D
[ ! ]E=0またはE≧2

[ NG ]WFCとの併用不可
SFJC30-250-M12-SC10-FC10-E8200
WFC

平面取り2箇所追加

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像3_追加工詳細

D
6~181
20~402
503
[ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位
[ ! ]D≦30:WFC≦5×D、
D≧35:WFC≦3×D
[ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2

[ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、
同一平面上にはなりません。
[ NG ]FCとの併用不可
SFJC30-250-M12-SC10-WFC10-A8-E2400
SX

SCのスパナ溝の他に

スパナ溝を追加

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像4_追加工詳細

DWℓ1 DWℓ1
658 181610
87 2017
108 2522
121010 302715
1311 3530
1513 403620
1614 5041
[ ! ]SX=指定1mm単位
[ ! ]SC+SX+ℓ1X2<L
[ ! ]SX≧0

[ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、
同一平面上にはなりません。
SFJC30-250-M12-SC10-SX15400
MSC

めねじを細目ねじに変更シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像5\追加工詳細

DMSC
12・138    
15・16810   
1881012  
208101214 
25~35810121418
40 10121418
50  121418
ピッチ1.01.251.5
[ ! ]D=12以上適用
[ NG ]MDとの併用不可
SFJC30-250-MSC14-SC10300
RC

90度平面取り1箇所追加

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像6_追加工詳細

Db1h
1060.5
12~201.0
2510
3012
[ ! ]D=10~30適用
[ ! ]RC=指定1mm単位
[ ! ]RC+b1≦L
[ ! ]RC≧2

[ NG ]WRCとの併用不可
SFJC30-250-M12-SC10-RC30500
WRC

90度平面取り2箇所追加

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像7\追加工詳細

Db1h
1060.5
12~201.0
2510
3012
[ ! ]D=10~30適用
[ ! ]WRC=指定1mm単位
[ ! ]WRC+b1≦L
[ ! ]WRC(Y)≧2

[ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、
同一平面上にはなりません。
[ NG ]RCとの併用不可
SFJC30-250-M12-SC10-WRC15-Y101,000
KC

キー溝1箇所追加

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像8\追加工詳細

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像_追加工詳細

軸径btr
基準寸法許容差(N9)基準寸法許容差
1240
-0.03
2.5+0.1
0
0.08~0.16
1653.00.16~0.25
2063.5
2580
-0.036
4.0+0.2
0
30

KC+G≧Lの場合、
キー溝は下図の形状になります。


Ex.)シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像_追加工詳細
[ ! ]D=12・16・20・25・30のみ適用
[ ! ]KC・G=指定1mm単位
[ ! ]b≦G≦30、G≦L/3
[ ! ]L>500:2≦KC≦L/3
L<500:2≦KC≦500
[ ! ] M×2<KC+F

[ NG ]めねじ部(M×2.5+4)には加工できません。
SFJC30-250-M12-SC10-KC10-G10500
MD

めねじ有効長を
M×3に変更
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像9_追加工詳細

[ ! ]D=10~30かつ、M=6~20適用
[ ! ]片端めねじ:MD×3.5+4≦L

[ NG ]KC・MSCとの併用不可
SFJC30-250-MD12-SC10200

・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。

真円度(M)、真直度(K)、L寸法公差、直角度

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像1_真円度
■真直度測定方法
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像2_真円度
軸の両端をVブロックで支持し、任意の点で、
軸を1回転させてダイヤルゲージの振幅を測定。
振幅測定値の1/2を真直度とします。

■真円度 M

外径g6・h5のシャフト(焼き入れ)
D真円度 M
を超え以下
5130.004
13200.005
20400.006
40500.007
単位:mm
外径f8のシャフト(焼きなし)
D真円度 M
を超え以下
5100.011
10180.014
18300.017
30500.020
単位:mm
 

■真直度 K

外径g6・h5のシャフト(焼き入れ)
DL真直度 K
6~50L≦1000.01以下
L>100(L/100)×0.01以下
単位:mm
外径f8のシャフト(焼きなし)
L真直度 K
L≦1000.025以下
L>100(L/100)×0.025以下
単位:mm
 

■L寸法公差

外径g6・h5のシャフト(焼き入れ)
LL寸法
公差
を超え以下
1430±0.2
30120±0.3
120400±0.5
4001000±0.8
10001500±1.2
単位:mm
外径f8のシャフト(焼きなし)
LL寸法
公差
を超え以下
1430±0.2
30120±0.3
120400±0.5
4001000±0.8
10001500±1.2
単位:mm
 

■直角度

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像1_直角度
 

硬度・表面処理の注意点

■加工部の硬度低下について

・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。
※低下後硬度:10~40HRC程度

 

■硬度低下範囲

・加工部から10mm程度

 

(例)

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像1_硬度低下範囲
 
 

■焼なましによる硬度低下加工部

・スパナ溝 ・キー溝 ・平面取り ・90度平面取り

 

■めねじの硬度低下条件

めねじは材質や選定条件により硬度低下の条件が異なります。

  • SUS440Cまたは13Cr系ステンレス:めねじ部分は硬度低下します。
  • SUJ2相当:下記条件の場合、めねじ部分が硬度低下します。
         ・M≧D/2の場合 ・RCのねじ ・めねじ2穴タイプ
 

■キリ穴付きタイプの硬度低下範囲

キリ穴付きタイプは材質により焼きなまし硬度低下の範囲が異なります。
⇒SUJ2相当:加工部含め、端より20mm程度
⇒SUS440C又は13Cr系ステンレス:加工部含め、端より30mm程度

 
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像1_キリ穴付きタイプの硬度低下範囲
 

※キリ穴加工付近は焼鈍しによる変形のため、外径が公差より外れる場合がございます。

 

■焼き入れの有効硬化層深さ

有効硬化層深さは外形寸法や材質の違いにより異なります。

外径 D有効硬化層深さ
SUJ2相当SUS440C/
13Cr系ステンレス
6~100.5以上0.5以上
12・130.7以上
15~200.7以上
25~501.0以上
 

■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について

  • 硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません。
  • 下記の例の場合、「///部」のみが硬質クロムメッキ部となります。
 

例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加

///部:メッキ残部

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像1_メッキ層について
 
 

■キリ穴メッキ剥離について

・キリ穴部はバリ取り処理による、加工付近にメッキ層の剥離がある場合がございます。

 

///部:メッキ剥離部

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ 関連画像1_メッキ?離について
 

シャフトと回転軸の違い

・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較

 

■基本仕様

仕様シャフト回転軸
材質SUJ2相当
SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
S45C相当
SUS304
S45C相当
SUS304
SCM435
焼き入れ高周波焼き入れ--硬度30~35HRC
外径公差 g6/h5f8g6/h9/h7g6
表面処理メッキ無
硬質クロムメッキ
低温黒色クロムメッキ
無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ)
硬質クロムメッキメッキ無
四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ

※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください。

 

■追加工

追加工名称シャフト回転軸
L寸公差変更 L<200⇒L±0.03
200≦L<500⇒L±0.05
L≧500⇒L±0.1
L<500⇒L±0.05
L≧500⇒L±0.1
L≧800は適用不可
スパナ溝追加工2箇所まで指定可能1箇所まで指定可能
平面取り 2箇所まで指定可能3箇所まで指定可能
2面取り追加工2箇所まで指定可能
角度指定:固定
1箇所まで指定可能
角度指定:15度単位で指定可能
V溝追加工 2箇所まで指定可能
キー溝2箇所まで指定可能
段部への加工:不可
4箇所まで指定可能
段部への加工:可
おねじ細目ねじ変更2種類1種類
めねじ細目ねじ変更1種類
逃げ溝追加M6~M30M3~M30
めねじ深さ変更可能可能
止め輪溝2箇所指定可能
(追加工ではなく止め輪付タイプとなります)
D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可
スリットカム用溝 1箇所まで指定可能
同軸度変更 可能
おねじ左ねじ変更 可能
すり割り溝追加1箇所まで指定可能
C面取り幅変更可能

関連リンク

■よくある質問

//chk0-jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06

 

■規格外品サービスのご案内

ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。
https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2dx/app/create/qt

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

型番
材質
詳細材質
熱処理
表面処理
軸径 D(φ)
長さ L(mm)
軸はめあい公差
硬度
1箇所スパナ溝追加 [SC](mm)
めねじ(並目・有効長:呼び径×2) [M](mm)
めねじ(並目・有効長:呼び径×3) [MD](mm)
めねじMを細目ねじ変更 [MSC](mm)
H(mm)
材質証明書
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
6
15 ~ 900
f8
高周波焼入なし
0 ~ 592
3
-
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
8
15 ~ 1100
f8
高周波焼入なし
0 ~ 792
3 ~ 5
-
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
10
15 ~ 1200
f8
高周波焼入なし
0 ~ 792
3 ~ 6
-
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
10
15 ~ 1200
f8
高周波焼入なし
0 ~ 792
-
6
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
12
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 990
4 ~ 8
-
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
12
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 990
-
6 ~ 8
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
12
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 990
-
-
8
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
13
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 990
4 ~ 8
-
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
13
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 990
-
6 ~ 8
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
13
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 990
-
-
8
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
15
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 990
4 ~ 10
-
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
15
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 990
-
6 ~ 10
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
15
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 990
-
-
8 ~ 10
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
16
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1190
4 ~ 10
-
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
16
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1190
-
6 ~ 10
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
16
15 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1190
-
-
8 ~ 10
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
18
30 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1190
4 ~ 12
-
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
18
30 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1190
-
6 ~ 12
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
18
30 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1190
-
-
8 ~ 12
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
20
30 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1190
4 ~ 12
-
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
20
30 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1190
-
6 ~ 12
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
20
30 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1190
-
-
8 ~ 14
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
25
35 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1190
4 ~ 16
-
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
25
35 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1190
-
6 ~ 16
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
25
35 ~ 1400
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1190
-
-
8 ~ 18
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
30
35 ~ 1500
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1485
6 ~ 20
-
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
30
35 ~ 1500
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1485
-
6 ~ 20
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
30
35 ~ 1500
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1485
-
-
8 ~ 18
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
35
35 ~ 1500
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1485
8 ~ 24
-
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
35
35 ~ 1500
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1485
-
-
8 ~ 18
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
40
50 ~ 1500
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1480
10 ~ 30
-
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
40
50 ~ 1500
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1480
-
-
10 ~ 18
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
50
65 ~ 1500
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1480
12 ~ 30
-
-
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] S45C相当
S45C相当
なし
硬質クロムメッキ
50
65 ~ 1500
f8
高周波焼入なし
0 ~ 1480
-
-
12 ~ 18
-
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
8
15 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
3 ~ 5
-
-
0 ~ 496
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
15 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
3 ~ 6
-
-
0 ~ 496
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
10
15 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
-
6
-
0 ~ 496
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
15 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
3 ~ 8
-
-
0 ~ 496
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
15 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
-
6 ~ 8
-
0 ~ 496
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
12
15 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
-
-
8
0 ~ 496
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
15 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
3 ~ 8
-
-
0 ~ 496
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
15 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
-
6 ~ 8
-
0 ~ 496
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
13
15 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
-
-
8
0 ~ 496
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
15 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
3 ~ 10
-
-
0 ~ 496
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
15 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
-
6 ~ 10
-
0 ~ 496
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
15
15 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
-
-
8 ~ 10
0 ~ 496
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
15 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
4 ~ 10
-
-
0 ~ 496
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
15 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
-
6 ~ 10
-
0 ~ 496
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
16
15 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
-
-
8 ~ 10
0 ~ 496
対象外
-
-
10

1個

-( - )

3日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
30 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
4 ~ 12
-
-
0 ~ 495
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
30 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
-
6 ~ 12
-
0 ~ 495
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
18
30 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
-
-
8 ~ 12
0 ~ 495
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
30 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
4 ~ 12
-
-
0 ~ 495
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
30 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
-
6 ~ 12
-
0 ~ 495
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
20
30 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
-
-
8 ~ 14
0 ~ 495
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
25
35 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
4 ~ 16
-
-
0 ~ 494
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
25
35 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
-
6 ~ 16
-
0 ~ 494
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
25
35 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
-
-
8 ~ 18
0 ~ 494
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
30
35 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
6 ~ 20
-
-
0 ~ 494
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

[鉄] SUJ2相当
SUJ2相当
高周波焼入れ
硬質クロムメッキ
30
35 ~ 500
g6
高周波焼入(58HRC~)
-
-
6 ~ 20
-
0 ~ 494
対象外
-
-
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプのシャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)です。L寸規格が拡張!さらに充実したラインナップでお求めいただける様になりました。

【技術コンテンツ】
選定や追加工、焼き入れなどについての技術情報をご用意しております!
シャフト選定手順追加工・公差変更寸法公差回転軸との違い焼き入れ詳細よくある質問

(i)ご注意

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表


・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD最短L

50
L51

100
L101

150
L151

200
L201

250
L251

300
L301

350
L351

400
L401

450
L451

500
L501

550
L551

600
L601

650
L651

700
L701

750
L751

800
L801

850
L851

900
L901

950
L951

1000
L1001

1100
L1101

1200
L1201

1300
L1301

1400
L1401

1500
SFJC
[ ! ]
SFUC
[ ! ]
SFHC
66306907608308909601,0201,0801,1401,2001,2601,3201,3801,4301,4901,5401,6001,660
86807508108809501,0101,0601,1201,1901,2501,3001,3701,4201,4701,5301,5901,6401,7001,7501,8101,920
107208008609209901,0501,1101,1801,2301,2901,3401,4101,4601,5101,5801,6301,6801,7401,8001,8501,9602,080
127808509109801,0401,1001,1601,2201,2801,3301,3901,4501,5001,5501,6201,6701,7201,7901,8401,8902,0102,1202,3002,480
138209009801,0501,1201,2101,2801,3401,4201,4801,5501,6201,6901,7501,8301,8901,9602,0402,1002,1702,3102,4502,6602,870
158809801,0601,1401,2301,3101,4001,4701,5501,6301,7101,8001,8701,9502,0302,1102,1802,2702,3402,4302,5802,7402,9003,060
168809901,0701,1401,2301,3101,3901,4601,5301,6101,6801,7501,8301,9101,9802,0602,1302,2102,2802,3502,5002,6602,8903,120
188901,0701,1701,2601,3501,4401,5301,6301,7101,8101,8901,9802,0802,1602,2602,3402,4402,5202,6102,7102,8903,0703,2403,420
209001,1101,2101,3001,3901,4701,5601,6501,7301,8301,9102,0002,0902,1702,2602,3502,4402,5202,6102,7102,8903,0703,2403,420
259101,2101,4301,5501,6801,8101,9302,0602,1802,3102,4402,5602,6902,8102,9403,0703,1903,3203,4403,5703,8204,0704,3404,590
309201,2201,4801,7601,9402,1002,2602,4202,5702,7302,8903,0503,2003,3603,5203,6803,8303,9904,1504,3104,6204,9405,2505,5705,880
359301,2301,4901,7702,2202,2202,4502,4502,8502,8503,2403,2404,5404,5404,5404,5405,3305,3305,3305,3306,2006,2007,6407,6407,640
401,0101,3301,6501,9602,5002,5002,7802,7803,2803,2803,7603,7605,2505,2505,2505,2506,2406,2406,2406,2407,2307,2308,9408,9408,940
501,5501,9402,3103,0503,0503,4403,4404,1004,1004,7404,7406,5106,5106,5106,5107,8607,8607,8607,8609,1709,17011,37011,37011,370
SSFJC
[ ! ]
SSFUC
[ ! ]
SSFHC
67509001,0501,1901,3201,4501,5801,7001,8401,9602,0902,2202,3402,4702,5902,7202,8502,980
88209801,1301,2801,4201,5501,7001,8401,9702,1102,2502,3802,5202,6602,7902,9403,0803,2103,3503,4903,760
108801,0401,2001,3501,5001,6501,8001,9302,0802,2302,3702,5102,6602,8002,9503,0903,2303,3803,5303,6603,9604,240
129701,1601,3401,5101,6801,8602,0302,2102,3702,5402,7202,8903,0603,2303,4003,5803,7503,9204,1004,2604,6104,9605,2905,640
131,0001,2001,4001,5801,7601,9402,1302,3102,4902,6802,8603,0503,2203,4003,5903,7703,9604,1404,3204,5004,8705,2305,6005,960
151,0801,3201,5301,7501,9602,1702,3902,6002,8103,0303,2403,4703,6803,8904,1104,3204,5304,7504,9605,1805,6006,0306,4606,890
161,1201,3701,5901,8202,0402,2602,4902,7102,9303,1603,3803,6003,8304,0504,2704,5004,7304,9505,1805,4005,8506,2906,7407,190
181,2001,4601,7001,9502,2102,4502,7002,9503,1903,4403,7003,9404,1904,4404,6804,9405,1905,4305,6805,9306,4306,9207,4107,920
201,2301,4701,7101,9502,2102,4502,7002,9503,1903,4403,7003,9404,1904,4404,6804,9405,1905,4305,6805,9306,4306,9207,4107,920
251,4901,9102,3102,7103,1003,5003,9004,2804,6805,0805,4705,8706,2706,6707,0607,4607,8508,2408,6409,0409,83010,63011,41012,200
301,5002,0702,6403,1803,6604,0804,5304,5305,4505,4506,3706,3707,5508,0308,4408,4409,4909,98010,29010,29011,92012,13013,86014,84015,080
351,5102,0802,6503,2004,1004,1004,5404,5405,4605,4606,3806,3808,4508,4508,4508,45010,30010,30010,30010,30012,14012,14015,09015,09015,090
401,7102,4303,0903,7504,8504,8505,4005,4006,5406,5407,6907,69010,25010,25010,25010,25012,53012,53012,53012,53014,81014,81018,41018,41018,410
503,3204,2805,2506,6206,6207,2107,2108,8008,80010,40010,40014,13014,13014,13014,13017,40017,40017,40017,40020,67020,67025,74025,74025,740
PSFJC
[ ! ]
PSFUC
[ ! ]
PSFHC
66807808709701,0501,1301,2201,3001,3801,4601,5301,6101,6801,7601,8401,9102,0002,070
87408309101,0001,0801,1601,2401,3101,3901,4601,5301,6101,6801,7501,8301,9001,9702,0502,1202,1902,340
107908809701,0501,1301,2101,2901,3701,4401,5101,5901,6601,7301,8101,8801,9502,0302,1002,1702,2502,3902,540
128509301,0201,1001,1901,2701,3401,4201,5001,5801,6501,7201,8001,8701,9402,0202,1002,1702,2502,3202,4702,6102,8403,060
138901,0001,0901,2001,2901,3901,4701,5601,6501,7401,8301,9202,0102,1002,1802,2802,3602,4602,5402,6402,8102,9903,2403,500
159701,0801,2001,3101,4301,5301,6401,7401,8501,9502,0702,1702,2802,3802,4902,5902,7002,8102,9203,0203,2303,4403,7404,030
169901,0901,2001,3101,4201,5101,6101,7101,8101,9102,0102,1102,2102,3102,4002,5102,6002,7102,8002,9103,1003,3003,5803,860
181,0401,1601,2601,3801,4801,5901,6901,7901,8902,0002,1002,2102,3102,4002,5102,6102,7202,8202,9303,0303,2303,4403,7404,030
201,1101,2501,3801,5001,6301,7501,8802,0102,1302,2602,3702,5002,6302,7502,8803,0003,1303,2403,3703,5003,7504,0004,2404,490
251,1301,4701,6401,8101,9802,1502,3302,5002,6702,8503,0103,1903,3603,5303,7103,8704,0504,2204,3904,5704,9105,2505,6005,940
301,1401,5501,8602,0702,2802,4802,6902,9003,1103,3203,5303,7303,9404,1504,3604,5704,7704,9805,1905,4005,8206,2306,6507,0607,480
351,1601,5601,9302,3202,9302,9303,2403,2403,8003,8004,3604,3606,1606,1606,1606,1607,2607,2607,2607,2608,4408,44010,45010,45010,450
401,2601,7102,1502,5803,3403,3403,7303,7304,4104,4105,0905,0907,1307,1307,1307,1308,5108,5108,5108,5109,8909,89012,25012,25012,250
502,0202,5503,0904,0804,0804,6304,6305,5205,5206,4306,4308,8808,8808,8808,88010,76010,76010,76010,76012,58012,58015,61015,61015,610
PSSFJC
[ ! ]
PSSFUC
[ ! ]
PSSFHC
69101,1301,3401,5401,7301,9202,1102,3002,4902,6802,8703,0602,8202,9803,1503,3104,0004,190
89801,2101,4201,6201,8202,0102,2102,3902,5902,7802,9803,1703,3703,5603,7603,9503,6003,7703,9404,1205,110
101,0501,2901,5101,7201,9202,1302,3302,5402,7502,9503,1603,3603,5703,7703,9804,1903,8204,0004,1804,3605,4205,830
121,1701,4401,6901,9402,1902,4402,6902,9403,1803,4303,6903,9304,1804,4304,6704,9205,1805,4205,6705,9205,5806,0207,4107,910
131,2101,4801,7402,0102,2602,5202,7703,0203,2903,5403,8004,0504,3204,5704,8305,0805,3405,6005,8506,1105,7606,2107,6508,170
151,3201,6501,9502,2702,5802,8903,2003,5103,8204,1404,4404,7605,0605,3805,6806,0006,3106,6206,9307,2306,8407,3709,1009,720
161,3501,7002,0202,3402,6702,9903,3103,6303,9604,2704,6004,9205,2405,5705,8906,2106,5306,8607,1807,5008,1508,7909,43010,080
181,5001,9202,3202,7303,1303,5403,9504,3504,7605,1705,5705,9706,3806,7807,1907,5908,0008,4108,8109,22010,03010,85011,66012,460
201,5001,9202,3202,7303,1303,5403,9504,3504,7605,1705,5705,9706,3806,7807,1907,5908,0008,4108,8109,22010,03010,85011,66012,460
251,8702,4603,0503,6204,2104,8005,3805,9606,5507,1307,7208,3108,8809,47010,06010,64011,22011,81012,39012,98014,14015,32016,49017,650
301,9402,7603,5104,2004,8905,5906,2406,2407,5507,5508,8708,87010,45011,14011,80011,80013,23013,92014,41014,41016,71017,02019,48020,87021,170
351,9502,7703,5704,3505,6305,6306,2506,2507,5607,5608,8808,88011,81011,81011,81011,81014,42014,42014,42014,42017,03017,03021,18021,18021,180
402,2603,2404,1805,1206,7006,7007,4907,4909,1109,11010,72010,72014,35014,35014,35014,35017,58017,58017,58017,58020,80020,80025,89025,89025,890
504,5405,9007,2809,2009,20010,05010,05012,31012,31014,55014,55019,86019,86019,86019,86024,50024,50024,50024,50029,13029,13036,29036,29036,290
[ ! ]D公差h5は、上記価格に¥410プラス。[ ! ]キリ穴付きは、上記価格に¥20マイナス

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD最短L

50
L51

100
L101

150
L151

200
L201

300
L301

400
L401

500
L501

600
L601

800
L801

1000
 RSFJC
[ ! ]RSFHC
61,4701,6301,7601,9102,1102,3202,5702,6303,1703,350
81,4601,6001,7301,9702,1902,3902,7702,8103,2303,650
101,4701,6101,8602,0002,4502,6502,9503,1603,6804,080
121,4801,7402,0102,2702,5902,9303,3503,6504,5605,370
131,4901,7502,0202,2902,7403,0703,5003,9304,8305,580
151,6201,8902,1502,5303,0103,4904,0304,5205,2106,150
161,6201,8902,2602,5303,2303,7204,2604,9205,5306,480
181,6302,0302,4202,8003,5204,1004,7805,2406,4807,680
201,6302,1302,6503,0303,8604,5604,8205,9007,1807,960
251,9102,5703,2003,8604,5905,5206,2607,4609,21011,150
302,1602,9603,8604,2505,6906,2007,1409,69012,05014,640
[ ! ]キリ穴付きは、上記価格に¥20マイナス

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD最短L

50
L51

100
L101

150
L151

200
L201

300
L301

400
L401

500
L501

600
L601

800
L801

1000
RSSFJC
[ ! ]RSSFHC
61,5801,8302,0402,2802,5402,9003,2703,4504,1404,820
81,5801,8302,0502,3802,6903,0503,5503,7604,3405,070
101,6101,8402,2102,4302,9703,3303,8004,1804,8605,630
121,6502,0502,4502,8203,2803,8104,4504,9806,1007,370
131,6502,0602,4502,8403,3903,9304,5705,2206,3507,540
151,8102,2402,6503,1603,7604,4705,2706,0306,9808,470
161,8302,2702,8003,2104,0604,8105,6506,6007,5109,050
181,8502,4302,9703,5204,3705,2506,2407,0108,58010,400
201,8502,5303,2003,7504,7105,7106,2807,6809,28010,680
252,3403,2004,0705,0005,9607,4408,70010,46012,75015,770
302,7203,7304,9105,6107,3608,54010,13013,30016,36020,250
[ ! ]キリ穴付きは、上記価格に¥20マイナス

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD最短L

100
L101

200
L201

400
L401

600
L601

800
L801

1000
L1001

1200
L1201

1500
PSFGC
[ ! ]PSGHC
67901,0401,4101,9002,3703,000
88001,0501,4201,9302,4403,1303,590
108101,0601,4501,8302,3103,2103,690
12・138201,0901,5001,9102,8403,2403,7704,600
15・168501,1401,6002,0202,9603,4004,0004,940
18・208701,1701,6402,1003,0803,5404,0105,170
259501,3001,8902,4803,5704,1604,7405,650
301,0001,3902,0502,7203,9004,5605,2606,470
351,1701,6702,5003,3104,6305,4406,3207,780
401,2801,8502,8503,8405,3406,3507,3709,110
501,4802,1703,5104,8206,6408,0309,36011,590
[ ! ]キリ穴付きは、上記価格に¥20マイナス

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeD最短L

100
L101

200
L201

400
L401

600
L601

800
L801

1000
L1001

1200
L1201

1500
PSSFGC61,1301,6102,2603,1803,9404,760
81,1401,6302,2803,2204,1604,9005,950
101,1401,6302,2803,1104,0104,9005,950
12・131,2301,7702,5703,5904,7305,7606,5908,140
15・161,4302,1103,3103,9805,2406,3607,56010,050
18・201,6602,4803,5104,2705,9506,8408,33011,460
251,6802,5104,0805,0306,6008,0109,80011,850
301,8102,7404,4905,5207,3608,99011,00013,650
351,9803,0204,6906,6008,75010,67012,57015,610
402,2803,5305,5907,95010,61012,97015,34019,080
503,1304,9207,47010,76014,65018,04021,42026,670
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
◦SUJ2相当 D公差g6 D6〜D12・D16・D20
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~45〜1213〜1920〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%15%25%お見積り
出荷日通常+5日
[ ! ]低温黒色クロムメッキ品は51本以上お見積りになります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]標準対応大口はストーク対応なし。
◦その他
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~45〜1213〜1920〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%15%25%お見積り
出荷日通常+7日
[ ! ]軸径30以上、低温黒色クロムメッキ品は51本以上お見積りになります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]標準対応大口はストーク対応なし。

納期

●D6~D30

 2 日目出荷

●D35~D50

 3 日目出荷

●2日目・3日目共通

ご注文締切
ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●低温黒色クロムメッキ品

 8 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ

シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ

    シャフト ストレートタイプ

    シャフト ストレートタイプ

      シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ

      シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ

        シャフト 両端めねじタイプ

        シャフト 両端めねじタイプ

          シャフト 片端おねじ・片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ

          シャフト 片端おねじ・片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ

            精密シャフト 片端おねじ・片端めねじ/片端おねじ・片端めねじスパナ溝付

            精密シャフト 片端おねじ・片端めねじ/片端おねじ・片端めねじスパナ溝付

              シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝付き

              シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝付き

                精密シャフト 片端おねじ・片端めねじ逃げ溝付き/片端おねじ・片端めねじ逃げ溝付スパナ溝付き

                精密シャフト 片端おねじ・片端めねじ逃げ溝付き/片端おねじ・片端めねじ逃げ溝付スパナ溝付き

                  シャフト めねじ2穴

                  シャフト めねじ2穴

                    精密シャフト 両端めねじ/両端めねじスパナ溝付き

                    精密シャフト 両端めねじ/両端めねじスパナ溝付き

                      シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き

                      シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き

                        精密シャフト 片端めねじ/片端めねじスパナ溝付き

                        精密シャフト 片端めねじ/片端めねじスパナ溝付き

                          全長硬度保証シャフト 片端めねじ/両端めねじ

                          全長硬度保証シャフト 片端めねじ/両端めねじ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目~   3日目~   5日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質)
                            特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
                            基本形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            軸端形状(左) めねじ 加工なし おねじ めねじ おねじ おねじ おねじ おねじ - めねじ おねじ めねじ めねじ
                            軸端形状(右) 加工なし 加工なし めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ穴 めねじ めねじ 加工なし -

                            シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 44件のレビュー

                            高評価レビュー

                            シリンダーガイド棒の交換
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/08
                            サイズが細く短い部品ですが故障しやすく困っていました。機械加工すると時間がかかり、費用も高額となります。しかしミスミですと、安価ですぐに手に入り重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダーガイド棒の交換
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/08
                            サイズが細く短い部品ですが故障しやすく困っていました。機械加工すると時間がかかり、費用も高額となります。しかしミスミですと、安価ですぐに手に入り重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガイドシャフト
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/20
                            昇降時のガイドシャフトとして使用しました 短納期で精度も問題なく使用しています

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            可動部のガイド
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/31
                            可動部のガイドに使用しました。
                            高周波焼入れ品で短納期は助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型部品として
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/10
                            常に少量での購入なので、少量で購入できること、安価なのがみりょくです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ライン設備
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/18
                            1回目に購入したものも、まったく問題なく使用しているので、リピート買いしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リニアシャフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました