(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ

モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・電圧DC仕様のブラシレスモータです。・対応コンベヤ(No.)は、CV...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    モータ単体
  • モータ種類:
    ギヤード
  • 本体形状:
  • 角フランジ寸法 A(mm):
    22
  • 電圧仕様:
    DC仕様
  • 速度制御範囲(r/min):
    5700
  • 対応コンベヤ(No.):
    CVSMB

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表

外形図

FCDCM

モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ:関連画像

規格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Type選択\基準単価ギヤヘッド減速比
FCDCMX10,0401/64
Z1/256
[ ! ]モータとギヤヘッドのセット品です。単品販売はしておりません。
[ ! ]モータドライバは付属しません。モータドライバは>>こちら。
■モータ単体仕様
メーカー型式定格電圧
(V)
無負荷回転数
(r/min)
無負荷電流
(mA)
定格トルク定格回転数
(r/min)
定格電流
(mA)
回転方向質量
(g)
(mN・m)(gf・cm)
TG-611B247260805.88605700280両方向61
■ギヤードモータ(定格トルク/回転数一覧表)
メーカー型式減速比64256
TG-611B-FU
(24V)
回転数(r/min)90.825.5
トルク(mN/m)196294
トルク(kgf/cm)23
■ギヤ単体仕様
減速比L
(mm)
段数許容トルク質量
(g)
(mN・m)(kgf・cm)
1/6429.53196257
1/25634.54294366

■モータ単体負荷特性図

■モータ内部結線図

モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ:関連画像

型番リスト

型番
仕様選択
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCDCM-[X,Z]

X / Z
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・電圧DC仕様のブラシレスモータです。・対応コンベヤ(No.)は、CVSMBです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 8 日目出荷
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~23~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ

モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ

    モータ内蔵コンベヤ用ドライバー

    モータ内蔵コンベヤ用ドライバー

      ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ

      ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ

        ブラシレスモーターユニット BXIIシリーズ

        ブラシレスモーターユニット BXIIシリーズ

          ブラシレスDCモータ RG4シリーズ

          ブラシレスDCモータ RG4シリーズ

            ブラシレスDCモータ R08Gシリーズ

            ブラシレスDCモータ R08Gシリーズ

              ブラシレスモーター BLHシリーズ DC電源用

              ブラシレスモーター BLHシリーズ DC電源用

                DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ

                DCブラシレスモータ&ドライバセット CBA-30シリーズ

                  ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ

                  ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ

                    さし込み溶接形カップリング

                    さし込み溶接形カップリング

                      小口径パイプハンガ

                      小口径パイプハンガ

                        パワーリジッドカップリング テーパ軸タイプ

                        パワーリジッドカップリング テーパ軸タイプ

                          カップリング 高剛性(外径87)ディスク形/面圧タイプ/サーボモータ対応

                          カップリング 高剛性(外径87)ディスク形/面圧タイプ/サーボモータ対応

                            メーカー ミスミ ミスミ オリエンタルモーター オリエンタルモーター 澤村電気工業 澤村電気工業 オリエンタルモーター シナノケンシ オリエンタルモーター ヤマト特殊鋼 大阪サニタリー ツバキE&M ミスミ
                            通常価格 - 9,380円 19,608円 32,703円 68,132円 53,615円 13,085円 20,704円 23,360円 450円 2,359円 6,042円 -
                            通常出荷日 8日目   8日目   6日目~   8日目~   9日目   9日目   8日目~   3日目~   13日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目  
                            種類 モータ単体 ドライバ単体 - - モータ単体 モータ単体 - セット品 - - - - -
                            モータ種類 ギヤード - - - - - - - - - - - -
                            本体形状 - - - - - - - - -
                            角フランジ寸法 A(mm) 22 - - - 63 90 - 60 - - - - -
                            電圧仕様 DC仕様 - - - DC仕様 DC仕様 - DC仕様 - - - - -

                            モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラシレスモータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました