(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デザイン取手

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,363円 ~ 2,091円
税込価格
1,499円 ~ 2,300円

【特長】美観と握りやすさを意図した、アーチ型のステンレス製デザイン取手です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 人の手で使用することを想定した商品となり、記載の数値はその他の使用方法での耐荷重を保証するものではありません。
  • アルミフレーム取付用の取手については、こちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


UWSD
[ M ]材質:SUS304相当  [ S ]表面処理:バフ研磨


規格表

型式
UWSD100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L1HhH1許容荷重
(N)
質量
(g)
¥基準単価
TypeL
UWSD1001394227215003371,239
1501904429174341,901

型番リスト

型番
取付ピッチ(L)(mm)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
42
10

1個

1,363( 1,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
44
10

1個

2,091( 2,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】美観と握りやすさを意図した、アーチ型のステンレス製デザイン取手です。

(i)ご注意

  • 人の手で使用することを想定した商品となり、記載の数値はその他の使用方法での耐荷重を保証するものではありません。
  • アルミフレーム取付用の取手については、こちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デザイン取手

デザイン取手

    アルミ取手

    アルミ取手

      アルミフレーム用台座付丸棒取手

      アルミフレーム用台座付丸棒取手

        アングル取手 台座プレート付タイプ

        アングル取手 台座プレート付タイプ

          Line5 ハンドグリップAL(HGR)

          Line5 ハンドグリップAL(HGR)

            取手Gタイプ

            取手Gタイプ

              Line5 ラウンドハンドグリップAL(HGR-R)

              Line5 ラウンドハンドグリップAL(HGR-R)

                アルミ取手 HDL2

                アルミ取手 HDL2

                  キャップ付樹脂取手

                  キャップ付樹脂取手

                    取手Aタイプ

                    取手Aタイプ

                      鋳物取手ステンレス

                      鋳物取手ステンレス

                        Line5 ハンドグリップ(HGL)

                        Line5 ハンドグリップ(HGL)

                          Line5 ハンドグリップ(HGP)

                          Line5 ハンドグリップ(HGP)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション SUS イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック ミスミ SUS ミスミ イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 1,363円 1,132円 844円 705円 734円 865円 1,080円 1,597円 554円 308円 1,040円 2,448円 612円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 U字型・ストレート U字型・ストレート U字型・ストレート U字型・変形 U字型・ストレート U字型・変形 U字型・変形 U字型・ストレート U字型・ストレート U字型・ストレート U字型・ストレート U字型・ストレート U字型・ストレート
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - -
                            対応シリーズ ミスミ5シリーズ / ミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ / ミスミ10シリーズ - - - - - - - ミスミ6シリーズ / ミスミ8シリーズ / ミスミ8-45シリーズ / ミスミ10シリーズ - - - -
                            材質 ステンレス アルミ合金 - アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 樹脂 樹脂 ステンレス アルミ合金 樹脂
                            取付方法 丸穴 丸穴 皿穴 皿穴 めねじ めねじ めねじ ザグリ穴 丸穴 めねじ 皿穴 めねじ ザグリ穴

                            アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました