【特長】組付け後のアルミフレームの溝内に取付でき、付属の留め具で固定可能です。
■照明本体 | |||||
LEAL5 | LEAL6 | LEAL8 | リード線 白 + 黒 - | ||
![]() | ![]() | ![]() |
■留め具(付属品)詳細寸法 | ■ケーブル部詳細 | |||
LEAL5用 | LEAL6用 | LEAL8用 | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
[ ! ]以下のものが必要な場合はそれぞれのページをご覧ください。
ACアダプターはこちら、ON・OFFスイッチはこちら。
[ ! ]調光できません。調光タイプはこちらにてご選定ください
部品名 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
本体 | アルミ | アルマイト処理 |
発光面 | シリコン | − |
留め具 | ポリアミド | − |
取付けネジ | SUS304 | − |
ケーブル | PVC | − |
型式 | − | L1 | − | 色 |
LEAL5 | − | 490 | − | W |
型式 | L1* (全長) | 色 | P | L2 | 対応 フレーム | 取付け ネジ | LED 素子数 | 照度(ルクスlx) | 蛍光灯 照度比較 (参考) | 入力 電圧 (V) | 入力 電流 (mA) | 消費 電力 (W) | 温度範囲 (℃) | 色温度 (ケルビン K) | 配光角度 | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
Type | No. | lx/0.5m | lx/1m | 1~4コ | 5~9 | 10~50 | |||||||||||||||
LEAL | 5 | 190 | W (白色) | 180 | 175 | 5シリーズ | M2×8 皿タッピングネジ | 7 | 210 | 60 | 6W~ | DC24 ±10% | 70 | 1.68 | -10~45 | 5500 | 約120° | 16 | 3,675 | 3,486 | 3,308 |
340 | 330 | 325 | 14 | 370 | 120 | 10W~ | 140 | 3.36 | 32 | 5,250 | 4,988 | 4,736 | |||||||||
490 | 480 | 475 | 21 | 540 | 180 | 10W~ | 210 | 5.04 | 48 | 6,930 | 6,584 | 6,248 | |||||||||
640 | 630 | 625 | 28 | 700 | 240 | 20W~ | 280 | 6.72 | 64 | 8,400 | 7,980 | 7,581 | |||||||||
6 | 195 | 182.5 | 175 | 6シリーズ | M3×10 皿タッピングネジ | 7 | 210 | 60 | 6W~ | 70 | 1.68 | 26 | 3,780 | 3,591 | 3,413 | ||||||
345 | 332.5 | 325 | 14 | 370 | 120 | 10W~ | 140 | 3.36 | 52 | 5,460 | 5,187 | 4,925 | |||||||||
495 | 482.5 | 475 | 21 | 540 | 180 | 10W~ | 210 | 5.04 | 78 | 7,035 | 6,678 | 6,342 | |||||||||
645 | 632.5 | 625 | 28 | 700 | 240 | 20W~ | 280 | 6.72 | 104 | 8,610 | 8,180 | 7,770 | |||||||||
795 | 782.5 | 775 | 35 | 760 | 270 | 20W~ | 320 | 7.68 | 130 | 10,290 | 9,776 | 9,188 | |||||||||
945 | 932.5 | 925 | 42 | 820 | 300 | 20W~ | 390 | 9.36 | 156 | 11,970 | 11,372 | 10,605 | |||||||||
8 | 195 | 184.5 | 175 | 8シリーズ 8-45シリーズ | 7 | 210 | 60 | 6W~ | 70 | 1.68 | 46 | 3,885 | 3,686 | 3,497 | |||||||
345 | 334.5 | 325 | 14 | 370 | 120 | 10W~ | 140 | 3.36 | 92 | 5,565 | 5,282 | 5,019 | |||||||||
495 | 484.5 | 475 | 21 | 540 | 180 | 10W~ | 210 | 5.04 | 138 | 7,140 | 6,783 | 6,437 | |||||||||
645 | 634.5 | 625 | 28 | 700 | 240 | 20W~ | 280 | 6.72 | 184 | 8,715 | 8,274 | 7,854 | |||||||||
800 | 784.5 | 775 | 35 | 760 | 270 | 20W~ | 320 | 7.68 | 230 | 10,395 | 9,875 | 9,282 | |||||||||
950 | 934.5 | 925 | 42 | 820 | 300 | 20W~ | 390 | 9.36 | 276 | 12,075 | 11,471 | 10,700 |
型番 |
全長L1 |
取付ピッチ P(mm) |
対応フレーム | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
190
|
180
|
5シリーズ
| 10 | 1個 | 4,043円(
4,447円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
340
|
330
|
5シリーズ
| 10 | 1個 | 5,775円(
6,353円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
490
|
480
|
5シリーズ
| 10 | 1個 | 7,623円(
8,385円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
640
|
630
|
5シリーズ
| 10 | 1個 | 9,240円(
10,164円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
195
|
182.5
|
6シリーズ
| 10 | 1個 | 4,158円(
4,574円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
345
|
332.5
|
6シリーズ
| 10 | 1個 | 6,006円(
6,607円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
495
|
482.5
|
6シリーズ
| 10 | 1個 | 7,739円(
8,513円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
645
|
632.5
|
6シリーズ
| 10 | 1個 | 9,471円(
10,418円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
795
|
782.5
|
6シリーズ
| 10 | 1個 | 11,319円(
12,451円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
945
|
932.5
|
6シリーズ
| 10 | 1個 | 13,167円(
14,484円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
195
|
184.5
|
8・8-45シリーズ
| 10 | 1個 | 4,274円(
4,701円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
345
|
334.5
|
8・8-45シリーズ
| 10 | 1個 | 6,122円(
6,734円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
495
|
484.5
|
8・8-45シリーズ
| 10 | 1個 | 7,854円(
8,639円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
645
|
634.5
|
8・8-45シリーズ
| 10 | 1個 | 9,587円(
10,546円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
800
|
784.5
|
8・8-45シリーズ
| 10 | 1個 | 11,435円(
12,579円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
950
|
934.5
|
8・8-45シリーズ
| 10 | 1個 | 13,283円(
14,611円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】組付け後のアルミフレームの溝内に取付でき、付属の留め具で固定可能です。
■取付方法(後入れでの取付が可能です。) | |||
①照明本体をアルミフレームの溝に入れる。 | ②留め具を両端から入れる。 | ③留め具のクチバシの長い方を90度時計回りに回転させ、 スライドさせる。 | ④付属のねじで留めて固定する。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[ ! ]留め具底面のねじをまたぐように配線を通します。配線をねじ込まないようにご注意ください。 |
■照度データ(参考値) | ■発光スペクトル | ||
LEAL5ー190/LEAL□ー195 取付高さ0.5m 取付高さ1.0m LEAL5ー340/LEAL□ー345 取付高さ0.5m 取付高さ1.0m LEAL5ー490/LEAL□ー495 取付高さ0.5m 取付高さ1.0m ![]() LEAL5ー640/LEAL□ー645 取付高さ0.5m 取付高さ1.0m LEAL6ー795/LEAL8ー800 取付高さ0.5m 取付高さ1.0m LEAL6ー945/LEAL8ー950 取付高さ0.5m 取付高さ1.0m | ![]() |