(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溝カバー アルミタイプ

溝カバー アルミタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルミ材の溝カバーです。フレームと同様の色合いを求められる方におススメです。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    A6063S-T5
  • 色:
    シルバー
  • 表面処理:
    アルマイト処理
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    A6063S-T5
  • 材質証明書:表面処理:
    アルマイト処理

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

溝カバー(アルミ薄型)

HFS5シリーズ用
HSCZ5

HFS6シリーズ用
HSCZ6

HFS8シリーズ用
HSCZ8

HFS8-45シリーズ用
HSCZ845

溝カバー アルミタイプ:関連画像
溝カバー(アルミ)

HFS5シリーズ用
HSCM5

HFS6シリーズ用
HSCM6

HFS8、HFS8-45シリーズ用
HSCM8

溝カバー アルミタイプ:関連画像
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HSCZ・HSCMアルミ(A6063S−T5)アルマイト処理

 

規格表

型式長さ
HSCZ5
HSCM5

100
100
■指定サイズ(アルミ薄型)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式長さ
指定1mm単位
対応フレーム
(シリーズ)
質量
g/m
¥基準単価
300mm未満
¥スライド単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
¥スライド単価
300mm以上
1〜9本10〜1920〜501〜9本10〜1920〜50
HSCZ55025005シリーズ45480340260700530390
66シリーズ63520380300730560470
88シリーズ103550400320760590580
8458-45シリーズ105550400320760590580
■指定サイズ(アルミ)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式長さ
指定1mm単位
対応フレーム
(シリーズ)
質量
g/m
¥基準単価/m
1~50本
HSCM55040005シリーズ601,120
66シリーズ691,330
88シリーズ
8-45シリーズ
1261,640

型番リスト

型番
フレームシリーズ
対応フレーム(シリーズ)
仕様
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
5シリーズ
標準タイプ
50 ~ 4000
10

1個

-( - )

1日目

ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
6シリーズ
標準タイプ
50 ~ 4000
10

1個

-( - )

1日目

一部当日出荷可能

ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
8シリーズ,8-45シリーズ兼用
標準タイプ
50 ~ 4000
10

1個

-( - )

1日目

一部当日出荷可能

ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
5シリーズ
薄型タイプ
50 ~ 2500
10

1個

-( - )

1日目

一部当日出荷可能

ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
6シリーズ
薄型タイプ
50 ~ 2500
10

1個

-( - )

1日目

一部当日出荷可能

ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
8シリーズ
薄型タイプ
50 ~ 2500
10

1個

-( - )

1日目

一部当日出荷可能

ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
8-45シリーズ
薄型タイプ
50 ~ 2500
10

1個

-( - )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ材の溝カバーです。フレームと同様の色合いを求められる方におススメです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

基準単価/m×指定全長=販売単価
ex:HSCZ8−800 
760×0.8m=608円(1円単位は切り捨て)

納期

 1 日目出荷
    ご注文締切  

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

・先入れ使用例

・後入れ使用例

[ ! ]組んだフレームに後入れすることも
可能です。(木槌または樹脂ハン
マーを使用して挿入してください。)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溝カバー アルミタイプ

溝カバー アルミタイプ

    シールカバー

    シールカバー

      安全保護カバー

      安全保護カバー

        アルミ溝カバー

        アルミ溝カバー

          溝カバー  樹脂/樹脂ソフト

          溝カバー  樹脂/樹脂ソフト

            すべり止めカバー

            すべり止めカバー

              溝カバー スポンジタイプ

              溝カバー スポンジタイプ

                安全保護カバー 2面用

                安全保護カバー 2面用

                  パネルスペーサ

                  パネルスペーサ

                    溝カバー  軟質塩化ビニール

                    溝カバー  軟質塩化ビニール

                      溝カバー  エラストマ

                      溝カバー  エラストマ

                        シールタイプマグネットキャッチ

                        シールタイプマグネットキャッチ

                          アルファコンベア フェースライナー

                          アルファコンベア フェースライナー

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ レコフレーム(ユキ技研) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - 202円 - - - - 646円 390円 2,170円 498円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目  
                            材質 A6063S-T5 EPDM EPDM A6063S-T5 - EPDM - EPDM - PVC スチレン系エラストマ クロロプレン、異方性フェライト磁石 ABS樹脂
                            シルバー - S(ライトグレー) シルバー - - - S(ライトグレー) - - - B(黒) -
                            表面処理 アルマイト処理 - - - - - - - - - - - -
                            材質証明書 対象 対象 対象 - 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象 -
                            材質証明書:材質 A6063S-T5 EPDMゴム EPDMゴム - - EPDMゴム - EPDMゴム - PVC スチレン系エラストマ スポンジ:クロロプレン|磁石:異方性フェライト磁石 -

                            溝カバー アルミタイプのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            配線を隠すために使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/10
                            少し熱が上がる部分での使用のため、金属製のものを探していました。
                            納期も早く助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームで組んだ架台の溝カバーに使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/06/02
                            アルミフレームで組んだ架台の溝カバーに使用。当初想定していたより上から細かいワークが落ちてくることが分かりアルミフレームの溝にワークが入ってしまう事から購入しました。フレームと同じ長さでカットしないと溝に嵌めた後動いてしまい隙間が出来るのに注意が必要。他は問題無く使用出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線を隠すために使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/10
                            少し熱が上がる部分での使用のため、金属製のものを探していました。
                            納期も早く助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            筐体製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/13
                            色々な種類があり、必要な個数だけを注文できるので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝埋め
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/05
                            治具に使用しているアルミフレームの溝に、ゴミが入るのを防止するため購入しました。
                            簡単に長さを調整できるので便利です。
                            組立後に嵌めましたが、少しプラハンで叩いて入れるので、狭い場所はあらかじめ入れておいた方が作業性がいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームのカバー
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/06
                            この商品は自社に設置しているアルミフレーム製の設備のカバーとして購入・使用しました。アルミフレームにかかるほこりや汚れ防止のために使用しているのですが、充分に機能しているように思われます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました