(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
18円
税込単価
20円

先入れナットとの併用でフレームを縦にしてもナットが落ちないようにするストッパで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

HNST8−45
[ M ] 材質:ポリアミド


規格表

型式
HNST8ー45
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式対応先
入れナット
¥基準単価¥スライド単価
1〜49コ50〜1500
HNST845HNTT8
HNTTV8
HNTTZ8
HNTTSN8
HNTTSS8
グレー1712


使用例

・フレーム中で先入れストッパを仮止めすることができ、ナットが落ちません。

8-45シリーズ(溝幅10mm)45・90角アルミフレーム用先入れストッパ 関連画像1_使用例

■対応型式は こちらをご確認ください。

HNTT8
HNTTV8
HNTTZ8
HNTTSN8
HNTTSS8

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

8-45シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真関連画像1_8-45シリーズ関連部品関連画像2_8-45シリーズ関連部品関連画像3_8-45シリーズ関連部品関連画像4_8-45シリーズ関連部品関連画像5_8-45シリーズ関連部品
カタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNST8-45

10

1個

18( 20円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

先入れナットとの併用でフレームを縦にしてもナットが落ちないようにするストッパです。

(i)ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~15001501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

 

HNST8-45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパの型番HNST8-45のページです。
型番HNST8-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

      8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

      8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ

        5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 先入れストッパ

        5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 先入れストッパ

          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ偏芯ナット

            SF20 スベリ止めキャップSS

            SF20 スベリ止めキャップSS

              SF30 アフターナットS素材(後入れ) S10C相当

              SF30 アフターナットS素材(後入れ) S10C相当

                SF40・45 STナット偏芯タイプL

                SF40・45 STナット偏芯タイプL

                  AZ30 STナットS(先入れ)

                  AZ30 STナットS(先入れ)

                    ウェッジナット

                    ウェッジナット

                      Fナット40

                      Fナット40

                        SF30 TナットS素材(先入れ)

                        SF30 TナットS素材(先入れ)

                          ナット(ステンレス製カジリ防止付)

                          ナット(ステンレス製カジリ防止付)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) SUS エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 18円 17円 18円 17円 56円 832円 767円 102円 53円 102円 81円 767円 738円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - - - -
                            特性・用途 絶縁性 / 非磁性 絶縁性 / 非磁性 絶縁性 / 非磁性 絶縁性 / 非磁性 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 - - - - - - - -
                            ナット種類 先入れストッパ 先入れストッパ 先入れストッパ 先入れストッパ 先入れナット 先入れストッパ 長ナット 先入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット 長ナット 先入れナット
                            シリーズ ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) - レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック H10シリーズ
                            機能 樹脂ストッパ 樹脂ストッパ 樹脂ストッパ 樹脂ストッパ 偏芯 樹脂ストッパ スタンダード 偏芯 導電機能付 スタンダード スタンダード スタンダード カジリ防止付

                            8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            カバ−用取付スペ−サ
                            評価 4.0満足度:4.02017/09/27
                            鉄 100チャンネルの内側に45アルミフレームを取付け、
                            ナットのズレ防止するために使用した。
                            後付けに簡単に取付く。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品に関連するミスミ ユニット事例

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました