(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ
  • 数量スライド割引

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
417円 ~ 818円
税込価格
459円 ~ 900円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
長さ(L寸)が固定の長ナットです。スライドガイドなどのワークを取りつけできます。また、フレームの継ぎ足しにご利用いただけます。

(i)ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー

高評価レビュー

装置の取り付けに使用しています
評価 5.0満足度:5.02023/06/30
アルミフレームで組んだ架台に別装置を取り付けるために使用しています。別装置の取り付け用の穴ピッチが決まっていました。この商品の断面を使い、必要な長さにカットして、装置に合ったピッチでタップを立てて使いました。特に問題もなく使用できています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置の取り付けに使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/06/30
    アルミフレームで組んだ架台に別装置を取り付けるために使用しています。別装置の取り付け用の穴ピッチが決まっていました。この商品の断面を使い、必要な長さにカットして、装置に合ったピッチでタップを立てて使いました。特に問題もなく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

        5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸指定タイプ

        5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸指定タイプ

          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸指定タイプ

          6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸指定タイプ

            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸指定タイプ

            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸指定タイプ

              SF20 ジョイントバーSS120(先入れ)

              SF20 ジョイントバーSS120(先入れ)

                SF40・45 ジョイントバーL200

                SF40・45 ジョイントバーL200

                  SF20 SジョイントバーSS120

                  SF20 SジョイントバーSS120

                    SF30 ジョイントバーS140(先入れ)

                    SF30 ジョイントバーS140(先入れ)

                      SF30 SジョイントバーS140

                      SF30 SジョイントバーS140

                        SF40・45 SジョイントバーL200

                        SF40・45 SジョイントバーL200

                          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ

                          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ
                            通常価格 417円 306円 178円 - - - 324円 630円 533円 468円 837円 1,397円 17円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - - RoHS対応(10物質)
                            ナット種類 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 後入れストッパ
                            シリーズ ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
                            機能 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード -
                            ゆるみ止め 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。